Ele­men­ti di base

EH 23700.

La tua selezione ha prodotto 2 risultati

a [mm]
b [mm]
c [mm]
g [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
a [mm]:
30 mm
b [mm]:
25 mm
c [mm]:
65 mm
g [mm]:
M12
Article-No.:
23700.0312
CAD
Documenti
Elementi di base
  • Sistema: V70/L12
  • a: 30 mm
  • b: 25 mm
  • c: 65 mm
  • b1: 30 mm
  • f: 12,5 mm
  • g: M12
  • i: 12,5 mm
  • k: 20 mm
  • l: 40 mm
  • Peso: 297 g
per la dell'articolo
Elementi di base
a [mm]:
40 mm
b [mm]:
30 mm
c [mm]:
80 mm
g [mm]:
M16
Article-No.:
23700.0316
CAD
Documenti
Elementi di base
  • Sistema: L16
  • a: 40 mm
  • b: 30 mm
  • c: 80 mm
  • b1: 40 mm
  • f: 17 mm
  • g: M16
  • i: 16 mm
  • k: 25 mm
  • l: 50 mm
  • Peso: 641 g
per la dell'articolo
Elementi di base

Materiale

Corpo

  • Acciaio, brunito

Elementi usurabili

  • Acciaio

Tiranti

  • Acciaio speciale
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 23700. Elementi di base
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Altri prodotti
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.