Set ga­na­sce per la­vo­ra­zio­ne 5 assi

EH 1704.

  • Elementi di fissaggio con componente verticale adatti a particolari non lavorati o semifiniti con appoggio sulla guida o sulle piastre di supporto da 90 mm in dotazione
  • In questo modo i pezzi possono essere fissati praticamente paralleli alla guida della morsa per la lavorazione
  • Il contatto diretto con le piastre di supporto riduce notevolmente le vibrazioni nel pezzo

Set in una pratica valigia composta da:

  • 4 x adattatori a cuneo per ganascia lavorazione 5 assi (cod. 1704.410)
  • 4 x elementi a cuneo, 4 punti (cod. 1703.340)
  • 4 x elementi a cuneo zigrinati (cod. 1703.350)
  • 2 x piastre distanziali (h1=90 mm) (cod. 1704.520)
  • 20 x viti a testa cilindrica M 6 x 8 (cod. 1704.600)

La tua selezione ha prodotto 1 risultati

Lar­ghez­za ga­na­scia [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Lar­ghez­za ga­na­scia [mm]:
125 mm
Article-No.:
1704.300
Documenti
Set ganasce per lavorazione 5 assi
  • Larghezza ganascia: 125 mm
  • Piastra inseribile b1: 125 mm
  • Piastra inseribile b2: 98 mm
  • Piastra inseribile b3: 108 mm
  • Piastra inseribile l1: 7,6 mm
  • Piastra inseribile h1: 90 mm
  • Piastra inseribile h2: 56 mm
  • Piastra inseribile h3: 53 mm
  • Cuneo di regolazione b4: 24,15 mm
  • Cuneo di regolazione l2: 11,8 mm
  • Cuneo di regolazione h4: 21,45 mm
  • Peso: 1790 g
per la dell'articolo
Set ganasce per lavorazione 5 assi

Materiale

  • A richiesta
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 1704. Set ganasce per lavorazione 5 assi
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Manuale d'istruzioni morsa Multi-Vice MS 125 - Set
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Lavorazione 5 assi
Categoria:
Descrizione prodotto
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
FAQ - Multi-Vice MS 125
Categoria:
FAQ
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

 

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.

 

Qual'e la differenza tra una Multi Vice MS 125 e una normale morsa per macchine?

Grazie alla struttura modulare e al gran numero di ganasce e di accessori disponibili, la MS 125 può essere utilizzata in modo nettamente più flessibile di una normale morsa per macchine.