Staffe a becco

EH 23180.

Questa staffa a becco viene utilizzata principalmente nella tecnologia di bloccaggio meccanico per il bloccaggio dei pezzi.

La tua selezione ha prodotto 12 risultati

Ver­sio­ne
Fig.
Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 [mm]
l1 [mm]
b2 [mm]
d [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con foro per vite di regolazione
Fig.:
1
Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 [mm]:
6,6 mm
l1 [mm]:
80 mm
b2 [mm]:
15 mm
d [mm]:
M6
Article-No.:
23180.0107
CAD
Documenti
Staffe
  • Con foro per vite di regolazione – Fig. 1
  • Dimensione nominale b1: 6,6 mm
  • l1: 80 mm
  • a1: 8 mm
  • a2: 2,5 mm
  • b2: 15 mm
  • b3: 7,5 mm
  • d: M6
  • l2: 17 mm
  • l3: 23 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 34 mm
  • Peso: 54 g
per la dell'articolo
Staffe
Ver­sio­ne:
Con foro per vite di regolazione
Fig.:
1
Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
100 mm
b2 [mm]:
20 mm
d [mm]:
M8
Article-No.:
23180.0109
CAD
Documenti
Staffe
  • Con foro per vite di regolazione – Fig. 1
  • Dimensione nominale b1: 9 mm
  • l1: 100 mm
  • a1: 12 mm
  • a2: 4 mm
  • b2: 20 mm
  • b3: 9,5 mm
  • d: M8
  • l2: 22 mm
  • l3: 29 mm
  • l4: 17 mm
  • l5: 42 mm
  • Peso: 133 g
per la dell'articolo
Staffe
Ver­sio­ne:
Con foro per vite di regolazione
Fig.:
1
Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
125 mm
b2 [mm]:
25 mm
d [mm]:
M10
Article-No.:
23180.0111
CAD
Documenti
Staffe
  • Con foro per vite di regolazione – Fig. 1
  • Dimensione nominale b1: 11 mm
  • l1: 125 mm
  • a1: 15 mm
  • a2: 5 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 11,5 mm
  • d: M10
  • l2: 28 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 21 mm
  • l5: 52 mm
  • Peso: 261 g
per la dell'articolo
Staffe
Ver­sio­ne:
Con foro per vite di regolazione
Fig.:
1
Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 [mm]:
13 mm
l1 [mm]:
150 mm
b2 [mm]:
30 mm
d [mm]:
M12
Article-No.:
23180.0113
CAD
Documenti
Staffe
  • Con foro per vite di regolazione – Fig. 1
  • Dimensione nominale b1: 13 mm
  • l1: 150 mm
  • a1: 20 mm
  • a2: 7 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 13,5 mm
  • d: M12
  • l2: 34 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 25 mm
  • l5: 63 mm
  • Peso: 504 g
per la dell'articolo
Staffe
Ver­sio­ne:
Con foro per vite di regolazione
Fig.:
1
Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
175 mm
b2 [mm]:
35 mm
d [mm]:
M16
Article-No.:
23180.0117
CAD
Documenti
Staffe
  • Con foro per vite di regolazione – Fig. 1
  • Dimensione nominale b1: 17 mm
  • l1: 175 mm
  • a1: 25 mm
  • a2: 9 mm
  • b2: 35 mm
  • b3: 15,5 mm
  • d: M16
  • l2: 40 mm
  • l3: 52 mm
  • l4: 29 mm
  • l5: 70 mm
  • Peso: 828 g
per la dell'articolo
Staffe
Ver­sio­ne:
Con cava
Fig.:
2
Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 [mm]:
6,6 mm
l1 [mm]:
80 mm
b2 [mm]:
15 mm
d [mm]:
-
Article-No.:
23180.0207
CAD
Documenti
Staffe
  • Con cava – Fig. 2
  • Dimensione nominale b1: 6,6 mm
  • l1: 80 mm
  • a1: 8 mm
  • a2: 2,5 mm
  • a3: 2,5 mm
  • b2: 15 mm
  • b3: 7,5 mm
  • l2: 17 mm
  • l3: 23 mm
  • l4: 13 mm
  • Peso: 50 g
per la dell'articolo
Staffe
Ver­sio­ne:
Con cava
Fig.:
2
Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
100 mm
b2 [mm]:
20 mm
d [mm]:
-
Article-No.:
23180.0209
CAD
Documenti
Staffe
  • Con cava – Fig. 2
  • Dimensione nominale b1: 9 mm
  • l1: 100 mm
  • a1: 12 mm
  • a2: 4 mm
  • a3: 3 mm
  • b2: 20 mm
  • b3: 9,5 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 29 mm
  • l4: 17 mm
  • Peso: 127 g
per la dell'articolo
Staffe
Ver­sio­ne:
Con cava
Fig.:
2
Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
125 mm
b2 [mm]:
25 mm
d [mm]:
-
Article-No.:
23180.0211
CAD
Documenti
Staffe
  • Con cava – Fig. 2
  • Dimensione nominale b1: 11 mm
  • l1: 125 mm
  • a1: 15 mm
  • a2: 5 mm
  • a3: 3,5 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 11,5 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 21 mm
  • Peso: 251 g
per la dell'articolo
Staffe
Ver­sio­ne:
Con cava
Fig.:
2
Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 [mm]:
13 mm
l1 [mm]:
150 mm
b2 [mm]:
30 mm
d [mm]:
-
Article-No.:
23180.0213
CAD
Documenti
Staffe
  • Con cava – Fig. 2
  • Dimensione nominale b1: 13 mm
  • l1: 150 mm
  • a1: 20 mm
  • a2: 7 mm
  • a3: 4 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 13,5 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 25 mm
  • Peso: 488 g
per la dell'articolo
Staffe
Ver­sio­ne:
Con cava
Fig.:
2
Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
175 mm
b2 [mm]:
35 mm
d [mm]:
-
Article-No.:
23180.0217
CAD
Documenti
Staffe
  • Con cava – Fig. 2
  • Dimensione nominale b1: 17 mm
  • l1: 175 mm
  • a1: 25 mm
  • a2: 9 mm
  • a3: 4,5 mm
  • b2: 35 mm
  • b3: 15,5 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 52 mm
  • l4: 29 mm
  • Peso: 812 g
per la dell'articolo
Staffe
Ver­sio­ne:
Con cava
Fig.:
2
Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
225 mm
b2 [mm]:
50 mm
d [mm]:
-
Article-No.:
23180.0222
CAD
Documenti
Staffe
  • Con cava – Fig. 2
  • Dimensione nominale b1: 22 mm
  • l1: 225 mm
  • a1: 35 mm
  • a2: 15,5 mm
  • a3: 5,5 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 19,5 mm
  • l2: 52 mm
  • l3: 62 mm
  • l4: 33 mm
  • Peso: 2200 g
per la dell'articolo
Staffe
Ver­sio­ne:
Con cava
Fig.:
2
Di­men­sio­ne no­mi­na­le b1 [mm]:
26 mm
l1 [mm]:
250 mm
b2 [mm]:
60 mm
d [mm]:
-
Article-No.:
23180.0226
CAD
Documenti
Staffe
  • Con cava – Fig. 2
  • Dimensione nominale b1: 26 mm
  • l1: 250 mm
  • a1: 40 mm
  • a2: 17,5 mm
  • a3: 5,5 mm
  • b2: 60 mm
  • b3: 21,5 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 71 mm
  • l4: 36 mm
  • Peso: 3340 g
per la dell'articolo
Staffe

Materiale

  • Acciaio bonificato, brunito
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 23180. Staffe – a becco
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

 

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.