EH 23220.
L'irrigiditore serve per realizzare punti di sostegno supplementari di pezzi da lavorare,
I vantaggi degli irrigiditori sono:
La tua selezione ha prodotto 1 risultati
Maggior dettagli
Sede
Corpo
Per un funzionamento sicuro e duraturo il foro M 12 deve essere sempre chiuso.
Possibilità di montaggio aggiuntive e flessibili con il supporto 23210.0740.
Il foro M 8 praticato nella sommità del cursore può essere equipaggiato con diversi puntali (EH 22..). Possono essere installati anche puntali o prolunghe specifici su disegno.
L'altezza di serraggio può essere aumentata utilizzando i cilindri di regolazione dell'altezza EH 23310. e con i distanziali EH 1107. e EH 1108.
Fissare l'irrigiditore all'attrezzatura tramite i due fori M 6 praticati sul fondo, avendo cura di orientarlo in modo da permettere l'accesso alla vite di comando!
In alternativa: Smontare il grano M 12 x 10 e rimpiazzarlo con uno da M 12 x 30 per fissarlo all'attrezzo serrando l'irrigiditore con una chiave (SW 21), per es. con un dado a T DIN 508 (la posizione della chiave di comando non è più definibile), il dado M 12 x 14 q. 10 è fornito con l'irrigiditore insieme al grano M 12 x 30.
L'irrigiditore può essere incassato nell'attrezzatura per una profondità fino a 16 mm.
Agendo con una chiave da 6 mm. sulla vite ad esagono incassato posta sul mantello rosso di protezione dell'irrigiditore, il cursore di sostegno si appoggia al pezzo con una leggera spinta elastica.
Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.
Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.
La forza di contatto ha un range approssimativo tra i 20 e i 70 N.
L'elemento di supporto può anche essere realizzato in versione personalizzata con una forza di contatto diversa. Siete invitati a inviarci la vostra richiesta se avete bisogno di una tale versione.
Poiché la superficie non è coperta da un pezzo di bloccaggio, con il bloccaggio flottante è possibile lavorare sulla parte superiore e sulle superfici laterali.
Un supporto orizzontale potrebbe essere una buona e conveniente alternativa. Un'opzione povera e poco professionale è il cosiddetto jack a vite, indicato anche come "slacker".
In questo caso, è essenziale calcolare la coppia necessaria (15 Nm). Potrebbe non essere possibile applicare la coppia necessaria con una chiave esagonale e una maniglia a T.
Le riparazioni sono possibili nella maggior parte dei casi. Per organizzare le riparazioni, si prega di contattare il nostro reparto vendite.
L'elemento di supporto è esente da manutenzione e non deve essere sottoposto a manutenzione speciale. Tuttavia, raccomandiamo di eseguire regolarmente ispezioni visive e test funzionali. Dovresti anche prestare attenzione alla concentrazione di olio nell'emulsione di raffreddamento poiché le parti funzionali sull'interno potrebbero altrimenti favorire la corrosione.
Contatti
Contatto del referente dei Normalizzati Contatto del referente delle Attrezzature Modulari Contatto del referente per i prodotti relativi all'Aviazione RepresentativeModulo per contatto
Informazioni di Prodotto
Informazioni di Prodotto Normalizzati Informazioni di Prodotto Attrezzature Modulari Informazioni di Prodotto AeronauticiNews
Have a look to our current new parts:
Posizionatori Otturatori / Arresti retraibili Antivibranti e respingenti Cerniere Dadi zigrinati / Viti con ghiera Accessori per posizionatori