Rondelle sferiche / Rosette coniche vengono utilizzate per compensare superfici non piane.
Questo articolo 23050.0716 - Rondelle sferiche / Rosette coniche come DIN 6319, acciaio inox / Rosette coniche in acciaio inox forma G (d2 H13: 19 mm) è una variante del gruppo di articoli Rondelle sferiche / Rosette coniche come DIN 6319, acciaio inox (EH 23050.)
Rosetta conica
Tipi da acciaio inossidabile A4 con marcatura (zigrinatura) secondo disegno.
Le rosette esec. D servono per appoggi piani e rotondi.
Per fori asolati è necessario usare le rosette esec. G.
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.
Contatti
Contatto del referente dei Normalizzati Contatto del referente delle Attrezzature Modulari Contatto del referente per i prodotti relativi all'Aviazione RepresentativeModulo per contatto
Informazioni di Prodotto
Informazioni di Prodotto Normalizzati Informazioni di Prodotto Attrezzature Modulari Informazioni di Prodotto AeronauticiNews
Have a look to our current new parts:
Centraggi Bloccaggi esagonali con vite ad eccentrico Bloccaggi Pitbull® Mandrini ad espansione autocentranti