Ron­del­le sfe­ri­che / Ro­set­te co­ni­che come DIN 6319, acciaio inox

EH 23050.

Rondelle sferiche / Rosette coniche vengono utilizzate per compensare superfici non piane.

La tua selezione ha prodotto 60 risultati

Ver­sio­ne
Ma­te­ria­le
d1 H13 [mm]
Per viti d6 [mm]
Per viti d6 [mm]
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Rondelle sferiche in acciaio inox forma C
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 H13 [mm]:
6,4 mm
Per viti d6 [mm]:
6 mm
Per viti d6 [mm]:
M6
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
6 kN
Article-No.:
23050.0306
CAD
Documenti
Rondelle sferiche / Rosette coniche
  • Rondelle sferiche in acciaio inox forma C – Fig. 1, Acciaio inox 1.4305
  • d1 H13: 6,4 mm
  • d3: 12 mm
  • h1: 0,7 mm
  • h2: 2,3 mm
  • h4 Con rosetta conica forma D: ~ 4,0 mm
  • h4 Con rosetta conica forma G: ~ 5,2 mm
  • r1: 9 mm
  • Per viti d6: 6 mm
  • Per viti d6: M6
  • Carico solo statico max.: 6 kN
  • Coppia per collegamenti a vite1) max.: 6 Nm
  • Peso: 1 g
per la dell'articolo
Rondelle sferiche / Rosette coniche
Ver­sio­ne:
Rondelle sferiche in acciaio inox forma C
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox A4
d1 H13 [mm]:
6,4 mm
Per viti d6 [mm]:
6 mm
Per viti d6 [mm]:
M6
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
6 kN
Article-No.:
23050.0606
CAD
Documenti
Rondelle sferiche / Rosette coniche
  • Rondelle sferiche in acciaio inox forma C – Fig. 1, Acciaio inox A4
  • d1 H13: 6,4 mm
  • d3: 12 mm
  • h1: 0,7 mm
  • h2: 2,3 mm
  • h4 Con rosetta conica forma D: ~ 4,0 mm
  • h4 Con rosetta conica forma G: ~ 5,2 mm
  • r1: 9 mm
  • Per viti d6: 6 mm
  • Per viti d6: M6
  • Carico solo statico max.: 6 kN
  • Coppia per collegamenti a vite1) max.: 6 Nm
  • Peso: 1 g
per la dell'articolo
Rondelle sferiche / Rosette coniche
Ver­sio­ne:
Rondelle sferiche in acciaio inox forma C
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 H13 [mm]:
8,4 mm
Per viti d6 [mm]:
8 mm
Per viti d6 [mm]:
M8
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
12 kN
Article-No.:
23050.0308
CAD
Documenti
Rondelle sferiche / Rosette coniche
  • Rondelle sferiche in acciaio inox forma C – Fig. 1, Acciaio inox 1.4305
  • d1 H13: 8,4 mm
  • d3: 17 mm
  • h1: 0,6 mm
  • h2: 3,2 mm
  • h4 Con rosetta conica forma D: ~ 5,3 mm
  • h4 Con rosetta conica forma G: ~ 6,8 mm
  • r1: 12 mm
  • Per viti d6: 8 mm
  • Per viti d6: M8
  • Carico solo statico max.: 12 kN
  • Coppia per collegamenti a vite1) max.: 16 Nm
  • Peso: 2,8 g
per la dell'articolo
Rondelle sferiche / Rosette coniche
Ver­sio­ne:
Rondelle sferiche in acciaio inox forma C
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox A4
d1 H13 [mm]:
8,4 mm
Per viti d6 [mm]:
8 mm
Per viti d6 [mm]:
M8
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
12 kN
Article-No.:
23050.0608
CAD
Documenti
Rondelle sferiche / Rosette coniche
  • Rondelle sferiche in acciaio inox forma C – Fig. 1, Acciaio inox A4
  • d1 H13: 8,4 mm
  • d3: 17 mm
  • h1: 0,6 mm
  • h2: 3,2 mm
  • h4 Con rosetta conica forma D: ~ 5,3 mm
  • h4 Con rosetta conica forma G: ~ 6,8 mm
  • r1: 12 mm
  • Per viti d6: 8 mm
  • Per viti d6: M8
  • Carico solo statico max.: 12 kN
  • Coppia per collegamenti a vite1) max.: 16 Nm
  • Peso: 2,8 g
per la dell'articolo
Rondelle sferiche / Rosette coniche
Ver­sio­ne:
Rondelle sferiche in acciaio inox forma C
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 H13 [mm]:
10,5 mm
Per viti d6 [mm]:
10 mm
Per viti d6 [mm]:
M10
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
16 kN
Article-No.:
23050.0310
CAD
Documenti
Rondelle sferiche / Rosette coniche
  • Rondelle sferiche in acciaio inox forma C – Fig. 1, Acciaio inox 1.4305
  • d1 H13: 10,5 mm
  • d3: 21 mm
  • h1: 0,8 mm
  • h2: 4 mm
  • h4 Con rosetta conica forma D: ~ 6,3 mm
  • h4 Con rosetta conica forma G: ~ 7,1 mm
  • r1: 15 mm
  • Per viti d6: 10 mm
  • Per viti d6: M10
  • Carico solo statico max.: 16 kN
  • Coppia per collegamenti a vite1) max.: 32 Nm
  • Peso: 5 g
per la dell'articolo
Rondelle sferiche / Rosette coniche
Ver­sio­ne:
Rondelle sferiche in acciaio inox forma C
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox A4
d1 H13 [mm]:
10,5 mm
Per viti d6 [mm]:
10 mm
Per viti d6 [mm]:
M10
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
16 kN
Article-No.:
23050.0610
CAD
Documenti
Rondelle sferiche / Rosette coniche
  • Rondelle sferiche in acciaio inox forma C – Fig. 1, Acciaio inox A4
  • d1 H13: 10,5 mm
  • d3: 21 mm
  • h1: 0,8 mm
  • h2: 4 mm
  • h4 Con rosetta conica forma D: ~ 6,3 mm
  • h4 Con rosetta conica forma G: ~ 7,1 mm
  • r1: 15 mm
  • Per viti d6: 10 mm
  • Per viti d6: M10
  • Carico solo statico max.: 16 kN
  • Coppia per collegamenti a vite1) max.: 32 Nm
  • Peso: 5 g
per la dell'articolo
Rondelle sferiche / Rosette coniche
Ver­sio­ne:
Rondelle sferiche in acciaio inox forma C
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 H13 [mm]:
13 mm
Per viti d6 [mm]:
12 mm
Per viti d6 [mm]:
M12
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
24 kN
Article-No.:
23050.0312
CAD
Documenti
Rondelle sferiche / Rosette coniche
  • Rondelle sferiche in acciaio inox forma C – Fig. 1, Acciaio inox 1.4305
  • d1 H13: 13 mm
  • d3: 24 mm
  • h1: 1,1 mm
  • h2: 4,6 mm
  • h4 Con rosetta conica forma D: ~ 7,9 mm
  • h4 Con rosetta conica forma G: ~ 8,9 mm
  • r1: 17 mm
  • Per viti d6: 12 mm
  • Per viti d6: M12
  • Carico solo statico max.: 24 kN
  • Coppia per collegamenti a vite1) max.: 56 Nm
  • Peso: 7,7 g
per la dell'articolo
Rondelle sferiche / Rosette coniche
Ver­sio­ne:
Rondelle sferiche in acciaio inox forma C
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox A4
d1 H13 [mm]:
13 mm
Per viti d6 [mm]:
12 mm
Per viti d6 [mm]:
M12
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
24 kN
Article-No.:
23050.0612
CAD
Documenti
Rondelle sferiche / Rosette coniche
  • Rondelle sferiche in acciaio inox forma C – Fig. 1, Acciaio inox A4
  • d1 H13: 13 mm
  • d3: 24 mm
  • h1: 1,1 mm
  • h2: 4,6 mm
  • h4 Con rosetta conica forma D: ~ 7,9 mm
  • h4 Con rosetta conica forma G: ~ 8,9 mm
  • r1: 17 mm
  • Per viti d6: 12 mm
  • Per viti d6: M12
  • Carico solo statico max.: 24 kN
  • Coppia per collegamenti a vite1) max.: 56 Nm
  • Peso: 7,7 g
per la dell'articolo
Rondelle sferiche / Rosette coniche
Ver­sio­ne:
Rondelle sferiche in acciaio inox forma C
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 H13 [mm]:
17 mm
Per viti d6 [mm]:
16 mm
Per viti d6 [mm]:
M16
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
45 kN
Article-No.:
23050.0316
CAD
Documenti
Rondelle sferiche / Rosette coniche
  • Rondelle sferiche in acciaio inox forma C – Fig. 1, Acciaio inox 1.4305
  • d1 H13: 17 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 1,3 mm
  • h2: 5,3 mm
  • h4 Con rosetta conica forma D: ~  9,3 mm
  • h4 Con rosetta conica forma G: ~ 10,1 mm
  • r1: 22 mm
  • Per viti d6: 16 mm
  • Per viti d6: M16
  • Carico solo statico max.: 45 kN
  • Coppia per collegamenti a vite1) max.: 135 Nm
  • Peso: 13 g
per la dell'articolo
Rondelle sferiche / Rosette coniche
Ver­sio­ne:
Rondelle sferiche in acciaio inox forma C
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox A4
d1 H13 [mm]:
17 mm
Per viti d6 [mm]:
16 mm
Per viti d6 [mm]:
M16
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
45 kN
Article-No.:
23050.0616
CAD
Documenti
Rondelle sferiche / Rosette coniche
  • Rondelle sferiche in acciaio inox forma C – Fig. 1, Acciaio inox A4
  • d1 H13: 17 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 1,3 mm
  • h2: 5,3 mm
  • h4 Con rosetta conica forma D: ~  9,3 mm
  • h4 Con rosetta conica forma G: ~ 10,1 mm
  • r1: 22 mm
  • Per viti d6: 16 mm
  • Per viti d6: M16
  • Carico solo statico max.: 45 kN
  • Coppia per collegamenti a vite1) max.: 135 Nm
  • Peso: 13 g
per la dell'articolo
Rondelle sferiche / Rosette coniche
Ver­sio­ne:
Rondelle sferiche in acciaio inox forma C
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 H13 [mm]:
21 mm
Per viti d6 [mm]:
20 mm
Per viti d6 [mm]:
M20
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
71 kN
Article-No.:
23050.0320
CAD
Documenti
Rondelle sferiche / Rosette coniche
  • Rondelle sferiche in acciaio inox forma C – Fig. 1, Acciaio inox 1.4305
  • d1 H13: 21 mm
  • d3: 36 mm
  • h1: 2 mm
  • h2: 6,3 mm
  • h4 Con rosetta conica forma D: ~ 11,6 mm
  • h4 Con rosetta conica forma G: ~ 12,1 mm
  • r1: 27 mm
  • Per viti d6: 20 mm
  • Per viti d6: M20
  • Carico solo statico max.: 71 kN
  • Coppia per collegamenti a vite1) max.: 280 Nm
  • Peso: 23 g
per la dell'articolo
Rondelle sferiche / Rosette coniche
Ver­sio­ne:
Rondelle sferiche in acciaio inox forma C
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox A4
d1 H13 [mm]:
21 mm
Per viti d6 [mm]:
20 mm
Per viti d6 [mm]:
M20
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
71 kN
Article-No.:
23050.0620
CAD
Documenti
Rondelle sferiche / Rosette coniche
  • Rondelle sferiche in acciaio inox forma C – Fig. 1, Acciaio inox A4
  • d1 H13: 21 mm
  • d3: 36 mm
  • h1: 2 mm
  • h2: 6,3 mm
  • h4 Con rosetta conica forma D: ~ 11,6 mm
  • h4 Con rosetta conica forma G: ~ 12,1 mm
  • r1: 27 mm
  • Per viti d6: 20 mm
  • Per viti d6: M20
  • Carico solo statico max.: 71 kN
  • Coppia per collegamenti a vite1) max.: 280 Nm
  • Peso: 23 g
per la dell'articolo
Rondelle sferiche / Rosette coniche
Ver­sio­ne:
Rondelle sferiche in acciaio inox forma C
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 H13 [mm]:
25 mm
Per viti d6 [mm]:
24 mm
Per viti d6 [mm]:
M24
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
105 kN
Article-No.:
23050.0324
CAD
Documenti
Rondelle sferiche / Rosette coniche
  • Rondelle sferiche in acciaio inox forma C – Fig. 1, Acciaio inox 1.4305
  • d1 H13: 25 mm
  • d3: 44 mm
  • h1: 2,4 mm
  • h2: 8,2 mm
  • h4 Con rosetta conica forma D: ~ 14,9 mm
  • h4 Con rosetta conica forma G: ~ 15,4 mm
  • r1: 32 mm
  • Per viti d6: 24 mm
  • Per viti d6: M24
  • Carico solo statico max.: 105 kN
  • Coppia per collegamenti a vite1) max.: 455 Nm
  • Peso: 46 g
per la dell'articolo
Rondelle sferiche / Rosette coniche
Ver­sio­ne:
Rondelle sferiche in acciaio inox forma C
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox A4
d1 H13 [mm]:
25 mm
Per viti d6 [mm]:
24 mm
Per viti d6 [mm]:
M24
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
105 kN
Article-No.:
23050.0624
CAD
Documenti
Rondelle sferiche / Rosette coniche
  • Rondelle sferiche in acciaio inox forma C – Fig. 1, Acciaio inox A4
  • d1 H13: 25 mm
  • d3: 44 mm
  • h1: 2,4 mm
  • h2: 8,2 mm
  • h4 Con rosetta conica forma D: ~ 14,9 mm
  • h4 Con rosetta conica forma G: ~ 15,4 mm
  • r1: 32 mm
  • Per viti d6: 24 mm
  • Per viti d6: M24
  • Carico solo statico max.: 105 kN
  • Coppia per collegamenti a vite1) max.: 455 Nm
  • Peso: 46 g
per la dell'articolo
Rondelle sferiche / Rosette coniche
Ver­sio­ne:
Rondelle sferiche in acciaio inox forma C
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 H13 [mm]:
31 mm
Per viti d6 [mm]:
30 mm
Per viti d6 [mm]:
M30
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
191 kN
Article-No.:
23050.0330
CAD
Documenti
Rondelle sferiche / Rosette coniche
  • Rondelle sferiche in acciaio inox forma C – Fig. 1, Acciaio inox 1.4305
  • d1 H13: 31 mm
  • d3: 56 mm
  • h1: 3,6 mm
  • h2: 11,2 mm
  • h4 Con rosetta conica forma D: ~ 18,8 mm
  • h4 Con rosetta conica forma G: ~ 18,8 mm
  • r1: 41 mm
  • Per viti d6: 30 mm
  • Per viti d6: M30
  • Carico solo statico max.: 191 kN
  • Coppia per collegamenti a vite1) max.: 1050 Nm
  • Peso: 104 g
per la dell'articolo
Rondelle sferiche / Rosette coniche
Ver­sio­ne:
Rondelle sferiche in acciaio inox forma C
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox A4
d1 H13 [mm]:
31 mm
Per viti d6 [mm]:
30 mm
Per viti d6 [mm]:
M30
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
191 kN
Article-No.:
23050.0630
CAD
Documenti
Rondelle sferiche / Rosette coniche
  • Rondelle sferiche in acciaio inox forma C – Fig. 1, Acciaio inox A4
  • d1 H13: 31 mm
  • d3: 56 mm
  • h1: 3,6 mm
  • h2: 11,2 mm
  • h4 Con rosetta conica forma D: ~ 18,8 mm
  • h4 Con rosetta conica forma G: ~ 18,8 mm
  • r1: 41 mm
  • Per viti d6: 30 mm
  • Per viti d6: M30
  • Carico solo statico max.: 191 kN
  • Coppia per collegamenti a vite1) max.: 1050 Nm
  • Peso: 104 g
per la dell'articolo
Rondelle sferiche / Rosette coniche
Ver­sio­ne:
Rondelle sferiche in acciaio inox forma C
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 H13 [mm]:
37 mm
Per viti d6 [mm]:
36 mm
Per viti d6 [mm]:
M36
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
-
Article-No.:
23050.0336
CAD
Documenti
Rondelle sferiche / Rosette coniche
  • Rondelle sferiche in acciaio inox forma C – Fig. 1, Acciaio inox 1.4305
  • d1 H13: 37 mm
  • d3: 68 mm
  • h1: 4,6 mm
  • h2: 14 mm
  • h4 Con rosetta conica forma D: ~ 23,4 mm
  • r1: 50 mm
  • Per viti d6: 36 mm
  • Per viti d6: M36
  • Peso: 193 g
per la dell'articolo
Rondelle sferiche / Rosette coniche
Ver­sio­ne:
Rondelle sferiche in acciaio inox forma C
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox A4
d1 H13 [mm]:
37 mm
Per viti d6 [mm]:
36 mm
Per viti d6 [mm]:
M36
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
-
Article-No.:
23050.0636
CAD
Documenti
Rondelle sferiche / Rosette coniche
  • Rondelle sferiche in acciaio inox forma C – Fig. 1, Acciaio inox A4
  • d1 H13: 37 mm
  • d3: 68 mm
  • h1: 4,6 mm
  • h2: 14 mm
  • h4 Con rosetta conica forma D: ~ 23,4 mm
  • r1: 50 mm
  • Per viti d6: 36 mm
  • Per viti d6: M36
  • Peso: 193 g
per la dell'articolo
Rondelle sferiche / Rosette coniche
Ver­sio­ne:
Rondelle sferiche in acciaio inox forma C
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 H13 [mm]:
43 mm
Per viti d6 [mm]:
42 mm
Per viti d6 [mm]:
M42
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
-
Article-No.:
23050.0342
CAD
Documenti
Rondelle sferiche / Rosette coniche
  • Rondelle sferiche in acciaio inox forma C – Fig. 1, Acciaio inox 1.4305
  • d1 H13: 43 mm
  • d3: 78 mm
  • h1: 6,5 mm
  • h2: 17 mm
  • h4 Con rosetta conica forma D: ~ 28,3 mm
  • r1: 58 mm
  • Per viti d6: 42 mm
  • Per viti d6: M42
  • Peso: 313 g
per la dell'articolo
Rondelle sferiche / Rosette coniche
Ver­sio­ne:
Rondelle sferiche in acciaio inox forma C
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox A4
d1 H13 [mm]:
43 mm
Per viti d6 [mm]:
42 mm
Per viti d6 [mm]:
M42
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
-
Article-No.:
23050.0642
CAD
Documenti
Rondelle sferiche / Rosette coniche
  • Rondelle sferiche in acciaio inox forma C – Fig. 1, Acciaio inox A4
  • d1 H13: 43 mm
  • d3: 78 mm
  • h1: 6,5 mm
  • h2: 17 mm
  • h4 Con rosetta conica forma D: ~ 28,3 mm
  • r1: 58 mm
  • Per viti d6: 42 mm
  • Per viti d6: M42
  • Peso: 313 g
per la dell'articolo
Rondelle sferiche / Rosette coniche
Ver­sio­ne:
Rondelle sferiche in acciaio inox forma C
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 H13 [mm]:
50 mm
Per viti d6 [mm]:
48 mm
Per viti d6 [mm]:
M48
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
-
Article-No.:
23050.0348
CAD
Documenti
Rondelle sferiche / Rosette coniche
  • Rondelle sferiche in acciaio inox forma C – Fig. 1, Acciaio inox 1.4305
  • d1 H13: 50 mm
  • d3: 92 mm
  • h1: 8 mm
  • h2: 21 mm
  • h4 Con rosetta conica forma D: ~ 35 mm
  • r1: 67 mm
  • Per viti d6: 48 mm
  • Per viti d6: M48
  • Peso: 545 g
per la dell'articolo
Rondelle sferiche / Rosette coniche
Ver­sio­ne:
Rondelle sferiche in acciaio inox forma C
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox A4
d1 H13 [mm]:
50 mm
Per viti d6 [mm]:
48 mm
Per viti d6 [mm]:
M48
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
-
Article-No.:
23050.0648
CAD
Documenti
Rondelle sferiche / Rosette coniche
  • Rondelle sferiche in acciaio inox forma C – Fig. 1, Acciaio inox A4
  • d1 H13: 50 mm
  • d3: 92 mm
  • h1: 8 mm
  • h2: 21 mm
  • h4 Con rosetta conica forma D: ~ 35 mm
  • r1: 67 mm
  • Per viti d6: 48 mm
  • Per viti d6: M48
  • Peso: 545 g
per la dell'articolo
Rondelle sferiche / Rosette coniche
Ver­sio­ne:
Rosette coniche in acciaio inox forma D
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4305
d1 H13 [mm]:
-
Per viti d6 [mm]:
6 mm
Per viti d6 [mm]:
M6
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
6 kN
Article-No.:
23050.0406
CAD
Documenti
Rondelle sferiche / Rosette coniche
  • Rosette coniche in acciaio inox forma D – Fig. 2, Acciaio inox 1.4305
  • d2 H13: 7,1 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 11 mm
  • h3: 2,8 mm
  • Per viti d6: 6 mm
  • Per viti d6: M6
  • Carico solo statico max.: 6 kN
  • Coppia per collegamenti a vite1) max.: 6 Nm
  • Peso: 1,3 g
per la dell'articolo
Rondelle sferiche / Rosette coniche
Ver­sio­ne:
Rosette coniche in acciaio inox forma D
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox A4
d1 H13 [mm]:
-
Per viti d6 [mm]:
6 mm
Per viti d6 [mm]:
M6
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
6 kN
Article-No.:
23050.0666
CAD
Documenti
Rondelle sferiche / Rosette coniche
  • Rosette coniche in acciaio inox forma D – Fig. 2, Acciaio inox A4
  • d2 H13: 7,1 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 11 mm
  • h3: 2,8 mm
  • Per viti d6: 6 mm
  • Per viti d6: M6
  • Carico solo statico max.: 6 kN
  • Coppia per collegamenti a vite1) max.: 6 Nm
  • Peso: 1,3 g
per la dell'articolo
Rondelle sferiche / Rosette coniche

Materiale

Rondella sferica

  • Acciaio inox 1.4305
  • Acciaio inox A4

Rosetta conica

  • Acciaio inox 1.4305
  • Acciaio inox A4

Caratteristiche

Tipi da acciaio inossidabile A4 con marcatura (zigrinatura) secondo disegno.

Assemblaggio

Le rosette esec. D servono per appoggi piani e rotondi.

Per fori asolati è necessario usare le rosette esec. G.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 23050. Rondelle sferiche / Rosette coniche – come DIN 6319, acciaio inox
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

 

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.