Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 8 risultati
Materiale:
Acciaio bonificato, brunito
Maggior dettagli
Acciaio bonificato
d1 F6: 16 mm
d2 +0,01: 22,03 mm
d3 : 20 mm
d4 : 28,6 mm
l1 : 5,25 mm
l2 : 6,9 mm
l3 : 12,1 mm
Foro di ricezione D2 H7: 22 mm
Foro di ricezione D5 +1: 31 mm
Foro di ricezione T1 ±0,02: 7,25 mm
Foro di ricezione T2 min.: 22 mm
Peso: 22 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio bonificato, brunito
Maggior dettagli
Acciaio bonificato
d1 F6: 20 mm
d2 +0,01: 28,03 mm
d3 : 25 mm
d4 : 32,2 mm
l1 : 5,25 mm
l2 : 8,42 mm
l3 : 17,1 mm
Foro di ricezione D2 H7: 28 mm
Foro di ricezione D5 +1: 34 mm
Foro di ricezione T1 ±0,02: 8,75 mm
Foro di ricezione T2 min.: 22 mm
Peso: 39 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio bonificato, brunito
Maggior dettagli
Acciaio bonificato
d1 F6: 25 mm
d2 +0,01: 35,03 mm
d3 : 31 mm
d4 : 40,2 mm
l1 : 5,25 mm
l2 : 10,22 mm
l3 : 21 mm
Foro di ricezione D2 H7: 35 mm
Foro di ricezione D5 +1: 42 mm
Foro di ricezione T1 ±0,02: 10,55 mm
Foro di ricezione T2 min.: 28 mm
Peso: 79 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio bonificato, brunito
Maggior dettagli
Acciaio bonificato
d1 F6: 30 mm
d2 +0,01: 42,03 mm
d3 : 37 mm
d4 : 48,2 mm
l1 : 5,25 mm
l2 : 10,63 mm
l3 : 21,8 mm
Foro di ricezione D2 H7: 42 mm
Foro di ricezione D5 +1: 50 mm
Foro di ricezione T1 ±0,02: 10,95 mm
Foro di ricezione T2 min.: 28 mm
Peso: 118 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4112, temperato
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 F6: 16 mm
d2 +0,01: 22,03 mm
d3 : 20 mm
d4 : 28,6 mm
l1 : 5,25 mm
l2 : 6,9 mm
l3 : 12,1 mm
Foro di ricezione D2 H7: 22 mm
Foro di ricezione D5 +1: 31 mm
Foro di ricezione T1 ±0,02: 7,25 mm
Foro di ricezione T2 min.: 22 mm
Peso: 22 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4112, temperato
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 F6: 20 mm
d2 +0,01: 28,03 mm
d3 : 25 mm
d4 : 32,2 mm
l1 : 5,25 mm
l2 : 8,42 mm
l3 : 17,1 mm
Foro di ricezione D2 H7: 28 mm
Foro di ricezione D5 +1: 34 mm
Foro di ricezione T1 ±0,02: 8,75 mm
Foro di ricezione T2 min.: 22 mm
Peso: 39 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4112, temperato
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 F6: 25 mm
d2 +0,01: 35,03 mm
d3 : 31 mm
d4 : 40,2 mm
l1 : 5,25 mm
l2 : 10,22 mm
l3 : 21 mm
Foro di ricezione D2 H7: 35 mm
Foro di ricezione D5 +1: 42 mm
Foro di ricezione T1 ±0,02: 10,55 mm
Foro di ricezione T2 min.: 28 mm
Peso: 79 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio inox 1.4112, temperato
Maggior dettagli
acciaio inox
d1 F6: 30 mm
d2 +0,01: 42,03 mm
d3 : 37 mm
d4 : 48,2 mm
l1 : 5,25 mm
l2 : 10,63 mm
l3 : 21,8 mm
Foro di ricezione D2 H7: 42 mm
Foro di ricezione D5 +1: 50 mm
Foro di ricezione T1 ±0,02: 10,95 mm
Foro di ricezione T2 min.: 28 mm
Peso: 118 g
per la dell'articolo
Materiale
Acciaio bonificato, brunito
Acciaio inox 1.4112, temperato
Assemblaggio
Queste boccole di fissaggio si inseriscono nella tavola della macchina o nelle piastre base con una leggera pressione.
Scheda EH 23111. Boccole di montaggio – per perni di centraggio e bloccaggio, ad incastro
Carrello download:
Scarica il carrello
Original Instruction Manual Positioning Clamping Pins (EH 23111.)
Categoria:
Operazioni manuali
Carrello download:
Scarica il carrello
Breve manuale di istruzioni perni di centraggio e bloccaggio (EH 23111.)
Categoria:
Operazioni manuali
Carrello download:
Scarica il carrello
Perni di centraggio e bloccaggio
Categoria:
Descrizione prodotto
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.