Boccole di posizionamento per operazioni ripetitive di foratura o per garantire il posizionamento e la ripetitività in produzioni di serie.
Le bussole, temprate e rettificate, possono essere utilizzate come guida per le operazioni di foratura, scorrimento alberi, ecc.
Questo articolo 23112.0098 - Boccole di posizionamento con collare, DIN 172 A / (d1 F7: 9,5 mm, l1: 25 mm) è una variante del gruppo di articoli Boccole di posizionamento con collare, DIN 172 A (EH 23112.)
Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.
Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.
Contatti
Contatto del referente dei Normalizzati Contatto del referente delle Attrezzature Modulari Contatto del referente per i prodotti relativi all'Aviazione RepresentativeModulo per contatto
Informazioni di Prodotto
Informazioni di Prodotto Normalizzati Informazioni di Prodotto Attrezzature Modulari Informazioni di Prodotto AeronauticiNews
Have a look to our current new parts:
Centraggi Bloccaggi esagonali con vite ad eccentrico Bloccaggi Pitbull® Mandrini ad espansione autocentranti