Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 14 risultati
Dimensione cava [mm]:
10 mm
Vite ISO 4762 [mm]:
M6 x 25 mm
Maggior dettagli
Dimensione cava: 10 mm
l1 ±0,01: 15 mm
a -0,6: 10 mm
b h6: 10 mm
d ±0,01: 20 mm
h: 6 mm
l2 : 8 mm
Vite ISO 4762: M6 x 25 mm
Peso: 53 g
per la dell'articolo
Dimensione cava [mm]:
10 mm
Vite ISO 4762 [mm]:
M6 x 35 mm
Maggior dettagli
Dimensione cava: 10 mm
l1 ±0,2: 25 mm
a -0,6: 10 mm
b h6: 10 mm
d ±0,01: 20 mm
h: 6 mm
l2 : 8 mm
Vite ISO 4762: M6 x 35 mm
Peso: 76 g
per la dell'articolo
Dimensione cava [mm]:
12 mm
Vite ISO 4762 [mm]:
M6 x 25 mm
Maggior dettagli
Dimensione cava: 12 mm
l1 ±0,01: 15 mm
a -0,6: 12 mm
b h6: 12 mm
d ±0,01: 20 mm
h: 6 mm
l2 : 8 mm
Vite ISO 4762: M6 x 25 mm
Peso: 59 g
per la dell'articolo
Dimensione cava [mm]:
12 mm
Vite ISO 4762 [mm]:
M6 x 35 mm
Maggior dettagli
Dimensione cava: 12 mm
l1 ±0,2: 25 mm
a -0,6: 12 mm
b h6: 12 mm
d ±0,01: 20 mm
h: 6 mm
l2 : 8 mm
Vite ISO 4762: M6 x 35 mm
Peso: 82 g
per la dell'articolo
Dimensione cava [mm]:
14 mm
Vite ISO 4762 [mm]:
M8 x 35 mm
Maggior dettagli
Dimensione cava: 14 mm
l1 ±0,01: 25 mm
a -0,6: 14 mm
b h6: 14 mm
d ±0,01: 32 mm
h: 8 mm
l2 : 9 mm
Vite ISO 4762: M8 x 35 mm
Peso: 203 g
per la dell'articolo
Dimensione cava [mm]:
14 mm
Vite ISO 4762 [mm]:
M8 x 60 mm
Maggior dettagli
Dimensione cava: 14 mm
l1 ±0,2: 50 mm
a -0,6: 14 mm
b h6: 14 mm
d ±0,01: 32 mm
h: 8 mm
l2 : 9 mm
Vite ISO 4762: M8 x 60 mm
Peso: 354 g
per la dell'articolo
Dimensione cava [mm]:
16 mm
Vite ISO 4762 [mm]:
M8 x 45 mm
Maggior dettagli
Dimensione cava: 16 mm
l1 ±0,01: 25 mm
a -0,6: 16 mm
b h6: 16 mm
d ±0,01: 32 mm
h: 8 mm
l2 : 10 mm
Vite ISO 4762: M8 x 45 mm
Peso: 221 g
per la dell'articolo
Dimensione cava [mm]:
16 mm
Vite ISO 4762 [mm]:
M8 x 70 mm
Maggior dettagli
Dimensione cava: 16 mm
l1 ±0,2: 50 mm
a -0,6: 16 mm
b h6: 16 mm
d ±0,01: 32 mm
h: 8 mm
l2 : 10 mm
Vite ISO 4762: M8 x 70 mm
Peso: 378 g
per la dell'articolo
Dimensione cava [mm]:
18 mm
Vite ISO 4762 [mm]:
M10 x 50 mm
Maggior dettagli
Dimensione cava: 18 mm
l1 ±0,01: 25 mm
a -0,6: 18 mm
b h6: 18 mm
d ±0,01: 40 mm
h: 10 mm
l2 : 15 mm
Vite ISO 4762: M10 x 50 mm
Peso: 367 g
per la dell'articolo
Dimensione cava [mm]:
18 mm
Vite ISO 4762 [mm]:
M10 x 75 mm
Maggior dettagli
Dimensione cava: 18 mm
l1 ±0,2: 50 mm
a -0,6: 18 mm
b h6: 18 mm
d ±0,01: 40 mm
h: 10 mm
l2 : 15 mm
Vite ISO 4762: M10 x 75 mm
Peso: 615 g
per la dell'articolo
Dimensione cava [mm]:
22 mm
Vite ISO 4762 [mm]:
M10 x 55 mm
Maggior dettagli
Dimensione cava: 22 mm
l1 ±0,01: 25 mm
a -0,6: 20 mm
b h6: 22 mm
d ±0,01: 40 mm
h: 14 mm
l2 : 15 mm
Vite ISO 4762: M10 x 55 mm
Peso: 440 g
per la dell'articolo
Dimensione cava [mm]:
22 mm
Vite ISO 4762 [mm]:
M10 x 80 mm
Maggior dettagli
Dimensione cava: 22 mm
l1 ±0,2: 50 mm
a -0,6: 20 mm
b h6: 22 mm
d ±0,01: 40 mm
h: 14 mm
l2 : 15 mm
Vite ISO 4762: M10 x 80 mm
Peso: 716 g
per la dell'articolo
Dimensione cava [mm]:
28 mm
Vite ISO 4762 [mm]:
M12 x 60 mm
Maggior dettagli
Dimensione cava: 28 mm
l1 ±0,01: 25 mm
a -0,6: 22 mm
b h6: 28 mm
d ±0,01: 46 mm
h: 16 mm
l2 : 20 mm
Vite ISO 4762: M12 x 60 mm
Peso: 661 g
per la dell'articolo
Dimensione cava [mm]:
28 mm
Vite ISO 4762 [mm]:
M12 x 90 mm
Maggior dettagli
Dimensione cava: 28 mm
l1 ±0,2: 50 mm
a -0,6: 22 mm
b h6: 28 mm
d ±0,01: 46 mm
h: 16 mm
l2 : 20 mm
Vite ISO 4762: M12 x 90 mm
Peso: 1259 g
per la dell'articolo
Materiale
Fermo
Acciaio temprato e rettificato
Piastrina
Vite
Acciaio, classe 8.8 (ISO 4762)
Conforme alla normativa RoHS
Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p
Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Contiene sostanze della Proposition 65
L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Privo di minerali di conflitto
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.