Ga­na­sce in­ter­cam­bia­bi­li per morsetti, con spinta verticale

EH 23231.

Queste ganasce sono accessori per la morsa di serraggio EH 23231.

La tua selezione ha prodotto 4 risultati

Ver­sio­ne
Fig.
Di­men­sio­ne no­mi­na­le [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Elemento di base in acciaio cementato
Fig.:
1
Di­men­sio­ne no­mi­na­le [mm]:
100 mm
Article-No.:
23231.0030
CAD
Documenti
Ganasce intercambiabili
  • Elemento di base in acciaio cementato – Fig. 1
  • Dimensione nominale: 100 mm
  • Peso: 289 g
per la dell'articolo
Ganasce intercambiabili
Ver­sio­ne:
Ganascia intercambiabile, liscia in acciaio cementato
Fig.:
2
Di­men­sio­ne no­mi­na­le [mm]:
100 mm
Article-No.:
23231.0031
CAD
Documenti
Ganasce intercambiabili
  • Ganascia intercambiabile, liscia in acciaio cementato – Fig. 2
  • Dimensione nominale: 100 mm
  • Peso: 246 g
per la dell'articolo
Ganasce intercambiabili
Ver­sio­ne:
Ganascia intercambiabile, zigrinata in acciaio cementato
Fig.:
3
Di­men­sio­ne no­mi­na­le [mm]:
100 mm
Article-No.:
23231.0032
CAD
Documenti
Ganasce intercambiabili
  • Ganascia intercambiabile, zigrinata in acciaio cementato – Fig. 3
  • Dimensione nominale: 100 mm
  • Peso: 246 g
per la dell'articolo
Ganasce intercambiabili
Ver­sio­ne:
Ganascia intercambiabile con rullino (corpo: acciaio bonificato / rullino: acciaio lavorato a freddo, indurito)
Fig.:
4
Di­men­sio­ne no­mi­na­le [mm]:
100 mm
Article-No.:
23231.0033
CAD
Documenti
Ganasce intercambiabili
  • Ganascia intercambiabile con rullino (corpo: acciaio bonificato / rullino: acciaio lavorato a freddo, indurito) – Fig. 4
  • Dimensione nominale: 100 mm
  • Peso: 313 g
per la dell'articolo
Ganasce intercambiabili

Materiale

Base support

  • Acciaio bonificato e temprato

Ganascia

  • Acciaio bonificato e temprato
  • Acciaio temperato e temperato

Rullo

  • Acciaio lavorato a freddo, temperato

Note

La fornitura comprende le viti di fissaggio

Assemblaggio

L'elemento di base (Fig. 1) è fissato al supporto del morsetto di bloccaggio con le viti standard fornite. Le ganasce intercambiabili - fissate con 2 magneti permanenti - sono a loro volta inserite e sostituite manualmente.

Istruzioni di montaggio/smontaggio:

  1. Tirare verso l'alto la ganascia intercambiabile finche il perno arriva contro la parte superiore della cava
  2. Piegare la ganascia lateralmente e rimuoverla.
  3. Ora è possibile montare una nuova ganascia intercambiabile.
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 23231. Ganasce intercambiabili – per morsetti, con spinta verticale
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.