Le ganasce a cuneo sono particolarmente adatte per serraggi multipli orizzontali e verticali. Le ganasce sono compatte e quindi consentono il bloccaggio senza interferenze geometriche.
Questo articolo 23250.0016 - Ganasce a cuneo / Cuneo semplice, ganasce zigrinate (d1: M16) è una variante del gruppo di articoli Ganasce a cuneo (EH 23250.)
Corpo
Vite
Molla
Ganasce di serraggio
Ulteriori versioni di ganasce a cuneo nella sezione "Sistemi di bloccaggio multipli".
Possono essere montate in un foro filettato oppure in un dado a T per sistemi multipli orizzontali o verticali.
Stringendo la vite l'elemento centrale si abbassa, provocando il movimento verso l'esterno di entrambe la ganasce. L'esecuzione a doppio cuneo sviluppa anche una forza diretta verso il basso. L'elemento centrale può flottare di: M 5 ± 0,5, M 8 ± 0,5, M 12 = ± 1 e M 16 = ± 1,5.
I dadi a T EH 23010. sono da ordinarsi separatamente.
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.
Contatti
Contatto del referente dei Normalizzati Contatto del referente delle Attrezzature Modulari Contatto del referente per i prodotti relativi all'Aviazione RepresentativeModulo per contatto
Informazioni di Prodotto
Informazioni di Prodotto Normalizzati Informazioni di Prodotto Attrezzature Modulari Informazioni di Prodotto AeronauticiNews
Have a look to our current new parts:
Centraggi Bloccaggi esagonali con vite ad eccentrico Bloccaggi Pitbull® Mandrini ad espansione autocentranti