Vo­lan­ti­ni a disco alluminio

EH 24600.

La parte posteriore della corona è munita di lobi di rinforzo interni.

Per tutti i volantini, il mozzo è lavorato, la corona (o bordo) è tornito e rifinito a specchio su tutti i lati. Le superfici grezze non lavorate sono state pulite a fondo.Insieme al bordo lucidato a specchio, questi volantini presentano quindi una finitura che generalmente non richiede laccature aggiuntive.

La tua selezione ha prodotto 56 risultati

Ver­sio­ne
d1 [mm]
d2 H7 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Senza cava, senza impugnatura cilindrica
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
Article-No.:
24600.0000
CAD
Documenti
Volantini a disco
  • Senza cava, senza impugnatura cilindrica
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 26 mm
  • b: 13 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: ~ 26 mm
  • Peso: 121 g
per la dell'articolo
Volantini a disco
Ver­sio­ne:
Senza cava, senza impugnatura cilindrica
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Article-No.:
24600.0001
CAD
Documenti
Volantini a disco
  • Senza cava, senza impugnatura cilindrica
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 26 mm
  • b: 13 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: ~ 26 mm
  • Peso: 139 g
per la dell'articolo
Volantini a disco
Ver­sio­ne:
Senza cava, senza impugnatura cilindrica
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
Article-No.:
24600.0005
CAD
Documenti
Volantini a disco
  • Senza cava, senza impugnatura cilindrica
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 28 mm
  • b: 14 mm
  • l1: 17 mm
  • l2: ~ 30 mm
  • Peso: 203 g
per la dell'articolo
Volantini a disco
Ver­sio­ne:
Senza cava, senza impugnatura cilindrica
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Article-No.:
24600.0006
CAD
Documenti
Volantini a disco
  • Senza cava, senza impugnatura cilindrica
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • b: 14 mm
  • l1: 17 mm
  • l2: ~ 30 mm
  • Peso: 205 g
per la dell'articolo
Volantini a disco
Ver­sio­ne:
Senza cava, senza impugnatura cilindrica
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Article-No.:
24600.0010
CAD
Documenti
Volantini a disco
  • Senza cava, senza impugnatura cilindrica
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 31 mm
  • b: 15 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: ~ 33 mm
  • Peso: 307 g
per la dell'articolo
Volantini a disco
Ver­sio­ne:
Senza cava, senza impugnatura cilindrica
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Article-No.:
24600.0011
CAD
Documenti
Volantini a disco
  • Senza cava, senza impugnatura cilindrica
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 31 mm
  • b: 15 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: ~ 33 mm
  • Peso: 298 g
per la dell'articolo
Volantini a disco
Ver­sio­ne:
Senza cava, senza impugnatura cilindrica
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Article-No.:
24600.0015
CAD
Documenti
Volantini a disco
  • Senza cava, senza impugnatura cilindrica
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 16,5 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: ~ 36 mm
  • Peso: 430 g
per la dell'articolo
Volantini a disco
Ver­sio­ne:
Senza cava, senza impugnatura cilindrica
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
Article-No.:
24600.0016
CAD
Documenti
Volantini a disco
  • Senza cava, senza impugnatura cilindrica
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 16,5 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: ~ 36 mm
  • Peso: 417 g
per la dell'articolo
Volantini a disco
Ver­sio­ne:
Senza cava, senza impugnatura cilindrica
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Article-No.:
24600.0020
CAD
Documenti
Volantini a disco
  • Senza cava, senza impugnatura cilindrica
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 18 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: ~ 39 mm
  • Peso: 540 g
per la dell'articolo
Volantini a disco
Ver­sio­ne:
Senza cava, senza impugnatura cilindrica
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
Article-No.:
24600.0021
CAD
Documenti
Volantini a disco
  • Senza cava, senza impugnatura cilindrica
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 18 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: ~ 39 mm
  • Peso: 533 g
per la dell'articolo
Volantini a disco
Ver­sio­ne:
Senza cava, senza impugnatura cilindrica
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
18 mm
Article-No.:
24600.0030
CAD
Documenti
Volantini a disco
  • Senza cava, senza impugnatura cilindrica
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 18 mm
  • d3: 42 mm
  • b: 20,5 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: ~ 45 mm
  • Peso: 849 g
per la dell'articolo
Volantini a disco
Ver­sio­ne:
Senza cava, senza impugnatura cilindrica
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
20 mm
Article-No.:
24600.0031
CAD
Documenti
Volantini a disco
  • Senza cava, senza impugnatura cilindrica
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 20 mm
  • d3: 42 mm
  • b: 20,5 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: ~ 45 mm
  • Peso: 866 g
per la dell'articolo
Volantini a disco
Ver­sio­ne:
Senza cava, senza impugnatura cilindrica
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
22 mm
Article-No.:
24600.0040
CAD
Documenti
Volantini a disco
  • Senza cava, senza impugnatura cilindrica
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 22 mm
  • d3: 48 mm
  • b: 23 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: ~ 51 mm
  • Peso: 1495 g
per la dell'articolo
Volantini a disco
Ver­sio­ne:
Senza cava, senza impugnatura cilindrica
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
26 mm
Article-No.:
24600.0041
CAD
Documenti
Volantini a disco
  • Senza cava, senza impugnatura cilindrica
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 26 mm
  • d3: 48 mm
  • b: 23 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: ~ 51 mm
  • Peso: 1441 g
per la dell'articolo
Volantini a disco
Ver­sio­ne:
Con cava, senza impugnatura cilindrica
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
Article-No.:
24600.0100
CAD
Documenti
Volantini a disco
  • Con cava, senza impugnatura cilindrica
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 26 mm
  • b: 13 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: ~ 26 mm
  • Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 b3: 3 mm
  • Peso: 139 g
  • Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 t: 11,4 mm
per la dell'articolo
Volantini a disco
Ver­sio­ne:
Con cava, senza impugnatura cilindrica
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Article-No.:
24600.0101
CAD
Documenti
Volantini a disco
  • Con cava, senza impugnatura cilindrica
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 26 mm
  • b: 13 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: ~ 26 mm
  • Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 b3: 4 mm
  • Peso: 128 g
  • Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 t: 13,8 mm
per la dell'articolo
Volantini a disco
Ver­sio­ne:
Con cava, senza impugnatura cilindrica
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
Article-No.:
24600.0105
CAD
Documenti
Volantini a disco
  • Con cava, senza impugnatura cilindrica
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 28 mm
  • b: 14 mm
  • l1: 17 mm
  • l2: ~ 30 mm
  • Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 b3: 3 mm
  • Peso: 201 g
  • Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 t: 11,4 mm
per la dell'articolo
Volantini a disco
Ver­sio­ne:
Con cava, senza impugnatura cilindrica
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Article-No.:
24600.0106
CAD
Documenti
Volantini a disco
  • Con cava, senza impugnatura cilindrica
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • b: 14 mm
  • l1: 17 mm
  • l2: ~ 30 mm
  • Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 b3: 4 mm
  • Peso: 194 g
  • Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 t: 13,8 mm
per la dell'articolo
Volantini a disco
Ver­sio­ne:
Con cava, senza impugnatura cilindrica
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Article-No.:
24600.0110
CAD
Documenti
Volantini a disco
  • Con cava, senza impugnatura cilindrica
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 31 mm
  • b: 15 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: ~ 33 mm
  • Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 b3: 4 mm
  • Peso: 291 g
  • Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 t: 13,8 mm
per la dell'articolo
Volantini a disco
Ver­sio­ne:
Con cava, senza impugnatura cilindrica
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Article-No.:
24600.0111
CAD
Documenti
Volantini a disco
  • Con cava, senza impugnatura cilindrica
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 31 mm
  • b: 15 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: ~ 33 mm
  • Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 b3: 5 mm
  • Peso: 288 g
  • Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 t: 16,3 mm
per la dell'articolo
Volantini a disco
Ver­sio­ne:
Con cava, senza impugnatura cilindrica
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Article-No.:
24600.0115
CAD
Documenti
Volantini a disco
  • Con cava, senza impugnatura cilindrica
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 16,5 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: ~ 36 mm
  • Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 b3: 5 mm
  • Peso: 413 g
  • Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 t: 16,3 mm
per la dell'articolo
Volantini a disco
Ver­sio­ne:
Con cava, senza impugnatura cilindrica
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
Article-No.:
24600.0116
CAD
Documenti
Volantini a disco
  • Con cava, senza impugnatura cilindrica
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 16,5 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: ~ 36 mm
  • Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 b3: 5 mm
  • Peso: 397 g
  • Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 t: 18,3 mm
per la dell'articolo
Volantini a disco
Ver­sio­ne:
Con cava, senza impugnatura cilindrica
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Article-No.:
24600.0120
CAD
Documenti
Volantini a disco
  • Con cava, senza impugnatura cilindrica
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 18 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: ~ 39 mm
  • Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 b3: 5 mm
  • Peso: 529 g
  • Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 t: 16,3 mm
per la dell'articolo
Volantini a disco
Ver­sio­ne:
Con cava, senza impugnatura cilindrica
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
Article-No.:
24600.0121
CAD
Documenti
Volantini a disco
  • Con cava, senza impugnatura cilindrica
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 18 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: ~ 39 mm
  • Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 b3: 5 mm
  • Peso: 528 g
  • Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 t: 18,3 mm
per la dell'articolo
Volantini a disco

Materiale

Perno

  • Acciaio, zincato mediante zincatura

Volantino

  • Alluminio fuso in conchiglia

Impugnatura cilindrica EH 24530

  • Plastica PF 31, nero RAL 9005

Assemblaggio

Il fissaggio assiale avviene con dischi di fermo cod. EH 22270.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 24600. Volantini a disco – alluminio
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.