Vo­lan­ti­ni DIN 950 in ghisa grigia

EH 24580.

Mozzo lavorato, torniti con corona lucidata. Le superfici non lavorate sono sbavate.

La tua selezione ha prodotto 108 risultati

Ver­sio­ne
Fig.
d1 [mm]
d2 H7 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Senza cava, senza impugnatura, forma B-F/A (già A 4)
Fig.:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
Article-No.:
24580.0000
CAD
Documenti
Volantini
  • Senza cava, senza impugnatura, forma B-F/A (già A 4) – Fig. 1
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 24 mm
  • l1: ~ 29 mm
  • l2: 16 mm
  • Nr. razze z: 3
  • Peso: 304 g
per la dell'articolo
Volantini
Ver­sio­ne:
Senza cava, senza impugnatura, forma B-F/A (già A 4)
Fig.:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Article-No.:
24580.0001
CAD
Documenti
Volantini
  • Senza cava, senza impugnatura, forma B-F/A (già A 4) – Fig. 1
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 24 mm
  • l1: ~ 29 mm
  • l2: 16 mm
  • Nr. razze z: 3
  • Peso: 319 g
per la dell'articolo
Volantini
Ver­sio­ne:
Senza cava, senza impugnatura, forma B-F/A (già A 4)
Fig.:
1
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
Article-No.:
24580.0005
CAD
Documenti
Volantini
  • Senza cava, senza impugnatura, forma B-F/A (già A 4) – Fig. 1
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 26 mm
  • l1: ~ 33 mm
  • l2: 17 mm
  • Nr. razze z: 3
  • Peso: 486 g
per la dell'articolo
Volantini
Ver­sio­ne:
Senza cava, senza impugnatura, forma B-F/A (già A 4)
Fig.:
1
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Article-No.:
24580.0006
CAD
Documenti
Volantini
  • Senza cava, senza impugnatura, forma B-F/A (già A 4) – Fig. 1
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 26 mm
  • l1: ~ 33 mm
  • l2: 17 mm
  • Nr. razze z: 3
  • Peso: 506 g
per la dell'articolo
Volantini
Ver­sio­ne:
Senza cava, senza impugnatura, forma B-F/A (già A 4)
Fig.:
1
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Article-No.:
24580.0010
CAD
Documenti
Volantini
  • Senza cava, senza impugnatura, forma B-F/A (già A 4) – Fig. 1
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: ~ 36 mm
  • l2: 18 mm
  • Nr. razze z: 3
  • Peso: 720 g
per la dell'articolo
Volantini
Ver­sio­ne:
Senza cava, senza impugnatura, forma B-F/A (già A 4)
Fig.:
1
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Article-No.:
24580.0011
CAD
Documenti
Volantini
  • Senza cava, senza impugnatura, forma B-F/A (già A 4) – Fig. 1
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: ~ 36 mm
  • l2: 18 mm
  • Nr. razze z: 3
  • Peso: 750 g
per la dell'articolo
Volantini
Ver­sio­ne:
Senza cava, senza impugnatura, forma B-F/A (già A 4)
Fig.:
1
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Article-No.:
24580.0015
CAD
Documenti
Volantini
  • Senza cava, senza impugnatura, forma B-F/A (già A 4) – Fig. 1
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 30 mm
  • l1: ~ 39 mm
  • l2: 19 mm
  • Nr. razze z: 3
  • Peso: 865 g
per la dell'articolo
Volantini
Ver­sio­ne:
Senza cava, senza impugnatura, forma B-F/A (già A 4)
Fig.:
1
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
Article-No.:
24580.0016
CAD
Documenti
Volantini
  • Senza cava, senza impugnatura, forma B-F/A (già A 4) – Fig. 1
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 30 mm
  • l1: ~ 39 mm
  • l2: 19 mm
  • Nr. razze z: 3
  • Peso: 907 g
per la dell'articolo
Volantini
Ver­sio­ne:
Senza cava, senza impugnatura, forma B-F/A (già A 4)
Fig.:
1
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Article-No.:
24580.0020
CAD
Documenti
Volantini
  • Senza cava, senza impugnatura, forma B-F/A (già A 4) – Fig. 1
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 32 mm
  • l1: ~ 40 mm
  • l2: 20 mm
  • Nr. razze z: 3
  • Peso: 1151 g
per la dell'articolo
Volantini
Ver­sio­ne:
Senza cava, senza impugnatura, forma B-F/A (già A 4)
Fig.:
1
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
Article-No.:
24580.0021
CAD
Documenti
Volantini
  • Senza cava, senza impugnatura, forma B-F/A (già A 4) – Fig. 1
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 32 mm
  • l1: ~ 40 mm
  • l2: 20 mm
  • Nr. razze z: 3
  • Peso: 1145 g
per la dell'articolo
Volantini
Ver­sio­ne:
Senza cava, senza impugnatura, forma B-F/A (già A 4)
Fig.:
1
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
18 mm
Article-No.:
24580.0030
CAD
Documenti
Volantini
  • Senza cava, senza impugnatura, forma B-F/A (già A 4) – Fig. 1
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 18 mm
  • d3: 38 mm
  • l1: ~ 45 mm
  • l2: 24 mm
  • Nr. razze z: 3
  • Peso: 2218 g
per la dell'articolo
Volantini
Ver­sio­ne:
Senza cava, senza impugnatura, forma B-F/A (già A 4)
Fig.:
1
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
22 mm
Article-No.:
24580.0031
CAD
Documenti
Volantini
  • Senza cava, senza impugnatura, forma B-F/A (già A 4) – Fig. 1
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 22 mm
  • d3: 38 mm
  • l1: ~ 45 mm
  • l2: 24 mm
  • Nr. razze z: 3
  • Peso: 2168 g
per la dell'articolo
Volantini
Ver­sio­ne:
Senza cava, senza impugnatura, forma B-F/A (già A 4)
Fig.:
1
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
22 mm
Article-No.:
24580.0040
CAD
Documenti
Volantini
  • Senza cava, senza impugnatura, forma B-F/A (già A 4) – Fig. 1
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 22 mm
  • d3: 45 mm
  • l1: ~ 50 mm
  • l2: 28 mm
  • Nr. razze z: 5
  • Peso: 3740 g
per la dell'articolo
Volantini
Ver­sio­ne:
Senza cava, senza impugnatura, forma B-F/A (già A 4)
Fig.:
1
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
26 mm
Article-No.:
24580.0041
CAD
Documenti
Volantini
  • Senza cava, senza impugnatura, forma B-F/A (già A 4) – Fig. 1
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 26 mm
  • d3: 45 mm
  • l1: ~ 50 mm
  • l2: 28 mm
  • Nr. razze z: 5
  • Peso: 3621 g
per la dell'articolo
Volantini
Ver­sio­ne:
Senza cava, senza impugnatura, forma B-F/A (già A 4)
Fig.:
1
d1 [mm]:
315 mm
d2 H7 [mm]:
26 mm
Article-No.:
24580.0045
CAD
Documenti
Volantini
  • Senza cava, senza impugnatura, forma B-F/A (già A 4) – Fig. 1
  • d1: 315 mm
  • d2 H7: 26 mm
  • d3: 53 mm
  • l1: ~ 56 mm
  • l2: 33 mm
  • Nr. razze z: 5
  • Peso: 6180 g
per la dell'articolo
Volantini
Ver­sio­ne:
Senza cava, senza impugnatura, forma B-F/A (già A 4)
Fig.:
1
d1 [mm]:
315 mm
d2 H7 [mm]:
30 mm
Article-No.:
24580.0046
CAD
Documenti
Volantini
  • Senza cava, senza impugnatura, forma B-F/A (già A 4) – Fig. 1
  • d1: 315 mm
  • d2 H7: 30 mm
  • d3: 53 mm
  • l1: ~ 56 mm
  • l2: 33 mm
  • Nr. razze z: 5
  • Peso: 5800 g
per la dell'articolo
Volantini
Ver­sio­ne:
Senza cava, senza impugnatura, forma B-F/A (già A 4)
Fig.:
1
d1 [mm]:
400 mm
d2 H7 [mm]:
30 mm
Article-No.:
24580.0050
CAD
Documenti
Volantini
  • Senza cava, senza impugnatura, forma B-F/A (già A 4) – Fig. 1
  • d1: 400 mm
  • d2 H7: 30 mm
  • d3: 65 mm
  • l1: ~ 63 mm
  • l2: 38 mm
  • Nr. razze z: 5
  • Peso: 9500 g
per la dell'articolo
Volantini
Ver­sio­ne:
Senza cava, senza impugnatura, forma B-F/A (già A 4)
Fig.:
1
d1 [mm]:
400 mm
d2 H7 [mm]:
34 mm
Article-No.:
24580.0051
CAD
Documenti
Volantini
  • Senza cava, senza impugnatura, forma B-F/A (già A 4) – Fig. 1
  • d1: 400 mm
  • d2 H7: 34 mm
  • d3: 65 mm
  • l1: ~ 63 mm
  • l2: 38 mm
  • Nr. razze z: 5
  • Peso: 9500 g
per la dell'articolo
Volantini
Ver­sio­ne:
Con cava, senza impugnatura, forma N-F/A (già A 3)
Fig.:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
Article-No.:
24580.0100
CAD
Documenti
Volantini
  • Con cava, senza impugnatura, forma N-F/A (già A 3) – Fig. 1
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 24 mm
  • l1: ~ 29 mm
  • l2: 16 mm
  • Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 b3: 3 mm
  • Nr. razze z: 3
  • Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 t: 11,4 mm
  • Peso: 288 g
per la dell'articolo
Volantini
Ver­sio­ne:
Con cava, senza impugnatura, forma N-F/A (già A 3)
Fig.:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Article-No.:
24580.0101
CAD
Documenti
Volantini
  • Con cava, senza impugnatura, forma N-F/A (già A 3) – Fig. 1
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 24 mm
  • l1: ~ 29 mm
  • l2: 16 mm
  • Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 b3: 4 mm
  • Nr. razze z: 3
  • Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 t: 13,8 mm
  • Peso: 287 g
per la dell'articolo
Volantini
Ver­sio­ne:
Con cava, senza impugnatura, forma N-F/A (già A 3)
Fig.:
1
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
Article-No.:
24580.0105
CAD
Documenti
Volantini
  • Con cava, senza impugnatura, forma N-F/A (già A 3) – Fig. 1
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 26 mm
  • l1: ~ 33 mm
  • l2: 17 mm
  • Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 b3: 3 mm
  • Nr. razze z: 3
  • Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 t: 11,4 mm
  • Peso: 500 g
per la dell'articolo
Volantini
Ver­sio­ne:
Con cava, senza impugnatura, forma N-F/A (già A 3)
Fig.:
1
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Article-No.:
24580.0106
CAD
Documenti
Volantini
  • Con cava, senza impugnatura, forma N-F/A (già A 3) – Fig. 1
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 26 mm
  • l1: ~ 33 mm
  • l2: 17 mm
  • Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 b3: 4 mm
  • Nr. razze z: 3
  • Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 t: 13,8 mm
  • Peso: 500 g
per la dell'articolo
Volantini
Ver­sio­ne:
Con cava, senza impugnatura, forma N-F/A (già A 3)
Fig.:
1
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Article-No.:
24580.0110
CAD
Documenti
Volantini
  • Con cava, senza impugnatura, forma N-F/A (già A 3) – Fig. 1
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: ~ 36 mm
  • l2: 18 mm
  • Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 b3: 4 mm
  • Nr. razze z: 3
  • Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 t: 13,8 mm
  • Peso: 750 g
per la dell'articolo
Volantini
Ver­sio­ne:
Con cava, senza impugnatura, forma N-F/A (già A 3)
Fig.:
1
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Article-No.:
24580.0111
CAD
Documenti
Volantini
  • Con cava, senza impugnatura, forma N-F/A (già A 3) – Fig. 1
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: ~ 36 mm
  • l2: 18 mm
  • Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 b3: 5 mm
  • Nr. razze z: 3
  • Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 t: 16,3 mm
  • Peso: 723 g
per la dell'articolo
Volantini

Materiale

Volantino

  • Ghisa GG

Impugnatura girevole DIN 98 EH 24460.

  • Acciaio tornito, zincato e passivato

Impugnatura DIN 39 EH 24450.

  • Acciaio tornito, zincato e passivato

Assemblaggio

Il fissaggio assiale avviene con dischi di fermo cod. EH 22270.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 24580. Volantini – DIN 950 in ghisa grigia
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Si prega di selezionare una versione (codice articolo nella scheda della tabella degli ordini) per le informazioni complete e dettagliate sulla conformità