Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 12 risultati
Versione:
Con flangia integrata
Maggior dettagli
Con flangia integrata – Fig. 1, argento
d1 : 17 mm
l1 : 40 mm
b1 : 10 mm
h1 : ~ 22 mm
h2 : ~ 16,5 mm
h3 min.: 21,5 mm
l2 : 11 mm
Carico F max.: 450 N
Peso: 75 g
per la dell'articolo
Versione:
Con flangia integrata
Maggior dettagli
Con flangia integrata – Fig. 1, argento
d1 : 17 mm
l1 : 55 mm
b1 : 10 mm
h1 : ~ 22 mm
h2 : ~ 16,5 mm
h3 min.: 21,5 mm
l2 : 11 mm
Carico F max.: 450 N
Peso: 83 g
per la dell'articolo
Versione:
Con flangia integrata
Maggior dettagli
Con flangia integrata – Fig. 1, nero
d1 : 17 mm
l1 : 40 mm
b1 : 10 mm
h1 : ~ 22 mm
h2 : ~ 16,5 mm
h3 min.: 21,5 mm
l2 : 11 mm
Carico F max.: 450 N
Peso: 75 g
per la dell'articolo
Versione:
Con flangia integrata
Maggior dettagli
Con flangia integrata – Fig. 1, nero
d1 : 17 mm
l1 : 55 mm
b1 : 10 mm
h1 : ~ 22 mm
h2 : ~ 16,5 mm
h3 min.: 21,5 mm
l2 : 11 mm
Carico F max.: 450 N
Peso: 83 g
per la dell'articolo
Versione:
con foro filettato
Maggior dettagli
con foro filettato – Fig. 2, argento
d1 : 17 mm
l1 : 40 mm
b1 : 10 mm
h1 : ~ 22 mm
h2 : ~ 16,5 mm
h3 min.: 21,5 mm
l2 : 11 mm
Carico F max.: 450 N
Peso: 57 g
per la dell'articolo
Versione:
con foro filettato
Maggior dettagli
con foro filettato – Fig. 2, argento
d1 : 17 mm
l1 : 55 mm
b1 : 10 mm
h1 : ~ 22 mm
h2 : ~ 16,5 mm
h3 min.: 21,5 mm
l2 : 11 mm
Carico F max.: 450 N
Peso: 65 g
per la dell'articolo
Versione:
con foro filettato
Maggior dettagli
con foro filettato – Fig. 2, nero
d1 : 17 mm
l1 : 40 mm
b1 : 10 mm
h1 : ~ 22 mm
h2 : ~ 16,5 mm
h3 min.: 21,5 mm
l2 : 11 mm
Carico F max.: 450 N
Peso: 57 g
per la dell'articolo
Versione:
con foro filettato
Maggior dettagli
con foro filettato – Fig. 2, nero
d1 : 17 mm
l1 : 55 mm
b1 : 10 mm
h1 : ~ 22 mm
h2 : ~ 16,5 mm
h3 min.: 21,5 mm
l2 : 11 mm
Carico F max.: 450 N
Peso: 65 g
per la dell'articolo
Versione:
Con gambo filettato
Maggior dettagli
Con gambo filettato – Fig. 3, argento
d1 : 17 mm
l1 : 40 mm
b1 : 10 mm
d2 : 19 mm
h1 : ~ 22 mm
h2 : ~ 16,5 mm
h3 min.: 21,5 mm
l2 : 11 mm
Carico F max.: 450 N
Peso: 69 g
per la dell'articolo
Versione:
Con gambo filettato
Maggior dettagli
Con gambo filettato – Fig. 3, argento
d1 : 17 mm
l1 : 55 mm
b1 : 10 mm
d2 : 19 mm
h1 : ~ 22 mm
h2 : ~ 16,5 mm
h3 min.: 21,5 mm
l2 : 11 mm
Carico F max.: 450 N
Peso: 76 g
per la dell'articolo
Versione:
Con gambo filettato
Maggior dettagli
Con gambo filettato – Fig. 3, nero
d1 : 17 mm
l1 : 40 mm
b1 : 10 mm
d2 : 19 mm
h1 : ~ 22 mm
h2 : ~ 16,5 mm
h3 min.: 21,5 mm
l2 : 11 mm
Carico F max.: 450 N
Peso: 69 g
per la dell'articolo
Versione:
Con gambo filettato
Maggior dettagli
Con gambo filettato – Fig. 3, nero
d1 : 17 mm
l1 : 55 mm
b1 : 10 mm
d2 : 19 mm
h1 : ~ 22 mm
h2 : ~ 16,5 mm
h3 min.: 21,5 mm
l2 : 11 mm
Carico F max.: 450 N
Peso: 76 g
per la dell'articolo
Materiale
Flangia
Zinco pressofuso, rivestito, nero
Leva
Zinco pressofuso, plastificato argento opaco, simile a RAL 9006
Zinco pressofuso, plastificato nero opaco, simile a RAL 9005
Mozzo
zinco pressofuso
Acciaio
Plastica
Scheda EH 24101. Staffe di bloccaggio a scatto – ad aletta singola
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.