Po­mo­li co­ni­ci

EH 24550.

La tua selezione ha prodotto 8 risultati

d1 [mm]
d2 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M5
Article-No.:
24550.0010
CAD
Documenti
Pomoli conici
  • d1: 20 mm
  • d2: M5
  • d3: ~ 12 mm
  • h: 30 mm
  • t min.: 18 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 7,8 g
per la dell'articolo
Pomoli conici
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
Article-No.:
24550.0011
CAD
Documenti
Pomoli conici
  • d1: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: ~ 12 mm
  • h: 30 mm
  • t min.: 18 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 7,4 g
per la dell'articolo
Pomoli conici
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
Article-No.:
24550.0020
CAD
Documenti
Pomoli conici
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: ~ 15 mm
  • h: 38 mm
  • t min.: 18 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 18 g
per la dell'articolo
Pomoli conici
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M8
Article-No.:
24550.0021
CAD
Documenti
Pomoli conici
  • d1: 25 mm
  • d2: M8
  • d3: ~ 15 mm
  • h: 38 mm
  • t min.: 18 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 17 g
per la dell'articolo
Pomoli conici
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
Article-No.:
24550.0030
CAD
Documenti
Pomoli conici
  • d1: 30 mm
  • d2: M8
  • d3: ~ 18 mm
  • h: 46 mm
  • t min.: 18 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 26 g
per la dell'articolo
Pomoli conici
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
Article-No.:
24550.0031
CAD
Documenti
Pomoli conici
  • d1: 30 mm
  • d2: M10
  • d3: ~ 18 mm
  • h: 46 mm
  • t min.: 18 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 25 g
per la dell'articolo
Pomoli conici
d1 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
M10
Article-No.:
24550.0040
CAD
Documenti
Pomoli conici
  • d1: 35 mm
  • d2: M10
  • d3: ~ 21 mm
  • h: 53 mm
  • t min.: 21 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 46 g
per la dell'articolo
Pomoli conici
d1 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
M12
Article-No.:
24550.0041
CAD
Documenti
Pomoli conici
  • d1: 35 mm
  • d2: M12
  • d3: ~ 21 mm
  • h: 53 mm
  • t min.: 21 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 43 g
per la dell'articolo
Pomoli conici

Materiale

  • Termoplastica (PF 31), nera
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 24550. Pomoli conici
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.