24741.0050 - Viti con impugnatura a stella
simile a DIN 6336, In acciaio inox

Questi pomelli a stella sono realizzati secondo DIN 6336, ma è una versione senza foro, che evita la ritenzione dello sporco. Questi pomelli a stella sono quindi adatti a tutte le aree di applicazione in cui i requisiti igienici sono elevati.

Questo articolo 24741.0050 - Viti con impugnatura a stella simile a DIN 6336, In acciaio inox / (d1: 63 mm, d2: M12, l: ~ 30 mm) è una variante del gruppo di articoli Viti con im­pu­gna­tu­ra a stel­la simile a DIN 6336, In acciaio inox (EH 24741.)

Vite
d1 [mm]
d2 [mm]
l - ~ [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Vite:
Acciaio inox 1.4305
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l ~ [mm]:
~ 30 mm
Article-No.:
24741.0050
Documenti
Viti con impugnatura a stella
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: ~ 30 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 19 mm
  • Peso: 343 g
Viti con impugnatura a stella

Materiale

Impugnatura

  • Acciaio inox 1.4308, colata di precisione, sabbiato opaco

Vite

  • Acciaio inox 1.4305
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24741.0050
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.