24740.1203 - Viti con impugnatura a stella
DIN 6336 in plastica

Vite
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Vite:
Acciaio inox A2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
30 mm
Article-No.:
24740.1203
Documenti
Viti con impugnatura a stella
  • Forma L, acciaio inox
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 30 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 54 g
Viti con impugnatura a stella

Materiale

Impugnatura

  • Plastica PF 31, nero RAL 9005

Vite

  • Acciaio inox A2

Note

Esecuzioni speciali, p. es. con viti di lunghezza particolare o diverso materiale (ottone, acciaio inox), sono approntabili a richiesta.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24740.1203
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.