Viti con im­pu­gna­tu­ra a stel­la DIN 6336 in plastica

EH 24740.

La tua selezione ha prodotto 58 risultati

Vite
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Vite:
Acciaio, zincato mediante zincatura
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
10 mm
Article-No.:
24740.0051
CAD
Documenti
Viti con impugnatura a stella
  • Forma L, Acciaio
  • d1: 25 mm
  • d2: M5
  • l: 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 7,3 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura a stella
Vite:
Acciaio, zincato mediante zincatura
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
15 mm
Article-No.:
24740.0053
CAD
Documenti
Viti con impugnatura a stella
  • Forma L, Acciaio
  • d1: 25 mm
  • d2: M5
  • l: 15 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 7,4 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura a stella
Vite:
Acciaio, zincato mediante zincatura
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
20 mm
Article-No.:
24740.0056
CAD
Documenti
Viti con impugnatura a stella
  • Forma L, Acciaio
  • d1: 25 mm
  • d2: M5
  • l: 20 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 8,7 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura a stella
Vite:
Acciaio, zincato mediante zincatura
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
25 mm
Article-No.:
24740.0058
CAD
Documenti
Viti con impugnatura a stella
  • Forma L, Acciaio
  • d1: 25 mm
  • d2: M5
  • l: 25 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 8,7 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura a stella
Vite:
Acciaio, zincato mediante zincatura
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
30 mm
Article-No.:
24740.0059
CAD
Documenti
Viti con impugnatura a stella
  • Forma L, Acciaio
  • d1: 25 mm
  • d2: M5
  • l: 30 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 9,2 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura a stella
Vite:
Acciaio, zincato mediante zincatura
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
15 mm
Article-No.:
24740.0101
CAD
Documenti
Viti con impugnatura a stella
  • Forma L, Acciaio
  • d1: 32 mm
  • d2: M6
  • l: 15 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 14 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura a stella
Vite:
Acciaio, zincato mediante zincatura
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
20 mm
Article-No.:
24740.0104
CAD
Documenti
Viti con impugnatura a stella
  • Forma L, Acciaio
  • d1: 32 mm
  • d2: M6
  • l: 20 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 15 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura a stella
Vite:
Acciaio, zincato mediante zincatura
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
25 mm
Article-No.:
24740.0106
CAD
Documenti
Viti con impugnatura a stella
  • Forma L, Acciaio
  • d1: 32 mm
  • d2: M6
  • l: 25 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 14 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura a stella
Vite:
Acciaio, zincato mediante zincatura
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
30 mm
Article-No.:
24740.0107
CAD
Documenti
Viti con impugnatura a stella
  • Forma L, Acciaio
  • d1: 32 mm
  • d2: M6
  • l: 30 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 16 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura a stella
Vite:
Acciaio, zincato mediante zincatura
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
40 mm
Article-No.:
24740.0110
CAD
Documenti
Viti con impugnatura a stella
  • Forma L, Acciaio
  • d1: 32 mm
  • d2: M6
  • l: 40 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 17 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura a stella
Vite:
Acciaio, zincato mediante zincatura
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
20 mm
Article-No.:
24740.0152
CAD
Documenti
Viti con impugnatura a stella
  • Forma L, Acciaio
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 20 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 28 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura a stella
Vite:
Acciaio, zincato mediante zincatura
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
25 mm
Article-No.:
24740.0154
CAD
Documenti
Viti con impugnatura a stella
  • Forma L, Acciaio
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 25 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 31 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura a stella
Vite:
Acciaio, zincato mediante zincatura
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
30 mm
Article-No.:
24740.0155
CAD
Documenti
Viti con impugnatura a stella
  • Forma L, Acciaio
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 30 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 32 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura a stella
Vite:
Acciaio, zincato mediante zincatura
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
Article-No.:
24740.0158
CAD
Documenti
Viti con impugnatura a stella
  • Forma L, Acciaio
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 40 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 35 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura a stella
Vite:
Acciaio, zincato mediante zincatura
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
50 mm
Article-No.:
24740.0160
CAD
Documenti
Viti con impugnatura a stella
  • Forma L, Acciaio
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 50 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 38 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura a stella
Vite:
Acciaio, zincato mediante zincatura
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
Article-No.:
24740.0202
CAD
Documenti
Viti con impugnatura a stella
  • Forma L, Acciaio
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 25 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 51 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura a stella
Vite:
Acciaio, zincato mediante zincatura
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
30 mm
Article-No.:
24740.0203
CAD
Documenti
Viti con impugnatura a stella
  • Forma L, Acciaio
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 30 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 54 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura a stella
Vite:
Acciaio, zincato mediante zincatura
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
Article-No.:
24740.0206
CAD
Documenti
Viti con impugnatura a stella
  • Forma L, Acciaio
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 40 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 60 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura a stella
Vite:
Acciaio, zincato mediante zincatura
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
Article-No.:
24740.0208
CAD
Documenti
Viti con impugnatura a stella
  • Forma L, Acciaio
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 50 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 64 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura a stella
Vite:
Acciaio, zincato mediante zincatura
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
60 mm
Article-No.:
24740.0209
CAD
Documenti
Viti con impugnatura a stella
  • Forma L, Acciaio
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 60 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 73 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura a stella
Vite:
Acciaio, zincato mediante zincatura
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
30 mm
Article-No.:
24740.0251
CAD
Documenti
Viti con impugnatura a stella
  • Forma L, Acciaio
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 30 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 101 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura a stella
Vite:
Acciaio, zincato mediante zincatura
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
40 mm
Article-No.:
24740.0254
CAD
Documenti
Viti con impugnatura a stella
  • Forma L, Acciaio
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 40 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 108 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura a stella
Vite:
Acciaio, zincato mediante zincatura
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
Article-No.:
24740.0256
CAD
Documenti
Viti con impugnatura a stella
  • Forma L, Acciaio
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 50 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 115 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura a stella
Vite:
Acciaio, zincato mediante zincatura
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
60 mm
Article-No.:
24740.0257
CAD
Documenti
Viti con impugnatura a stella
  • Forma L, Acciaio
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 60 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 121 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura a stella

Materiale

Impugnatura

  • Plastica PF 31, nero RAL 9005

Vite

  • Acciaio, zincato mediante zincatura
  • Acciaio inox A2

Note

Esecuzioni speciali, p. es. con viti di lunghezza particolare o diverso materiale (ottone, acciaio inox), sono approntabili a richiesta.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 24740. Viti con impugnatura a stella – DIN 6336 in plastica
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

 

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.