Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 12 risultati
Versione:
Con foro cieco liscio
Maggior dettagli
Con foro cieco liscio – Fig. 1
d1 : 40 mm
d2 h7: 8 mm
d4 : 18 mm
h1 : 30,5 mm
h2 : 15 mm
t1 min.: 12 mm
Peso: 131 g
per la dell'articolo
Versione:
Con foro cieco liscio
Maggior dettagli
Con foro cieco liscio – Fig. 1
d1 : 50 mm
d2 h7: 10 mm
d4 : 21 mm
h1 : 34 mm
h2 : 17 mm
t1 min.: 15 mm
Peso: 223 g
per la dell'articolo
Versione:
Con foro cieco liscio
Maggior dettagli
Con foro cieco liscio – Fig. 1
d1 : 60 mm
d2 h7: 12 mm
d4 : 25 mm
h1 : 39 mm
h2 : 18 mm
t1 min.: 18 mm
Peso: 388 g
per la dell'articolo
Versione:
Con foro filettato, passante
Maggior dettagli
Con foro filettato, passante – Fig. 2
d1 : 40 mm
d3 : M8
d4 : 18 mm
h1 : 30,5 mm
h2 : 15 mm
t2 : 13 mm
Peso: 140 g
per la dell'articolo
Versione:
Con foro filettato, passante
Maggior dettagli
Con foro filettato, passante – Fig. 2
d1 : 50 mm
d3 : M10
d4 : 21 mm
h1 : 34 mm
h2 : 17 mm
t2 : 16 mm
Peso: 216 g
per la dell'articolo
Versione:
Con foro filettato, passante
Maggior dettagli
Con foro filettato, passante – Fig. 2
d1 : 60 mm
d3 : M12
d4 : 25 mm
h1 : 39 mm
h2 : 18 mm
t2 : 20 mm
Peso: 362 g
per la dell'articolo
Versione:
Con foro cieco filettato
Maggior dettagli
Con foro cieco filettato – Fig. 3
d1 : 40 mm
d3 : M6
d4 : 18 mm
h1 : 30,5 mm
h2 : 15 mm
t1 min.: 12 mm
Peso: 134 g
per la dell'articolo
Versione:
Con foro cieco filettato
Maggior dettagli
Con foro cieco filettato – Fig. 3
d1 : 40 mm
d3 : M8
d4 : 18 mm
h1 : 30,5 mm
h2 : 15 mm
t1 min.: 12 mm
Peso: 132 g
per la dell'articolo
Versione:
Con foro cieco filettato
Maggior dettagli
Con foro cieco filettato – Fig. 3
d1 : 50 mm
d3 : M8
d4 : 21 mm
h1 : 34 mm
h2 : 17 mm
t1 min.: 15 mm
Peso: 226 g
per la dell'articolo
Versione:
Con foro cieco filettato
Maggior dettagli
Con foro cieco filettato – Fig. 3
d1 : 50 mm
d3 : M10
d4 : 21 mm
h1 : 34 mm
h2 : 17 mm
t1 min.: 15 mm
Peso: 270 g
per la dell'articolo
Versione:
Con foro cieco filettato
Maggior dettagli
Con foro cieco filettato – Fig. 3
d1 : 60 mm
d3 : M10
d4 : 25 mm
h1 : 39 mm
h2 : 18 mm
t1 min.: 18 mm
Peso: 395 g
per la dell'articolo
Versione:
Con foro cieco filettato
Maggior dettagli
Con foro cieco filettato – Fig. 3
d1 : 60 mm
d3 : M12
d4 : 25 mm
h1 : 39 mm
h2 : 18 mm
t1 min.: 18 mm
Peso: 384 g
per la dell'articolo
Materiale
Impugnatura
Acciaio inox 1.4305, sabbiato opaco
Scheda EH 24690. Pomelli a stella – in acciaio inox massiccio
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.