Po­mel­li a stel­la DIN 6336 in plastica

EH 24670.

La tua selezione ha prodotto 13 risultati

Ver­sio­ne
Bus­so­la
d1 [mm]
d4 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con bussola filettata, forma K
Bus­so­la:
Ottone
d1 [mm]:
20 mm
d4 [mm]:
M4
Article-No.:
24670.0220
CAD
Documenti
Pomelli a stella
  • Con bussola filettata, forma K, Ottone
  • d1: 20 mm
  • d4: M4
  • d7: 10 mm
  • h3: 7 mm
  • h4: 13 mm
  • t3: 6,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 3,4 g
per la dell'articolo
Pomelli a stella
Ver­sio­ne:
Con bussola filettata, forma K
Bus­so­la:
Acciaio, zincato mediante zincatura
d1 [mm]:
25 mm
d4 [mm]:
M5
Article-No.:
24670.0225
CAD
Documenti
Pomelli a stella
  • Con bussola filettata, forma K, Acciaio
  • d1: 25 mm
  • d4: M5
  • d7: 12 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 16 mm
  • t3: 9,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 7,4 g
per la dell'articolo
Pomelli a stella
Ver­sio­ne:
Con bussola filettata, forma K
Bus­so­la:
Acciaio, zincato mediante zincatura
d1 [mm]:
32 mm
d4 [mm]:
M6
Article-No.:
24670.0232
CAD
Documenti
Pomelli a stella
  • Con bussola filettata, forma K, Acciaio
  • d1: 32 mm
  • d4: M6
  • d7: 14 mm
  • h3: 10 mm
  • h4: 20 mm
  • t3: 12 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 13 g
per la dell'articolo
Pomelli a stella
Ver­sio­ne:
Con bussola filettata, forma K
Bus­so­la:
Acciaio, zincato mediante zincatura
d1 [mm]:
40 mm
d4 [mm]:
M8
Article-No.:
24670.0240
CAD
Documenti
Pomelli a stella
  • Con bussola filettata, forma K, Acciaio
  • d1: 40 mm
  • d4: M8
  • d7: 18 mm
  • h3: 13 mm
  • h4: 25 mm
  • t3: 14 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 20 g
per la dell'articolo
Pomelli a stella
Ver­sio­ne:
Con bussola filettata, forma K
Bus­so­la:
Acciaio, zincato mediante zincatura
d1 [mm]:
50 mm
d4 [mm]:
M10
Article-No.:
24670.0250
CAD
Documenti
Pomelli a stella
  • Con bussola filettata, forma K, Acciaio
  • d1: 50 mm
  • d4: M10
  • d7: 22 mm
  • h3: 17 mm
  • h4: 32 mm
  • t3: 18 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 40 g
per la dell'articolo
Pomelli a stella
Ver­sio­ne:
Con bussola filettata, forma K
Bus­so­la:
Acciaio, zincato mediante zincatura
d1 [mm]:
63 mm
d4 [mm]:
M12
Article-No.:
24670.0263
CAD
Documenti
Pomelli a stella
  • Con bussola filettata, forma K, Acciaio
  • d1: 63 mm
  • d4: M12
  • d7: 26 mm
  • h3: 21 mm
  • h4: 40 mm
  • t3: 22 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 83 g
per la dell'articolo
Pomelli a stella
Ver­sio­ne:
Con bussola filettata, forma K
Bus­so­la:
Acciaio, zincato mediante zincatura
d1 [mm]:
80 mm
d4 [mm]:
M16
Article-No.:
24670.0280
CAD
Documenti
Pomelli a stella
  • Con bussola filettata, forma K, Acciaio
  • d1: 80 mm
  • d4: M16
  • d7: 35 mm
  • h3: 25 mm
  • h4: 50 mm
  • t3: 30 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 161 g
per la dell'articolo
Pomelli a stella
Ver­sio­ne:
Con bussola filettata, forma K
Bus­so­la:
Acciaio inox A2
d1 [mm]:
25 mm
d4 [mm]:
M5
Article-No.:
24670.1225
CAD
Documenti
Pomelli a stella
  • Con bussola filettata, forma K, acciaio inox
  • d1: 25 mm
  • d4: M5
  • d7: 12 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 16 mm
  • t3: 9,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 7,4 g
per la dell'articolo
Pomelli a stella
Ver­sio­ne:
Con bussola filettata, forma K
Bus­so­la:
Acciaio inox A2
d1 [mm]:
32 mm
d4 [mm]:
M6
Article-No.:
24670.1232
CAD
Documenti
Pomelli a stella
  • Con bussola filettata, forma K, acciaio inox
  • d1: 32 mm
  • d4: M6
  • d7: 14 mm
  • h3: 10 mm
  • h4: 20 mm
  • t3: 12 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 13 g
per la dell'articolo
Pomelli a stella
Ver­sio­ne:
Con bussola filettata, forma K
Bus­so­la:
Acciaio inox A2
d1 [mm]:
40 mm
d4 [mm]:
M8
Article-No.:
24670.1240
CAD
Documenti
Pomelli a stella
  • Con bussola filettata, forma K, acciaio inox
  • d1: 40 mm
  • d4: M8
  • d7: 18 mm
  • h3: 13 mm
  • h4: 25 mm
  • t3: 14 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 20 g
per la dell'articolo
Pomelli a stella
Ver­sio­ne:
Con bussola filettata, forma K
Bus­so­la:
Acciaio inox A2
d1 [mm]:
50 mm
d4 [mm]:
M10
Article-No.:
24670.1250
CAD
Documenti
Pomelli a stella
  • Con bussola filettata, forma K, acciaio inox
  • d1: 50 mm
  • d4: M10
  • d7: 22 mm
  • h3: 17 mm
  • h4: 32 mm
  • t3: 18 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 40 g
per la dell'articolo
Pomelli a stella
Ver­sio­ne:
Con bussola filettata, forma K
Bus­so­la:
Acciaio inox A2
d1 [mm]:
63 mm
d4 [mm]:
M12
Article-No.:
24670.1263
CAD
Documenti
Pomelli a stella
  • Con bussola filettata, forma K, acciaio inox
  • d1: 63 mm
  • d4: M12
  • d7: 26 mm
  • h3: 21 mm
  • h4: 40 mm
  • t3: 22 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 83 g
per la dell'articolo
Pomelli a stella
Ver­sio­ne:
Con bussola filettata, forma K
Bus­so­la:
Acciaio inox A2
d1 [mm]:
80 mm
d4 [mm]:
M16
Article-No.:
24670.1280
CAD
Documenti
Pomelli a stella
  • Con bussola filettata, forma K, acciaio inox
  • d1: 80 mm
  • d4: M16
  • d7: 35 mm
  • h3: 25 mm
  • h4: 50 mm
  • t3: 30 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 161 g
per la dell'articolo
Pomelli a stella

Materiale

Bussola

  • Ottone
  • Acciaio, zincato mediante zincatura
  • Acciaio inox A2

Impugnatura

  • Plastica PF 31, nero RAL 9005
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 24670. Pomelli a stella – DIN 6336 in plastica
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

 

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.