24670.1240 - Pomelli a stella
DIN 6336 in plastica

Ver­sio­ne
Bus­so­la
d1 [mm]
d4 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con bussola filettata, forma K
Bus­so­la:
Acciaio inox A2
d1 [mm]:
40 mm
d4 [mm]:
M8
Article-No.:
24670.1240
Documenti
Pomelli a stella
  • Con bussola filettata, forma K, acciaio inox
  • d1: 40 mm
  • d4: M8
  • d7: 18 mm
  • h3: 13 mm
  • h4: 25 mm
  • t3: 14 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 20 g
Pomelli a stella

Materiale

Bussola

  • Acciaio inox A2

Impugnatura

  • Plastica PF 31, nero RAL 9005
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24670.1240
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.