24730.1053 - Viti con impugnatura
DIN 6335 in plastica

Ver­sio­ne
Ma­te­ria­le
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Forma L
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox A2
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
15 mm
Article-No.:
24730.1053
Documenti
Viti con impugnatura
  • Forma L, acciaio inox
  • d1: 25 mm
  • d2: M5
  • l: 15 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 7 g
Viti con impugnatura

Materiale

Impugnatura

  • Plastica PF 31, nero RAL 9005

Vite

  • Acciaio inox A2

Note

Esecuzioni speciali, p. es. con viti di lunghezza particolare o diverso materiale (ottone, acciaio inox), sono approntabili a richiesta.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24730.1053
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.