Viti con im­pu­gna­tu­ra DIN 6335 in plastica

EH 24730.

La tua selezione ha prodotto 58 risultati

Ver­sio­ne
Ma­te­ria­le
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Forma L
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato mediante zincatura
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
10 mm
Article-No.:
24730.0051
CAD
Documenti
Viti con impugnatura
  • Forma L, Acciaio
  • d1: 25 mm
  • d2: M5
  • l: 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 6,6 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura
Ver­sio­ne:
Forma L
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato mediante zincatura
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
15 mm
Article-No.:
24730.0053
CAD
Documenti
Viti con impugnatura
  • Forma L, Acciaio
  • d1: 25 mm
  • d2: M5
  • l: 15 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 7 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura
Ver­sio­ne:
Forma L
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato mediante zincatura
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
20 mm
Article-No.:
24730.0056
CAD
Documenti
Viti con impugnatura
  • Forma L, Acciaio
  • d1: 25 mm
  • d2: M5
  • l: 20 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 7,5 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura
Ver­sio­ne:
Forma L
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato mediante zincatura
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
25 mm
Article-No.:
24730.0058
CAD
Documenti
Viti con impugnatura
  • Forma L, Acciaio
  • d1: 25 mm
  • d2: M5
  • l: 25 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 8,1 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura
Ver­sio­ne:
Forma L
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato mediante zincatura
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
30 mm
Article-No.:
24730.0059
CAD
Documenti
Viti con impugnatura
  • Forma L, Acciaio
  • d1: 25 mm
  • d2: M5
  • l: 30 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 8,9 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura
Ver­sio­ne:
Forma L
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato mediante zincatura
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
15 mm
Article-No.:
24730.0101
CAD
Documenti
Viti con impugnatura
  • Forma L, Acciaio
  • d1: 32 mm
  • d2: M6
  • l: 15 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 11 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura
Ver­sio­ne:
Forma L
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato mediante zincatura
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
20 mm
Article-No.:
24730.0104
CAD
Documenti
Viti con impugnatura
  • Forma L, Acciaio
  • d1: 32 mm
  • d2: M6
  • l: 20 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 13 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura
Ver­sio­ne:
Forma L
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato mediante zincatura
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
25 mm
Article-No.:
24730.0106
CAD
Documenti
Viti con impugnatura
  • Forma L, Acciaio
  • d1: 32 mm
  • d2: M6
  • l: 25 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 13 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura
Ver­sio­ne:
Forma L
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato mediante zincatura
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
30 mm
Article-No.:
24730.0107
CAD
Documenti
Viti con impugnatura
  • Forma L, Acciaio
  • d1: 32 mm
  • d2: M6
  • l: 30 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 14 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura
Ver­sio­ne:
Forma L
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato mediante zincatura
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
40 mm
Article-No.:
24730.0110
CAD
Documenti
Viti con impugnatura
  • Forma L, Acciaio
  • d1: 32 mm
  • d2: M6
  • l: 40 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 16 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura
Ver­sio­ne:
Forma L
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato mediante zincatura
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
20 mm
Article-No.:
24730.0152
CAD
Documenti
Viti con impugnatura
  • Forma L, Acciaio
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 20 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 24 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura
Ver­sio­ne:
Forma L
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato mediante zincatura
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
25 mm
Article-No.:
24730.0154
CAD
Documenti
Viti con impugnatura
  • Forma L, Acciaio
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 25 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 25 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura
Ver­sio­ne:
Forma L
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato mediante zincatura
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
30 mm
Article-No.:
24730.0155
CAD
Documenti
Viti con impugnatura
  • Forma L, Acciaio
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 30 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 26 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura
Ver­sio­ne:
Forma L
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato mediante zincatura
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
Article-No.:
24730.0158
CAD
Documenti
Viti con impugnatura
  • Forma L, Acciaio
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 40 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 30 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura
Ver­sio­ne:
Forma L
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato mediante zincatura
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
50 mm
Article-No.:
24730.0160
CAD
Documenti
Viti con impugnatura
  • Forma L, Acciaio
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 50 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 32 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura
Ver­sio­ne:
Forma L
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato mediante zincatura
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
Article-No.:
24730.0202
CAD
Documenti
Viti con impugnatura
  • Forma L, Acciaio
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 25 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 41 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura
Ver­sio­ne:
Forma L
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato mediante zincatura
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
30 mm
Article-No.:
24730.0203
CAD
Documenti
Viti con impugnatura
  • Forma L, Acciaio
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 30 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 48 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura
Ver­sio­ne:
Forma L
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato mediante zincatura
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
Article-No.:
24730.0206
CAD
Documenti
Viti con impugnatura
  • Forma L, Acciaio
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 40 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 51 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura
Ver­sio­ne:
Forma L
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato mediante zincatura
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
Article-No.:
24730.0208
CAD
Documenti
Viti con impugnatura
  • Forma L, Acciaio
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 50 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 56 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura
Ver­sio­ne:
Forma L
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato mediante zincatura
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
60 mm
Article-No.:
24730.0209
CAD
Documenti
Viti con impugnatura
  • Forma L, Acciaio
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 60 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 68 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura
Ver­sio­ne:
Forma L
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato mediante zincatura
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
30 mm
Article-No.:
24730.0251
CAD
Documenti
Viti con impugnatura
  • Forma L, Acciaio
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 30 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 99 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura
Ver­sio­ne:
Forma L
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato mediante zincatura
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
40 mm
Article-No.:
24730.0254
CAD
Documenti
Viti con impugnatura
  • Forma L, Acciaio
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 40 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 93 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura
Ver­sio­ne:
Forma L
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato mediante zincatura
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
Article-No.:
24730.0256
CAD
Documenti
Viti con impugnatura
  • Forma L, Acciaio
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 50 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 99 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura
Ver­sio­ne:
Forma L
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato mediante zincatura
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
60 mm
Article-No.:
24730.0257
CAD
Documenti
Viti con impugnatura
  • Forma L, Acciaio
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 60 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 105 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura

Materiale

Impugnatura

  • Plastica PF 31, nero RAL 9005

Vite

  • Acciaio, zincato mediante zincatura
  • Acciaio inox A2

Note

Esecuzioni speciali, p. es. con viti di lunghezza particolare o diverso materiale (ottone, acciaio inox), sono approntabili a richiesta.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 24730. Viti con impugnatura – DIN 6335 in plastica
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

 

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.