Po­mo­li a fungo

EH 24540.

La tua selezione ha prodotto 8 risultati

Ver­sio­ne
Fig.
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
con foro filettato – Fig. 1
Fig.:
con foro filettato
d1 [mm]:
1
d2 [mm]:
17 mm
d3 [mm]:
M5
l [mm]:
-
:
-
Article-No.:
24540.0017
CAD
Documenti
Pomoli a fungo
  • con foro filettato – Fig. 1
  • d1: 17 mm
  • d2: M5
  • d4: 10 mm
  • h: 14 mm
  • t: 7 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 3,8 g
per la dell'articolo
Pomoli a fungo
Ver­sio­ne:
con foro filettato – Fig. 1
Fig.:
con foro filettato
d1 [mm]:
1
d2 [mm]:
21 mm
d3 [mm]:
M6
l [mm]:
-
:
-
Article-No.:
24540.0021
CAD
Documenti
Pomoli a fungo
  • con foro filettato – Fig. 1
  • d1: 21 mm
  • d2: M6
  • d4: 12 mm
  • h: 17 mm
  • t: 11 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 6,2 g
per la dell'articolo
Pomoli a fungo
Ver­sio­ne:
con foro filettato – Fig. 1
Fig.:
con foro filettato
d1 [mm]:
1
d2 [mm]:
25 mm
d3 [mm]:
M6
l [mm]:
-
:
-
Article-No.:
24540.0025
CAD
Documenti
Pomoli a fungo
  • con foro filettato – Fig. 1
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d4: 14 mm
  • h: 21 mm
  • t: 11 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 11 g
per la dell'articolo
Pomoli a fungo
Ver­sio­ne:
con foro filettato – Fig. 1
Fig.:
con foro filettato
d1 [mm]:
1
d2 [mm]:
33 mm
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
-
:
-
Article-No.:
24540.0033
CAD
Documenti
Pomoli a fungo
  • con foro filettato – Fig. 1
  • d1: 33 mm
  • d2: M8
  • d4: 18 mm
  • h: 29 mm
  • t: 12 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 21 g
per la dell'articolo
Pomoli a fungo
Ver­sio­ne:
Con vite – Fig. 2
Fig.:
Con vite
d1 [mm]:
2
d2 [mm]:
17 mm
d3 [mm]:
-
l [mm]:
M5
:
9 mm
Article-No.:
24540.0117
CAD
Documenti
Pomoli a fungo
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 17 mm
  • d3: M5
  • d4: 10 mm
  • l: 9 mm
  • h: 14 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 4,2 g
per la dell'articolo
Pomoli a fungo
Ver­sio­ne:
Con vite – Fig. 2
Fig.:
Con vite
d1 [mm]:
2
d2 [mm]:
21 mm
d3 [mm]:
-
l [mm]:
M6
:
10 mm
Article-No.:
24540.0121
CAD
Documenti
Pomoli a fungo
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 21 mm
  • d3: M6
  • d4: 12 mm
  • l: 10 mm
  • h: 17 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 7,1 g
per la dell'articolo
Pomoli a fungo
Ver­sio­ne:
Con vite – Fig. 2
Fig.:
Con vite
d1 [mm]:
2
d2 [mm]:
25 mm
d3 [mm]:
-
l [mm]:
M6
:
10 mm
Article-No.:
24540.0125
CAD
Documenti
Pomoli a fungo
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 25 mm
  • d3: M6
  • d4: 14 mm
  • l: 10 mm
  • h: 21 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 10 g
per la dell'articolo
Pomoli a fungo
Ver­sio­ne:
Con vite – Fig. 2
Fig.:
Con vite
d1 [mm]:
2
d2 [mm]:
33 mm
d3 [mm]:
-
l [mm]:
M8
:
14 mm
Article-No.:
24540.0133
CAD
Documenti
Pomoli a fungo
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 33 mm
  • d3: M8
  • d4: 18 mm
  • l: 14 mm
  • h: 29 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Peso: 23 g
per la dell'articolo
Pomoli a fungo

Materiale

Manopola a fungo

  • Termoplastica (PF 31), nera

Bussola

  • Ottone

Vite

  • Acciaio, zincato mediante zincatura
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 24540. Pomoli a fungo
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
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.