Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 216 risultati
Versione:
con snodo sferico
Maggior dettagli
con snodo sferico – Fig. 3, argento
d1 : 18 mm
d2 : M10
l1 : 20 mm
d3 : 13,5 mm
d4 +0,05: 7,8 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 4,3 mm
Peso: 126 g
per la dell'articolo
Versione:
con snodo sferico
Maggior dettagli
con snodo sferico – Fig. 3, argento
d1 : 18 mm
d2 : M10
l1 : 25 mm
d3 : 13,5 mm
d4 +0,05: 7,8 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 4,3 mm
Peso: 128 g
per la dell'articolo
Versione:
con snodo sferico
Maggior dettagli
con snodo sferico – Fig. 3, argento
d1 : 18 mm
d2 : M10
l1 : 32 mm
d3 : 13,5 mm
d4 +0,05: 7,8 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 4,3 mm
Peso: 132 g
per la dell'articolo
Versione:
con snodo sferico
Maggior dettagli
con snodo sferico – Fig. 3, argento
d1 : 18 mm
d2 : M10
l1 : 40 mm
d3 : 13,5 mm
d4 +0,05: 7,8 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 4,3 mm
Peso: 136 g
per la dell'articolo
Versione:
con snodo sferico
Maggior dettagli
con snodo sferico – Fig. 3, argento
d1 : 18 mm
d2 : M10
l1 : 50 mm
d3 : 13,5 mm
d4 +0,05: 7,8 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 4,3 mm
Peso: 141 g
per la dell'articolo
Versione:
con snodo sferico
Maggior dettagli
con snodo sferico – Fig. 3, argento
d1 : 18 mm
d2 : M10
l1 : 63 mm
d3 : 13,5 mm
d4 +0,05: 7,8 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 4,3 mm
Peso: 146 g
per la dell'articolo
Versione:
con snodo sferico
Maggior dettagli
con snodo sferico – Fig. 3, nero
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 16 mm
d3 : 10 mm
d4 +0,05: 4,5 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
l3 : 3,6 mm
Peso: 35 g
per la dell'articolo
Versione:
con snodo sferico
Maggior dettagli
con snodo sferico – Fig. 3, nero
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 20 mm
d3 : 10 mm
d4 +0,05: 4,5 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
l3 : 3,6 mm
Peso: 36 g
per la dell'articolo
Versione:
con snodo sferico
Maggior dettagli
con snodo sferico – Fig. 3, nero
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 25 mm
d3 : 10 mm
d4 +0,05: 4,5 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
l3 : 3,6 mm
Peso: 37 g
per la dell'articolo
Versione:
con snodo sferico
Maggior dettagli
con snodo sferico – Fig. 3, nero
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 32 mm
d3 : 10 mm
d4 +0,05: 4,5 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
l3 : 3,6 mm
Peso: 38 g
per la dell'articolo
Versione:
con snodo sferico
Maggior dettagli
con snodo sferico – Fig. 3, nero
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 40 mm
d3 : 10 mm
d4 +0,05: 4,5 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
l3 : 3,6 mm
Peso: 39 g
per la dell'articolo
Versione:
con snodo sferico
Maggior dettagli
con snodo sferico – Fig. 3, nero
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 50 mm
d3 : 10 mm
d4 +0,05: 4,5 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
l3 : 3,6 mm
Peso: 41 g
per la dell'articolo
Versione:
con snodo sferico
Maggior dettagli
con snodo sferico – Fig. 3, nero
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 20 mm
d3 : 13,5 mm
d4 +0,05: 6,1 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 3,6 mm
Peso: 74 g
per la dell'articolo
Versione:
con snodo sferico
Maggior dettagli
con snodo sferico – Fig. 3, nero
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 25 mm
d3 : 13,5 mm
d4 +0,05: 6,1 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 3,6 mm
Peso: 75 g
per la dell'articolo
Versione:
con snodo sferico
Maggior dettagli
con snodo sferico – Fig. 3, nero
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 32 mm
d3 : 13,5 mm
d4 +0,05: 6,1 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 3,6 mm
Peso: 77 g
per la dell'articolo
Versione:
con snodo sferico
Maggior dettagli
con snodo sferico – Fig. 3, nero
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 40 mm
d3 : 13,5 mm
d4 +0,05: 6,1 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 3,6 mm
Peso: 90 g
per la dell'articolo
Versione:
con snodo sferico
Maggior dettagli
con snodo sferico – Fig. 3, nero
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 50 mm
d3 : 13,5 mm
d4 +0,05: 6,1 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 3,6 mm
Peso: 82 g
per la dell'articolo
Versione:
con snodo sferico
Maggior dettagli
con snodo sferico – Fig. 3, nero
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 63 mm
d3 : 13,5 mm
d4 +0,05: 6,1 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 3,6 mm
Peso: 87 g
per la dell'articolo
Versione:
con snodo sferico
Maggior dettagli
con snodo sferico – Fig. 3, nero
d1 : 18 mm
d2 : M10
l1 : 20 mm
d3 : 13,5 mm
d4 +0,05: 7,8 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 4,3 mm
Peso: 126 g
per la dell'articolo
Versione:
con snodo sferico
Maggior dettagli
con snodo sferico – Fig. 3, nero
d1 : 18 mm
d2 : M10
l1 : 25 mm
d3 : 13,5 mm
d4 +0,05: 7,8 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 4,3 mm
Peso: 128 g
per la dell'articolo
Versione:
con snodo sferico
Maggior dettagli
con snodo sferico – Fig. 3, nero
d1 : 18 mm
d2 : M10
l1 : 32 mm
d3 : 13,5 mm
d4 +0,05: 7,8 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 4,3 mm
Peso: 132 g
per la dell'articolo
Versione:
con snodo sferico
Maggior dettagli
con snodo sferico – Fig. 3, nero
d1 : 18 mm
d2 : M10
l1 : 40 mm
d3 : 13,5 mm
d4 +0,05: 7,8 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 4,3 mm
Peso: 136 g
per la dell'articolo
Versione:
con snodo sferico
Maggior dettagli
con snodo sferico – Fig. 3, nero
d1 : 18 mm
d2 : M10
l1 : 50 mm
d3 : 13,5 mm
d4 +0,05: 7,8 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 4,3 mm
Peso: 141 g
per la dell'articolo
Versione:
con snodo sferico
Maggior dettagli
con snodo sferico – Fig. 3, nero
d1 : 18 mm
d2 : M10
l1 : 63 mm
d3 : 13,5 mm
d4 +0,05: 7,8 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 4,3 mm
Peso: 146 g
per la dell'articolo
Materiale
Leva
Zinco pressofuso, plastificato, arancio, simile a RAL 2004, finitura opaca
Zinco pressofuso, plastificato argento opaco, simile a RAL 9006
Zinco pressofuso, plastificato nero opaco, simile a RAL 9005
Mozzo
Acciaio, brunito, classe 5.8
Vite
Acciaio, brunito, classe 5.8
Note
Il perno filettato può essere sostituito.
Riferimenti
La versione con testa a sfera (foto 3) può essere combinata con il pezzo di spinta, in plastica (EH 22570.).
Funzionamento
Tirando la leva si disinnesta la dentatura, permettendo di orientare liberamente la leva. Rilasciando la leva, la molla interna reinnesta la dentatura.
Scheda EH 24410. Impugnature a ripresa – con vite di serraggio
Carrello download:
Scarica il carrello
Conforme alla normativa RoHS
Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p
Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Contiene sostanze della Proposition 65
L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Privo di minerali di conflitto
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.