1912.420 - Piastre di staffaggio
rettificate con fori di posizionamento

b1 x l1 [mm]
h [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
b1 x l1 [mm]:
500 mm x 500 mm
h [mm]:
40 mm
Article-No.:
1912.420
Documenti
Piastre di staffaggio
  • b1 x l1: 500 mm x 500 mm
  • h ±0,02: 40 mm
  • a ±0,013: 200 mm
  • Peso: 71 kg
Piastre di staffaggio

Materiale

  • Ghisa GG

Note

Esecuzioni speciali su richiesta.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 1912.420
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.