Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 36 risultati
Versione:
Con foro passante
Maggior dettagli
Con foro passante – Fig. 1
d1 : 19 mm
h: 3 mm
d2 +0,5: 4 mm
d3 +0,5: 7,5 mm
s1 : 1,5 mm
s2 : 1,1 mm
Rigidità R: 282 N/mm
Carico max.: 480 N
Corsa: 1,7 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 120 °C
Peso: 2,8 g
per la dell'articolo
Versione:
Con foro passante
Maggior dettagli
Con foro passante – Fig. 1
d1 : 19 mm
h: 7 mm
d2 +0,5: 4 mm
d3 +0,5: 7,5 mm
s1 : 1,5 mm
s2 : 1,1 mm
Rigidità R: 213 N/mm
Carico max.: 373 N
Corsa: 1,75 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 120 °C
Peso: 3,8 g
per la dell'articolo
Versione:
Con foro passante
Maggior dettagli
Con foro passante – Fig. 1
d1 : 19 mm
h: 14 mm
d2 +0,5: 4 mm
d3 +0,5: 7,5 mm
s1 : 1,5 mm
s2 : 1,1 mm
Rigidità R: 68 N/mm
Carico max.: 240 N
Corsa: 3,5 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 120 °C
Peso: 5,6 g
per la dell'articolo
Versione:
Con foro passante
Maggior dettagli
Con foro passante – Fig. 1
d1 : 25 mm
h: 3 mm
d2 +0,5: 4 mm
d3 +0,5: 7,5 mm
s1 : 1,5 mm
s2 : 1,1 mm
Rigidità R: 1870 N/mm
Carico max.: 1870 N
Corsa: 1 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 120 °C
Peso: 5,4 g
per la dell'articolo
Versione:
Con foro passante
Maggior dettagli
Con foro passante – Fig. 1
d1 : 25 mm
h: 8 mm
d2 +0,5: 4 mm
d3 +0,5: 7,5 mm
s1 : 1,5 mm
s2 : 1,1 mm
Rigidità R: 349 N/mm
Carico max.: 698 N
Corsa: 2 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 120 °C
Peso: 8 g
per la dell'articolo
Versione:
Con foro passante
Maggior dettagli
Con foro passante – Fig. 1
d1 : 25 mm
h: 16 mm
d2 +0,5: 4 mm
d3 +0,5: 7,5 mm
s1 : 1,5 mm
s2 : 1,1 mm
Rigidità R: 135 N/mm
Carico max.: 540 N
Corsa: 4 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 120 °C
Peso: 12 g
per la dell'articolo
Versione:
Con foro passante
Maggior dettagli
Con foro passante – Fig. 1
d1 : 32 mm
h: 4 mm
d2 +0,5: 5 mm
d3 +0,5: 9 mm
s1 : 2 mm
s2 : 1,1 mm
Rigidità R: 1680 N/mm
Carico max.: 1680 N
Corsa: 1 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 120 °C
Peso: 12 g
per la dell'articolo
Versione:
Con foro passante
Maggior dettagli
Con foro passante – Fig. 1
d1 : 32 mm
h: 9 mm
d2 +0,5: 5 mm
d3 +0,5: 9 mm
s1 : 2 mm
s2 : 1,1 mm
Rigidità R: 548 N/mm
Carico max.: 1233 N
Corsa: 2,25 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 120 °C
Peso: 16 g
per la dell'articolo
Versione:
Con foro passante
Maggior dettagli
Con foro passante – Fig. 1
d1 : 32 mm
h: 18 mm
d2 +0,5: 5 mm
d3 +0,5: 9 mm
s1 : 2 mm
s2 : 1,1 mm
Rigidità R: 212 N/mm
Carico max.: 850 N
Corsa: 4 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 120 °C
Peso: 23 g
per la dell'articolo
Versione:
Con foro passante
Maggior dettagli
Con foro passante – Fig. 1
d1 : 38 mm
h: 4 mm
d2 +0,5: 5 mm
d3 +0,5: 9 mm
s1 : 2 mm
s2 : 1,1 mm
Rigidità R: 1500 N/mm
Carico max.: 1500 N
Corsa: 1 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 120 °C
Peso: 17 g
per la dell'articolo
Versione:
Con foro passante
Maggior dettagli
Con foro passante – Fig. 1
d1 : 38 mm
h: 10 mm
d2 +0,5: 5 mm
d3 +0,5: 9 mm
s1 : 2 mm
s2 : 1,1 mm
Rigidità R: 704 N/mm
Carico max.: 1760 N
Corsa: 2,5 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 120 °C
Peso: 25 g
per la dell'articolo
Versione:
Con foro passante
Maggior dettagli
Con foro passante – Fig. 1
d1 : 38 mm
h: 20 mm
d2 +0,5: 5 mm
d3 +0,5: 9 mm
s1 : 2 mm
s2 : 1,1 mm
Rigidità R: 230 N/mm
Carico max.: 920 N
Corsa: 4 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 120 °C
Peso: 37 g
per la dell'articolo
Versione:
Con foro passante
Maggior dettagli
Con foro passante – Fig. 1
d1 : 50 mm
h: 5 mm
d2 +0,5: 6 mm
d3 +0,5: 11 mm
s1 : 2,5 mm
s2 : 1,1 mm
Rigidità R: 3600 N/mm
Carico max.: 3600 N
Corsa: 1 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 120 °C
Peso: 39 g
per la dell'articolo
Versione:
Con foro passante
Maggior dettagli
Con foro passante – Fig. 1
d1 : 50 mm
h: 11 mm
d2 +0,5: 6 mm
d3 +0,5: 11 mm
s1 : 2,5 mm
s2 : 1,1 mm
Rigidità R: 1223 N/mm
Carico max.: 3670 N
Corsa: 3 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 120 °C
Peso: 51 g
per la dell'articolo
Versione:
Con foro passante
Maggior dettagli
Con foro passante – Fig. 1
d1 : 50 mm
h: 22 mm
d2 +0,5: 6 mm
d3 +0,5: 11 mm
s1 : 2,5 mm
s2 : 1,1 mm
Rigidità R: 500 N/mm
Carico max.: 2500 N
Corsa: 5 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 120 °C
Peso: 74 g
per la dell'articolo
Versione:
Con foro passante
Maggior dettagli
Con foro passante – Fig. 1
d1 : 64 mm
h: 5 mm
d2 +0,5: 6 mm
d3 +0,5: 11 mm
s1 : 2,5 mm
s2 : 1,1 mm
Rigidità R: 1460 N/mm
Carico max.: 1460 N
Corsa: 1 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 120 °C
Peso: 66 g
per la dell'articolo
Versione:
Con foro passante
Maggior dettagli
Con foro passante – Fig. 1
d1 : 64 mm
h: 13 mm
d2 +0,5: 6 mm
d3 +0,5: 11 mm
s1 : 2,5 mm
s2 : 1,1 mm
Rigidità R: 2016 N/mm
Carico max.: 6050 N
Corsa: 3 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 120 °C
Peso: 95 g
per la dell'articolo
Versione:
Con foro passante
Maggior dettagli
Con foro passante – Fig. 1
d1 : 64 mm
h: 26 mm
d2 +0,5: 6 mm
d3 +0,5: 11 mm
s1 : 2,5 mm
s2 : 1,1 mm
Rigidità R: 616 N/mm
Carico max.: 3700 N
Corsa: 6 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 120 °C
Peso: 141 g
per la dell'articolo
Versione:
Con foro passante e cuscinetto adesivo
Maggior dettagli
Con foro passante e cuscinetto adesivo – Fig. 2
d1 : 19 mm
h: 3 mm
d2 +0,5: 4 mm
d3 +0,5: 7,5 mm
s1 : 1,5 mm
s2 : 1,1 mm
Rigidità R: 282 N/mm
Carico max.: 480 N
Corsa: 1,7 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 120 °C
Peso: 2,9 g
per la dell'articolo
Versione:
Con foro passante e cuscinetto adesivo
Maggior dettagli
Con foro passante e cuscinetto adesivo – Fig. 2
d1 : 19 mm
h: 7 mm
d2 +0,5: 4 mm
d3 +0,5: 7,5 mm
s1 : 1,5 mm
s2 : 1,1 mm
Rigidità R: 213 N/mm
Carico max.: 373 N
Corsa: 1,75 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 120 °C
Peso: 5,1 g
per la dell'articolo
Versione:
Con foro passante e cuscinetto adesivo
Maggior dettagli
Con foro passante e cuscinetto adesivo – Fig. 2
d1 : 19 mm
h: 14 mm
d2 +0,5: 4 mm
d3 +0,5: 7,5 mm
s1 : 1,5 mm
s2 : 1,1 mm
Rigidità R: 68 N/mm
Carico max.: 240 N
Corsa: 3,5 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 120 °C
Peso: 6,9 g
per la dell'articolo
Versione:
Con foro passante e cuscinetto adesivo
Maggior dettagli
Con foro passante e cuscinetto adesivo – Fig. 2
d1 : 25 mm
h: 3 mm
d2 +0,5: 4 mm
d3 +0,5: 7,5 mm
s1 : 1,5 mm
s2 : 1,1 mm
Rigidità R: 1870 N/mm
Carico max.: 1870 N
Corsa: 1 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 120 °C
Peso: 6,9 g
per la dell'articolo
Versione:
Con foro passante e cuscinetto adesivo
Maggior dettagli
Con foro passante e cuscinetto adesivo – Fig. 2
d1 : 25 mm
h: 8 mm
d2 +0,5: 4 mm
d3 +0,5: 7,5 mm
s1 : 1,5 mm
s2 : 1,1 mm
Rigidità R: 349 N/mm
Carico max.: 698 N
Corsa: 2 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 120 °C
Peso: 9,3 g
per la dell'articolo
Versione:
Con foro passante e cuscinetto adesivo
Maggior dettagli
Con foro passante e cuscinetto adesivo – Fig. 2
d1 : 25 mm
h: 16 mm
d2 +0,5: 4 mm
d3 +0,5: 7,5 mm
s1 : 1,5 mm
s2 : 1,1 mm
Rigidità R: 135 N/mm
Carico max.: 540 N
Corsa: 4 mm
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 120 °C
Peso: 13 g
per la dell'articolo
Materiale
Rondella d'appoggio
Acciaio, zincato e passivato
Corpo
Conforme alla normativa RoHS
Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p
Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Contiene sostanze della Proposition 65
L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Privo di minerali di conflitto
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.