Re­spin­gen­ti in gomma cilindrico, montaggio frontale

EH 25150.

Usati come finecorsa elastici, piedi di appoggio, ecc.

La durezza è di 55 ±5° Shore A. Ulteriori gradi di durezza (40 ± 5° shore A e 70 ±5° shore A) sono fornibili a richiesta.

La tua selezione ha prodotto 8 risultati

d1 [mm]
h [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
d1 [mm]:
16 mm
h [mm]:
8 mm
Article-No.:
25150.1516
CAD
Documenti
Respingenti in gomma
  • d1: 16 mm
  • h: 8 mm
  • d2: 4,3 mm
  • d3: 8 mm
  • s: 1 mm
  • Rigidità R: ~ 140 N/mm
  • Carico max.: 280 N
  • Corsa: ~ 2 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 120 °C
  • Peso: 1,9 g
per la dell'articolo
Respingenti in gomma
d1 [mm]:
20 mm
h [mm]:
10 mm
Article-No.:
25150.1520
CAD
Documenti
Respingenti in gomma
  • d1: 20 mm
  • h: 10 mm
  • d2: 5,3 mm
  • d3: 9,5 mm
  • s: 1,2 mm
  • Rigidità R: ~ 148 N/mm
  • Carico max.: 370 N
  • Corsa: ~ 2,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 120 °C
  • Peso: 3,8 g
per la dell'articolo
Respingenti in gomma
d1 [mm]:
25 mm
h [mm]:
12 mm
Article-No.:
25150.1525
CAD
Documenti
Respingenti in gomma
  • d1: 25 mm
  • h: 12 mm
  • d2: 6,4 mm
  • d3: 11 mm
  • s: 1,6 mm
  • Rigidità R: ~ 210 N/mm
  • Carico max.: 630 N
  • Corsa: ~ 3 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 120 °C
  • Peso: 7,4 g
per la dell'articolo
Respingenti in gomma
d1 [mm]:
35 mm
h [mm]:
16 mm
Article-No.:
25150.1535
CAD
Documenti
Respingenti in gomma
  • d1: 35 mm
  • h: 16 mm
  • d2: 8,4 mm
  • d3: 14 mm
  • s: 2 mm
  • Rigidità R: ~ 345 N/mm
  • Carico max.: 1380 N
  • Corsa: ~ 4 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 120 °C
  • Peso: 19 g
per la dell'articolo
Respingenti in gomma
d1 [mm]:
42 mm
h [mm]:
20 mm
Article-No.:
25150.1542
CAD
Documenti
Respingenti in gomma
  • d1: 42 mm
  • h: 20 mm
  • d2: 8,4 mm
  • d3: 17,5 mm
  • s: 2 mm
  • Rigidità R: ~ 360 N/mm
  • Carico max.: 1800 N
  • Corsa: ~ 5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 120 °C
  • Peso: 31 g
per la dell'articolo
Respingenti in gomma
d1 [mm]:
42 mm
h [mm]:
20 mm
Article-No.:
25150.1543
CAD
Documenti
Respingenti in gomma
  • d1: 42 mm
  • h: 20 mm
  • d2: 10,5 mm
  • d3: 17,5 mm
  • s: 2,5 mm
  • Rigidità R: ~ 360 N/mm
  • Carico max.: 1800 N
  • Corsa: ~ 5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 120 °C
  • Peso: 37 g
per la dell'articolo
Respingenti in gomma
d1 [mm]:
56 mm
h [mm]:
24 mm
Article-No.:
25150.1556
CAD
Documenti
Respingenti in gomma
  • d1: 56 mm
  • h: 24 mm
  • d2: 8,4 mm
  • d3: 19,5 mm
  • s: 2 mm
  • Rigidità R: ~ 577 N/mm
  • Carico max.: 3460 N
  • Corsa: ~ 6 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 120 °C
  • Peso: 63 g
per la dell'articolo
Respingenti in gomma
d1 [mm]:
56 mm
h [mm]:
24 mm
Article-No.:
25150.1557
CAD
Documenti
Respingenti in gomma
  • d1: 56 mm
  • h: 24 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: 19,5 mm
  • s: 3 mm
  • Rigidità R: ~ 577 N/mm
  • Carico max.: 3460 N
  • Corsa: ~ 6 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 120 °C
  • Peso: 79 g
per la dell'articolo
Respingenti in gomma

Materiale

Rondella d'appoggio

  • Acciaio inox 1.4301

Corpo

  • NBR
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 25150. Respingenti in gomma – cilindrico, montaggio frontale
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.