An­ti­vi­bran­ti gomma-me­tal­lo cilindrici

EH 25150.

Usati come supporti elastici per motori, compressori, pompe, ecc.

La durezza è di 55 ±5° Shore A. Ulteriori gradi di durezza (40 ± 5° shore A e 70 ±5° shore A) sono fornibili a richiesta.

La tua selezione ha prodotto 76 risultati

Ver­sio­ne
Fig.
d1 ±1,5 [mm]
l1 ±1,5 [mm]
d2 [mm]
t ~ [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con foro filettato e vite
Fig.:
2
d1 ±1,5 [mm]:
75 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
~ 9 mm
Article-No.:
25150.0176
CAD
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con foro filettato e vite – Fig. 2
  • d1 ±1,5: 75 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M12
  • l2: 37 mm
  • s: 3 mm
  • t: ~ 9 mm
  • Rigidità R: ~ 460 N/mm
  • Carico max.: 4600 N
  • Corsa: ~ 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 385 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo
Ver­sio­ne:
Con foro filettato e vite
Fig.:
2
d1 ±1,5 [mm]:
75 mm
l1 ±1,5 [mm]:
55 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
~ 9 mm
Article-No.:
25150.0177
CAD
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con foro filettato e vite – Fig. 2
  • d1 ±1,5: 75 mm
  • l1 ±1,5: 55 mm
  • d2: M12
  • l2: 37 mm
  • s: 3 mm
  • t: ~ 9 mm
  • Rigidità R: ~ 328 N/mm
  • Carico max.: 4510 N
  • Corsa: ~ 13,75 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 453 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo
Ver­sio­ne:
Con vite, su entrambi i lati
Fig.:
3
d1 ±1,5 [mm]:
8 mm
l1 ±1,5 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M3
t ~ [mm]:
-
Article-No.:
25150.0203
CAD
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con vite, su entrambi i lati – Fig. 3
  • d1 ±1,5: 8 mm
  • l1 ±1,5: 8 mm
  • d2: M3
  • l2: 6 mm
  • s: 1 mm
  • Rigidità R: ~ 35 N/mm
  • Carico max.: 70 N
  • Corsa: ~ 2 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 1,4 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo
Ver­sio­ne:
Con vite, su entrambi i lati
Fig.:
3
d1 ±1,5 [mm]:
10 mm
l1 ±1,5 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
-
Article-No.:
25150.0206
CAD
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con vite, su entrambi i lati – Fig. 3
  • d1 ±1,5: 10 mm
  • l1 ±1,5: 10 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,2 mm
  • Rigidità R: ~ 36 N/mm
  • Carico max.: 89 N
  • Corsa: ~ 2,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 3 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo
Ver­sio­ne:
Con vite, su entrambi i lati
Fig.:
3
d1 ±1,5 [mm]:
10 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
-
Article-No.:
25150.0207
CAD
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con vite, su entrambi i lati – Fig. 3
  • d1 ±1,5: 10 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,2 mm
  • Rigidità R: ~ 16 N/mm
  • Carico max.: 60 N
  • Corsa: ~ 3,75 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 3,5 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo
Ver­sio­ne:
Con vite, su entrambi i lati
Fig.:
3
d1 ±1,5 [mm]:
15 mm
l1 ±1,5 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
-
Article-No.:
25150.0208
CAD
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con vite, su entrambi i lati – Fig. 3
  • d1 ±1,5: 15 mm
  • l1 ±1,5: 10 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,4 mm
  • Rigidità R: ~ 79 N/mm
  • Carico max.: 198 N
  • Corsa: ~ 2,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 6,1 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo
Ver­sio­ne:
Con vite, su entrambi i lati
Fig.:
3
d1 ±1,5 [mm]:
15 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
-
Article-No.:
25150.0209
CAD
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con vite, su entrambi i lati – Fig. 3
  • d1 ±1,5: 15 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,4 mm
  • Rigidità R: ~ 33 N/mm
  • Carico max.: 125 N
  • Corsa: ~ 3,75 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 7,1 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo
Ver­sio­ne:
Con vite, su entrambi i lati
Fig.:
3
d1 ±1,5 [mm]:
15 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
-
Article-No.:
25150.0210
CAD
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con vite, su entrambi i lati – Fig. 3
  • d1 ±1,5: 15 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,4 mm
  • Rigidità R: ~ 29 N/mm
  • Carico max.: 145 N
  • Corsa: ~ 5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 8,1 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo
Ver­sio­ne:
Con vite, su entrambi i lati
Fig.:
3
d1 ±1,5 [mm]:
20 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
Article-No.:
25150.0221
CAD
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con vite, su entrambi i lati – Fig. 3
  • d1 ±1,5: 20 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • Rigidità R: ~ 94 N/mm
  • Carico max.: 352 N
  • Corsa: ~ 3,75 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 18 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo
Ver­sio­ne:
Con vite, su entrambi i lati
Fig.:
3
d1 ±1,5 [mm]:
20 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
Article-No.:
25150.0222
CAD
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con vite, su entrambi i lati – Fig. 3
  • d1 ±1,5: 20 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • Rigidità R: ~ 52 N/mm
  • Carico max.: 260 N
  • Corsa: ~ 5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 19 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo
Ver­sio­ne:
Con vite, su entrambi i lati
Fig.:
3
d1 ±1,5 [mm]:
20 mm
l1 ±1,5 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
Article-No.:
25150.0223
CAD
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con vite, su entrambi i lati – Fig. 3
  • d1 ±1,5: 20 mm
  • l1 ±1,5: 25 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • Rigidità R: ~ 50 N/mm
  • Carico max.: 310 N
  • Corsa: ~ 6,25 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 20 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo
Ver­sio­ne:
Con vite, su entrambi i lati
Fig.:
3
d1 ±1,5 [mm]:
25 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
Article-No.:
25150.0226
CAD
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con vite, su entrambi i lati – Fig. 3
  • d1 ±1,5: 25 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • Rigidità R: ~ 183 N/mm
  • Carico max.: 687 N
  • Corsa: ~ 3,75 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 28 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo
Ver­sio­ne:
Con vite, su entrambi i lati
Fig.:
3
d1 ±1,5 [mm]:
25 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
Article-No.:
25150.0227
CAD
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con vite, su entrambi i lati – Fig. 3
  • d1 ±1,5: 25 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • Rigidità R: ~ 120 N/mm
  • Carico max.: 602 N
  • Corsa: ~ 5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 32 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo
Ver­sio­ne:
Con vite, su entrambi i lati
Fig.:
3
d1 ±1,5 [mm]:
25 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
Article-No.:
25150.0228
CAD
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con vite, su entrambi i lati – Fig. 3
  • d1 ±1,5: 25 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • Rigidità R: ~ 75 N/mm
  • Carico max.: 562 N
  • Corsa: ~ 7,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 39 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo
Ver­sio­ne:
Con vite, su entrambi i lati
Fig.:
3
d1 ±1,5 [mm]:
30 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
Article-No.:
25150.0231
CAD
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con vite, su entrambi i lati – Fig. 3
  • d1 ±1,5: 30 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • s: 2 mm
  • Rigidità R: ~ 142 N/mm
  • Carico max.: 534 N
  • Corsa: ~ 3,75 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 45 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo
Ver­sio­ne:
Con vite, su entrambi i lati
Fig.:
3
d1 ±1,5 [mm]:
30 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
Article-No.:
25150.0232
CAD
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con vite, su entrambi i lati – Fig. 3
  • d1 ±1,5: 30 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • s: 2 mm
  • Rigidità R: ~ 112 N/mm
  • Carico max.: 843 N
  • Corsa: ~ 7,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 58 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo
Ver­sio­ne:
Con vite, su entrambi i lati
Fig.:
3
d1 ±1,5 [mm]:
40 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
Article-No.:
25150.0241
CAD
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con vite, su entrambi i lati – Fig. 3
  • d1 ±1,5: 40 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M8
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • Rigidità R: ~ 300 N/mm
  • Carico max.: 1500 N
  • Corsa: ~ 5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 80 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo
Ver­sio­ne:
Con vite, su entrambi i lati
Fig.:
3
d1 ±1,5 [mm]:
40 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
Article-No.:
25150.0242
CAD
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con vite, su entrambi i lati – Fig. 3
  • d1 ±1,5: 40 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M8
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • Rigidità R: ~ 204 N/mm
  • Carico max.: 1527 N
  • Corsa: ~ 7,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 95 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo
Ver­sio­ne:
Con vite, su entrambi i lati
Fig.:
3
d1 ±1,5 [mm]:
40 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
Article-No.:
25150.0243
CAD
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con vite, su entrambi i lati – Fig. 3
  • d1 ±1,5: 40 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M8
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • Rigidità R: ~ 162 N/mm
  • Carico max.: 1620 N
  • Corsa: ~ 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 100 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo
Ver­sio­ne:
Con vite, su entrambi i lati
Fig.:
3
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
-
Article-No.:
25150.0251
CAD
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con vite, su entrambi i lati – Fig. 3
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • Rigidità R: ~ 718 N/mm
  • Carico max.: 3589 N
  • Corsa: ~ 5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 130 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo
Ver­sio­ne:
Con vite, su entrambi i lati
Fig.:
3
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
-
Article-No.:
25150.0252
CAD
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con vite, su entrambi i lati – Fig. 3
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • Rigidità R: ~ 343 N/mm
  • Carico max.: 2570 N
  • Corsa: ~ 7,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 150 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo
Ver­sio­ne:
Con vite, su entrambi i lati
Fig.:
3
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
-
Article-No.:
25150.0253
CAD
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con vite, su entrambi i lati – Fig. 3
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • Rigidità R: ~ 244 N/mm
  • Carico max.: 2436 N
  • Corsa: ~ 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 170 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo
Ver­sio­ne:
Con vite, su entrambi i lati
Fig.:
3
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
-
Article-No.:
25150.0254
CAD
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con vite, su entrambi i lati – Fig. 3
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 50 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • Rigidità R: ~ 176 N/mm
  • Carico max.: 2198 N
  • Corsa: ~ 12,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 187 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo
Ver­sio­ne:
Con vite, su entrambi i lati
Fig.:
3
d1 ±1,5 [mm]:
60 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
-
Article-No.:
25150.0261
CAD
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con vite, su entrambi i lati – Fig. 3
  • d1 ±1,5: 60 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • Rigidità R: ~ 453 N/mm
  • Carico max.: 3400 N
  • Corsa: ~ 7,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 210 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo

Materiale

Rondella d'appoggio

  • Acciaio, zincato, cromato blu

Bussola filettata

  • Acciaio, zincato, cromato blu

Corpo

  • Caoutchouc gomma naturale (NR), nera

Vite

  • Acciaio, zincato, cromato blu
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 25150. Antivibranti gomma-metallo – cilindrici
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
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.