Piat­tel­li di spin­ta Plastica

EH 22570.

Abbinabili alle viti con snodo sferico EH 22570.

La tua selezione ha prodotto 16 risultati

d1 [mm]
d2 [mm]
Per viti EH 22570. [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
d1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
4,5 mm
Per viti EH 22570. [mm]:
M6
Article-No.:
22570.0014
CAD
Documenti
Spintore
  • d1: 15 mm
  • d2: 4,5 mm
  • d3: 8,6 mm
  • e: ~ 3,6 mm
  • h1: 7,6 mm
  • h2: 2,5 mm
  • Carico solo statico max.: 3,5 kN
  • Per viti EH 22570.: M6
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 1,1 g
per la dell'articolo
Spintore
d1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
6,1 mm
Per viti EH 22570. [mm]:
M8
Article-No.:
22570.0015
CAD
Documenti
Spintore
  • d1: 15 mm
  • d2: 6,1 mm
  • d3: 8,6 mm
  • e: ~ 2,5 mm
  • h1: 7,6 mm
  • h2: 2,5 mm
  • Carico solo statico max.: 3,5 kN
  • Per viti EH 22570.: M8
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 1 g
per la dell'articolo
Spintore
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
6,1 mm
Per viti EH 22570. [mm]:
M8
Article-No.:
22570.0017
CAD
Documenti
Spintore
  • d1: 18 mm
  • d2: 6,1 mm
  • d3: 10,8 mm
  • e: ~ 4,2 mm
  • h1: 9,2 mm
  • h2: 2,5 mm
  • Carico solo statico max.: 3,5 kN
  • Per viti EH 22570.: M8
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 1,7 g
per la dell'articolo
Spintore
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
7,8 mm
Per viti EH 22570. [mm]:
M10
Article-No.:
22570.0018
CAD
Documenti
Spintore
  • d1: 18 mm
  • d2: 7,8 mm
  • d3: 10,8 mm
  • e: ~ 3,4 mm
  • h1: 9,2 mm
  • h2: 2,5 mm
  • Carico solo statico max.: 3,5 kN
  • Per viti EH 22570.: M10
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 2 g
per la dell'articolo
Spintore
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
6,1 mm
Per viti EH 22570. [mm]:
M8
Article-No.:
22570.0019
CAD
Documenti
Spintore
  • d1: 21 mm
  • d2: 6,1 mm
  • d3: 12,8 mm
  • e: ~ 5 mm
  • h1: 10 mm
  • h2: 3 mm
  • Carico solo statico max.: 3,5 kN
  • Per viti EH 22570.: M8
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 3 g
per la dell'articolo
Spintore
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
7,8 mm
Per viti EH 22570. [mm]:
M10
Article-No.:
22570.0020
CAD
Documenti
Spintore
  • d1: 21 mm
  • d2: 7,8 mm
  • d3: 12,8 mm
  • e: ~ 4,3 mm
  • h1: 10 mm
  • h2: 3 mm
  • Carico solo statico max.: 3,5 kN
  • Per viti EH 22570.: M10
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 2,6 g
per la dell'articolo
Spintore
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
9,4 mm
Per viti EH 22570. [mm]:
M12
Article-No.:
22570.0021
CAD
Documenti
Spintore
  • d1: 21 mm
  • d2: 9,4 mm
  • d3: 12,8 mm
  • e: ~ 3,4 mm
  • h1: 10 mm
  • h2: 3 mm
  • Carico solo statico max.: 3,5 kN
  • Per viti EH 22570.: M12
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 2,4 g
per la dell'articolo
Spintore
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
6,1 mm
Per viti EH 22570. [mm]:
M8
Article-No.:
22570.0023
CAD
Documenti
Spintore
  • d1: 25 mm
  • d2: 6,1 mm
  • d3: 13 mm
  • e: ~ 5,5 mm
  • h1: 10,5 mm
  • h2: 3 mm
  • Carico solo statico max.: 3,5 kN
  • Per viti EH 22570.: M8
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 4 g
per la dell'articolo
Spintore
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
7,8 mm
Per viti EH 22570. [mm]:
M10
Article-No.:
22570.0024
CAD
Documenti
Spintore
  • d1: 25 mm
  • d2: 7,8 mm
  • d3: 13 mm
  • e: ~ 4,6 mm
  • h1: 10,5 mm
  • h2: 3 mm
  • Carico solo statico max.: 3,5 kN
  • Per viti EH 22570.: M10
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 3,6 g
per la dell'articolo
Spintore
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
9,4 mm
Per viti EH 22570. [mm]:
M12
Article-No.:
22570.0025
CAD
Documenti
Spintore
  • d1: 25 mm
  • d2: 9,4 mm
  • d3: 13 mm
  • e: ~ 3,6 mm
  • h1: 10,5 mm
  • h2: 3 mm
  • Carico solo statico max.: 3,5 kN
  • Per viti EH 22570.: M12
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 3,4 g
per la dell'articolo
Spintore
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
6,1 mm
Per viti EH 22570. [mm]:
M8
Article-No.:
22570.0032
CAD
Documenti
Spintore
  • d1: 32 mm
  • d2: 6,1 mm
  • d3: 14 mm
  • e: ~ 6 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 3 mm
  • Carico solo statico max.: 3,5 kN
  • Per viti EH 22570.: M8
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 6,4 g
per la dell'articolo
Spintore
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
7,8 mm
Per viti EH 22570. [mm]:
M10
Article-No.:
22570.0033
CAD
Documenti
Spintore
  • d1: 32 mm
  • d2: 7,8 mm
  • d3: 14 mm
  • e: ~ 5 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 3 mm
  • Carico solo statico max.: 3,5 kN
  • Per viti EH 22570.: M10
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 5 g
per la dell'articolo
Spintore
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
9,4 mm
Per viti EH 22570. [mm]:
M12
Article-No.:
22570.0034
CAD
Documenti
Spintore
  • d1: 32 mm
  • d2: 9,4 mm
  • d3: 14 mm
  • e: ~ 4,2 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 3 mm
  • Carico solo statico max.: 3,5 kN
  • Per viti EH 22570.: M12
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 5 g
per la dell'articolo
Spintore
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
6,1 mm
Per viti EH 22570. [mm]:
M8
Article-No.:
22570.0040
CAD
Documenti
Spintore
  • d1: 40 mm
  • d2: 6,1 mm
  • d3: 16 mm
  • e: ~ 8 mm
  • h1: 13 mm
  • h2: 4 mm
  • Carico solo statico max.: 3,5 kN
  • Per viti EH 22570.: M8
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 11 g
per la dell'articolo
Spintore
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
7,8 mm
Per viti EH 22570. [mm]:
M10
Article-No.:
22570.0041
CAD
Documenti
Spintore
  • d1: 40 mm
  • d2: 7,8 mm
  • d3: 16 mm
  • e: ~ 7 mm
  • h1: 13 mm
  • h2: 4 mm
  • Carico solo statico max.: 3,5 kN
  • Per viti EH 22570.: M10
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 10 g
per la dell'articolo
Spintore
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
9,4 mm
Per viti EH 22570. [mm]:
M12
Article-No.:
22570.0042
CAD
Documenti
Spintore
  • d1: 40 mm
  • d2: 9,4 mm
  • d3: 16 mm
  • e: ~ 6,2 mm
  • h1: 13 mm
  • h2: 4 mm
  • Carico solo statico max.: 3,5 kN
  • Per viti EH 22570.: M12
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 10 g
per la dell'articolo
Spintore

Materiale

  • Plastica POM, nero, opaco
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22570. Piattelli di spinta – Plastica
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.