22740.0136 - Supporti basculanti
regolabili

I supporti basculanti sono usati come supporti, piedini, riferimenti o elementi di bloccaggio nelle attrezzature.

Questo articolo 22740.0136 - Supporti basculanti regolabili / Sfera spianata, piano liscio (d1: M24) è una variante del gruppo di articoli Sup­por­ti ba­scu­lan­ti regolabili (EH 22740.)

Ver­sio­ne
Ma­te­ria­le
d1 [mm]
l [mm]
l1 [mm]
Ca­ri­co solo sta­ti­co - max. [kN]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, piano liscio
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4057, bonificato
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
70 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
90 kN
Article-No.:
22740.0136
Documenti
Supporti basculanti
  • Sfera spianata, piano liscio – Fig. 1, acciaio inox
  • d1: M24
  • l: 100 mm
  • l1: 70 mm
  • d2: 20 mm
  • e: 40 mm
  • Diametro sfera: 25 mm
  • Carico solo statico max.: 90 kN
  • Coppia di serraggio max.: 698 Nm
  • Peso: 471 g
Supporti basculanti

Materiale

Sfera

  • Acciaio inox 1.3541, nichelato

Corpo

  • Acciaio inox 1.4057, bonificato

Dado

  • acciaio inox

Note

Sfera con dispositivo antirovesciamento.

I valori di carico sono validi anche per le versioni in acciaio inox.

Esecuzioni speciali a richiesta.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22740.0136
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Supporti basculanti
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.