Sostegni per posizionatori

EH 22082.

I supporti vengono utilizzati per montare i posizionatori, lisci, con collare (EH 22080) lateralmente.

La tua selezione ha prodotto 6 risultati

Ma­te­ria­le
Ver­sio­ne
Fig.
d1 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
zinco pressofuso
Ver­sio­ne:
Sinistra
Fig.:
1
d1 [mm]:
6 mm
Article-No.:
22082.0006
CAD
Documenti
Sostegni
  • Sinistra – Fig. 1
  • d1: 6 mm
  • d2: 3,2 mm
  • d3 -0,05: 3 mm
  • b: 8,5 mm
  • h1: 3,2 mm
  • h2 ±0,05: 4,25 mm
  • h3: 3 mm
  • l ±0,05: 7,5 mm
  • Vite corrisp.: M3
  • Peso: 2,9 g
per la dell'articolo
Sostegni
Ma­te­ria­le:
zinco pressofuso
Ver­sio­ne:
Sinistra
Fig.:
1
d1 [mm]:
8 mm
Article-No.:
22082.0008
CAD
Documenti
Sostegni
  • Sinistra – Fig. 1
  • d1: 8 mm
  • d2: 4,3 mm
  • d3 -0,05: 4 mm
  • b: 10,5 mm
  • h1: 4,2 mm
  • h2 ±0,05: 5,25 mm
  • h3: 4 mm
  • l ±0,05: 9,5 mm
  • Vite corrisp.: M4
  • Peso: 5,3 g
per la dell'articolo
Sostegni
Ma­te­ria­le:
zinco pressofuso
Ver­sio­ne:
Bifrontali
Fig.:
2
d1 [mm]:
6 mm
Article-No.:
22082.0106
CAD
Documenti
Sostegni
  • Bifrontali – Fig. 2
  • d1: 6 mm
  • d2: 3,2 mm
  • b: 8,5 mm
  • h1: 3,2 mm
  • h2 ±0,05: 4,25 mm
  • l ±0,05: 7,5 mm
  • Vite corrisp.: M3
  • Peso: 3,5 g
per la dell'articolo
Sostegni
Ma­te­ria­le:
zinco pressofuso
Ver­sio­ne:
Bifrontali
Fig.:
2
d1 [mm]:
8 mm
Article-No.:
22082.0108
CAD
Documenti
Sostegni
  • Bifrontali – Fig. 2
  • d1: 8 mm
  • d2: 4,3 mm
  • b: 10,5 mm
  • h1: 4,2 mm
  • h2 ±0,05: 5,25 mm
  • l ±0,05: 9,5 mm
  • Vite corrisp.: M4
  • Peso: 6,5 g
per la dell'articolo
Sostegni
Ma­te­ria­le:
zinco pressofuso
Ver­sio­ne:
Destro
Fig.:
3
d1 [mm]:
6 mm
Article-No.:
22082.0206
CAD
Documenti
Sostegni
  • Destro – Fig. 3
  • d1: 6 mm
  • d2: 3,2 mm
  • d3 -0,05: 3 mm
  • b: 8,5 mm
  • h1: 3,2 mm
  • h2 ±0,05: 4,25 mm
  • h3: 3 mm
  • l ±0,05: 7,5 mm
  • Vite corrisp.: M3
  • Peso: 2,8 g
per la dell'articolo
Sostegni
Ma­te­ria­le:
zinco pressofuso
Ver­sio­ne:
Destro
Fig.:
3
d1 [mm]:
8 mm
Article-No.:
22082.0208
CAD
Documenti
Sostegni
  • Destro – Fig. 3
  • d1: 8 mm
  • d2: 4,3 mm
  • d3 -0,05: 4 mm
  • b: 10,5 mm
  • h1: 4,2 mm
  • h2 ±0,05: 5,25 mm
  • h3: 4 mm
  • l ±0,05: 9,5 mm
  • Vite corrisp.: M4
  • Peso: 5,2 g
per la dell'articolo
Sostegni

Materiale

  • Zinco pressofuso, nichelato

Riferimenti

Adatto per posizionatori, lisci, con colletto e sfera (EH 22080.)

Assemblaggio

Le versioni di sinistra e destra (figura 1 / figura 3) sono fissate utilizzando una sola vite e sono anche dotate di un dispositivo di blocco anti-rotazione.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22082. Sostegni – per posizionatori
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori - Parti Speciali
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori in pollici
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Spring Plungers
Categoria:
Informazioni materiale
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.