Pun­ta­li a molla

EH 22100.

I puntali sono utilizzati come arresti o come fermi.

La tua selezione ha prodotto 15 risultati

Ma­te­ria­le
Ver­sio­ne
Fig.
d1 ±0,05 [mm]
L0 [mm]
Spin­ta1) F1 ~ [N]
Spin­ta1) F2 ~ [N]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Puntale in acciaio, arrotondato
Fig.:
1
d1 ±0,05 [mm]:
2,2 mm
L0 [mm]:
16 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 2,2 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 3 N
Article-No.:
22100.0012
CAD
Documenti
Puntuale
  • Puntale in acciaio, arrotondato – Fig. 1
  • d1 ±0,05: 2,2 mm
  • L0: 16 mm
  • L per F1: 12 mm
  • L per F2: 10,5 mm
  • L3: 7,8 mm
  • Corsa s: 1,5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 2,2 N
  • Spinta1) F2: ~ 3 N
  • Rigidità: 0,53 N/mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 0,1 g
per la dell'articolo
Puntuale
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Puntale in acciaio, arrotondato
Fig.:
1
d1 ±0,05 [mm]:
2,6 mm
L0 [mm]:
8 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 1,1 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 2 N
Article-No.:
22100.0016
CAD
Documenti
Puntuale
  • Puntale in acciaio, arrotondato – Fig. 1
  • d1 ±0,05: 2,6 mm
  • L0: 8 mm
  • L per F1: 6,5 mm
  • L per F2: 5,2 mm
  • L3: 3,8 mm
  • Corsa s: 1,3 mm
  • Spinta1) F1: ~ 1,1 N
  • Spinta1) F2: ~ 2 N
  • Rigidità: 0,7 N/mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 0,1 g
per la dell'articolo
Puntuale
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Puntale in acciaio, arrotondato
Fig.:
1
d1 ±0,05 [mm]:
3 mm
L0 [mm]:
12 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 6,2 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 6,8 N
Article-No.:
22100.0022
CAD
Documenti
Puntuale
  • Puntale in acciaio, arrotondato – Fig. 1
  • d1 ±0,05: 3 mm
  • L0: 12 mm
  • L per F1: 9 mm
  • L per F2: 8,7 mm
  • L3: 6 mm
  • Corsa s: 0,3 mm
  • Spinta1) F1: ~ 6,2 N
  • Spinta1) F2: ~ 6,8 N
  • Rigidità: 2 N/mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 0,2 g
per la dell'articolo
Puntuale
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Puntale in acciaio, arrotondato
Fig.:
1
d1 ±0,05 [mm]:
3 mm
L0 [mm]:
16 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 4,8 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 8,4 N
Article-No.:
22100.0024
CAD
Documenti
Puntuale
  • Puntale in acciaio, arrotondato – Fig. 1
  • d1 ±0,05: 3 mm
  • L0: 16 mm
  • L per F1: 13 mm
  • L per F2: 10,7 mm
  • L3: 8,5 mm
  • Corsa s: 2,3 mm
  • Spinta1) F1: ~ 4,8 N
  • Spinta1) F2: ~ 8,4 N
  • Rigidità: 1,6 N/mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 0,3 g
per la dell'articolo
Puntuale
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Puntale in acciaio, arrotondato
Fig.:
1
d1 ±0,05 [mm]:
3,4 mm
L0 [mm]:
12 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 7 N
Article-No.:
22100.0034
CAD
Documenti
Puntuale
  • Puntale in acciaio, arrotondato – Fig. 1
  • d1 ±0,05: 3,4 mm
  • L0: 12 mm
  • L per F1: 9 mm
  • L per F2: 7,8 mm
  • L3: 6 mm
  • Corsa s: 1,2 mm
  • Spinta1) F1: ~ 5 N
  • Spinta1) F2: ~ 7 N
  • Rigidità: 1,69 N/mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 0,2 g
per la dell'articolo
Puntuale
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Puntale in acciaio, arrotondato
Fig.:
1
d1 ±0,05 [mm]:
3,4 mm
L0 [mm]:
15 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 5,9 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 13,3 N
Article-No.:
22100.0036
CAD
Documenti
Puntuale
  • Puntale in acciaio, arrotondato – Fig. 1
  • d1 ±0,05: 3,4 mm
  • L0: 15 mm
  • L per F1: 12 mm
  • L per F2: 8,2 mm
  • L3: 7,3 mm
  • Corsa s: 3,8 mm
  • Spinta1) F1: ~ 5,9 N
  • Spinta1) F2: ~ 13,3 N
  • Rigidità: 1,95 N/mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 0,2 g
per la dell'articolo
Puntuale
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Puntale in acciaio, arrotondato
Fig.:
1
d1 ±0,05 [mm]:
4 mm
L0 [mm]:
14 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 12,3 N
Article-No.:
22100.0042
CAD
Documenti
Puntuale
  • Puntale in acciaio, arrotondato – Fig. 1
  • d1 ±0,05: 4 mm
  • L0: 14 mm
  • L per F1: 12 mm
  • L per F2: 9 mm
  • L3: 8 mm
  • Corsa s: 3 mm
  • Spinta1) F1: ~ 5 N
  • Spinta1) F2: ~ 12,3 N
  • Rigidità: 2,45 N/mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 0,4 g
per la dell'articolo
Puntuale
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Puntale in acciaio, arrotondato
Fig.:
1
d1 ±0,05 [mm]:
5 mm
L0 [mm]:
16 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Article-No.:
22100.0052
CAD
Documenti
Puntuale
  • Puntale in acciaio, arrotondato – Fig. 1
  • d1 ±0,05: 5 mm
  • L0: 16 mm
  • L per F1: 13 mm
  • L per F2: 10,4 mm
  • L3: 8 mm
  • Corsa s: 2,6 mm
  • Spinta1) F1: ~ 8 N
  • Spinta1) F2: ~ 15 N
  • Rigidità: 2,7 N/mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 0,6 g
per la dell'articolo
Puntuale
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
Puntale in acciaio inox, arrotondato
Fig.:
1
d1 ±0,05 [mm]:
3 mm
L0 [mm]:
16 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 4,8 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 8,6 N
Article-No.:
22100.0124
CAD
Documenti
Puntuale
  • Puntale in acciaio inox, arrotondato – Fig. 1
  • d1 ±0,05: 3 mm
  • L0: 16 mm
  • L per F1: 13 mm
  • L per F2: 10,6 mm
  • L3: 8 mm
  • Corsa s: 2,4 mm
  • Spinta1) F1: ~ 4,8 N
  • Spinta1) F2: ~ 8,6 N
  • Rigidità: 1,6 N/mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 0,2 g
per la dell'articolo
Puntuale
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
Puntale in acciaio inox, arrotondato
Fig.:
1
d1 ±0,05 [mm]:
3,6 mm
L0 [mm]:
18 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 6,7 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 14,5 N
Article-No.:
22100.0137
CAD
Documenti
Puntuale
  • Puntale in acciaio inox, arrotondato – Fig. 1
  • d1 ±0,05: 3,6 mm
  • L0: 18 mm
  • L per F1: 15 mm
  • L per F2: 11,5 mm
  • L3: 9 mm
  • Corsa s: 1,5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 6,7 N
  • Spinta1) F2: ~ 14,5 N
  • Rigidità: 2,24 N/mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 0,4 g
per la dell'articolo
Puntuale
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
Puntale in acciaio inox, arrotondato
Fig.:
1
d1 ±0,05 [mm]:
4 mm
L0 [mm]:
16 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 12,3 N
Article-No.:
22100.0144
CAD
Documenti
Puntuale
  • Puntale in acciaio inox, arrotondato – Fig. 1
  • d1 ±0,05: 4 mm
  • L0: 16 mm
  • L per F1: 13 mm
  • L per F2: 11,4 mm
  • L3: 7,5 mm
  • Corsa s: 1,6 mm
  • Spinta1) F1: ~ 8 N
  • Spinta1) F2: ~ 12,3 N
  • Rigidità: 2,7 N/mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 0,4 g
per la dell'articolo
Puntuale
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Puntale in acciaio, a cuspide
Fig.:
2
d1 ±0,05 [mm]:
2,2 mm
L0 [mm]:
16 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 2,2 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 3 N
Article-No.:
22100.0212
CAD
Documenti
Puntuale
  • Puntale in acciaio, a cuspide – Fig. 2
  • d1 ±0,05: 2,2 mm
  • L0: 16 mm
  • L per F1: 12 mm
  • L per F2: 10,5 mm
  • L3: 7,8 mm
  • Corsa s: 1,5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 2,2 N
  • Spinta1) F2: ~ 3 N
  • Rigidità: 0,53 N/mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 0,2 g
per la dell'articolo
Puntuale
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Puntale in acciaio, a cuspide
Fig.:
2
d1 ±0,05 [mm]:
3 mm
L0 [mm]:
11 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 1,6 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 3,4 N
Article-No.:
22100.0222
CAD
Documenti
Puntuale
  • Puntale in acciaio, a cuspide – Fig. 2
  • d1 ±0,05: 3 mm
  • L0: 11 mm
  • L per F1: 9 mm
  • L per F2: 6,7 mm
  • L3: 5 mm
  • Corsa s: 2,3 mm
  • Spinta1) F1: ~ 1,6 N
  • Spinta1) F2: ~ 3,4 N
  • Rigidità: 0,78 N/mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 0,1 g
per la dell'articolo
Puntuale
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Puntale in acciaio, a cuspide
Fig.:
2
d1 ±0,05 [mm]:
3 mm
L0 [mm]:
16 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 4,8 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 8,4 N
Article-No.:
22100.0224
CAD
Documenti
Puntuale
  • Puntale in acciaio, a cuspide – Fig. 2
  • d1 ±0,05: 3 mm
  • L0: 16 mm
  • L per F1: 13 mm
  • L per F2: 10,7 mm
  • L3: 8,5 mm
  • Corsa s: 2,3 mm
  • Spinta1) F1: ~ 4,8 N
  • Spinta1) F2: ~ 8,4 N
  • Rigidità: 1,6 N/mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 0,2 g
per la dell'articolo
Puntuale
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
Puntale in acciaio inox, arrotondato, con collare
Fig.:
3
d1 ±0,05 [mm]:
3 mm
L0 [mm]:
13 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 5,3 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 7,2 N
Article-No.:
22100.0373
CAD
Documenti
Puntuale
  • Puntale in acciaio inox, arrotondato, con collare – Fig. 3
  • d1 ±0,05: 3 mm
  • L0: 13 mm
  • L per F1: 10 mm
  • d2: 4,1 mm
  • L per F2: 8,9 mm
  • L3: 7 mm
  • Corsa s: 1,1 mm
  • Spinta1) F1: ~ 5,3 N
  • Spinta1) F2: ~ 7,2 N
  • Rigidità: 1,75 N/mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 0,2 g
per la dell'articolo
Puntuale

Materiale

Corpo

  • Acciaio, nichelato
  • Acciaio inox A2

Molla

  • Acciaio inox 1.4310

Note

Esecuzioni con molle speciali a richiesta

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22100. Puntali a molla
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori - Parti Speciali
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori in pollici
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Spring Plungers
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.