Po­si­zio­na­to­ri lisci, con colletto e puntale

EH 22080.

Questi posizionatori sono utilizzati come arresti o espulsori e ovunque sia necessario disporre di lievi pressioni per sollevamenti o elementi di assorbimento.

La tua selezione ha prodotto 10 risultati

Ma­te­ria­le
Perno
Spin­ta
d1 +0,1 +0,04 [mm]
l1 [mm]
Spin­ta1) F1 ~ [N]
Spin­ta1) F2 ~ [N]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Perno:
Acciaio inox 1.4305
Spin­ta:
Norma
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
10,7 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 8,2 N
Article-No.:
22080.0104
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Corpo e puntale in acciaio inox
  • d1 +0,1 +0,04: 4 mm
  • d2: 2,8 mm
  • d3: 4,6 mm
  • d4: 3,85 mm
  • d5 ±0,04: 4 mm
  • l1: 10,7 mm
  • l2: ~ 0,9 mm
  • l3: ~ 1,8 mm
  • l4: ~ 5,6 mm
  • Corsa s: 2,7 mm
  • Spinta1) F1: ~ 3 N
  • Spinta1) F2: ~ 8,2 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Foro di ricezione H7: 4 mm
  • Peso: 0,7 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Perno:
Acciaio inox 1.4305
Spin­ta:
Norma
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
12 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 3,3 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
Article-No.:
22080.0105
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Corpo e puntale in acciaio inox
  • d1 +0,1 +0,04: 5 mm
  • d2: 3,8 mm
  • d3: 5,6 mm
  • d4: 4,85 mm
  • d5 ±0,04: 5 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: ~ 0,9 mm
  • l3: ~ 2,1 mm
  • l4: ~ 6 mm
  • Corsa s: 4 mm
  • Spinta1) F1: ~ 3,3 N
  • Spinta1) F2: ~ 9 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Foro di ricezione H7: 5 mm
  • Peso: 1,1 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Perno:
Acciaio inox 1.4305
Spin­ta:
Norma
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
15 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 6,1 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Article-No.:
22080.0106
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Corpo e puntale in acciaio inox
  • d1 +0,1 +0,04: 6 mm
  • d2: 4,8 mm
  • d3: 6,5 mm
  • d4: 5,85 mm
  • d5 ±0,04: 6 mm
  • l1: 15 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • l3: ~ 2,3 mm
  • l4: ~ 8,2 mm
  • Corsa s: 5,5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 6,1 N
  • Spinta1) F2: ~ 12 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Foro di ricezione H7: 6 mm
  • Peso: 2 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Perno:
Acciaio inox 1.4305
Spin­ta:
Norma
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
18 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 20,1 N
Article-No.:
22080.0108
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Corpo e puntale in acciaio inox
  • d1 +0,1 +0,04: 8 mm
  • d2: 6,2 mm
  • d3: 8,5 mm
  • d4: 7,55 mm
  • d5 ±0,04: 8 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: ~ 1,1 mm
  • l3: ~ 2,9 mm
  • l4: ~ 9,5 mm
  • Corsa s: 6,5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 9 N
  • Spinta1) F2: ~ 20,1 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Foro di ricezione H7: 8 mm
  • Peso: 4 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Perno:
Acciaio inox 1.4305
Spin­ta:
Norma
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
26 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 16,2 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 29 N
Article-No.:
22080.0110
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Corpo e puntale in acciaio inox
  • d1 +0,1 +0,04: 10 mm
  • d2: 8,1 mm
  • d3: 11 mm
  • d4: 9,55 mm
  • d5 ±0,04: 10 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: ~ 1,5 mm
  • l3: ~ 4,2 mm
  • l4: ~ 14,3 mm
  • Corsa s: 8 mm
  • Spinta1) F1: ~ 16,2 N
  • Spinta1) F2: ~ 29 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Foro di ricezione H7: 10 mm
  • Peso: 9 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Perno:
Termoplastica POM, bianca
Spin­ta:
Norma
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
10,7 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 8,2 N
Article-No.:
22080.0124
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Corpo in acciaio inox, puntale in termoplastica
  • d1 +0,1 +0,04: 4 mm
  • d2: 2,8 mm
  • d3: 4,6 mm
  • d4: 3,85 mm
  • d5 ±0,04: 4 mm
  • l1: 10,7 mm
  • l2: ~ 0,9 mm
  • l3: ~ 1,8 mm
  • l4: ~ 5,6 mm
  • Corsa s: 2,7 mm
  • Spinta1) F1: ~ 3 N
  • Spinta1) F2: ~ 8,2 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Foro di ricezione H7: 4 mm
  • Peso: 0,5 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Perno:
Termoplastica POM, bianca
Spin­ta:
Norma
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
12 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 3,3 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
Article-No.:
22080.0125
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Corpo in acciaio inox, puntale in termoplastica
  • d1 +0,1 +0,04: 5 mm
  • d2: 3,8 mm
  • d3: 5,6 mm
  • d4: 4,85 mm
  • d5 ±0,04: 5 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: ~ 0,9 mm
  • l3: ~ 2,1 mm
  • l4: ~ 6 mm
  • Corsa s: 4 mm
  • Spinta1) F1: ~ 3,3 N
  • Spinta1) F2: ~ 9 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Foro di ricezione H7: 5 mm
  • Peso: 0,7 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Perno:
Termoplastica POM, bianca
Spin­ta:
Norma
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
15 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 6,1 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Article-No.:
22080.0126
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Corpo in acciaio inox, puntale in termoplastica
  • d1 +0,1 +0,04: 6 mm
  • d2: 4,8 mm
  • d3: 6,5 mm
  • d4: 5,85 mm
  • d5 ±0,04: 6 mm
  • l1: 15 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • l3: ~ 2,3 mm
  • l4: ~ 8,2 mm
  • Corsa s: 5,5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 6,1 N
  • Spinta1) F2: ~ 12 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Foro di ricezione H7: 6 mm
  • Peso: 1,2 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Perno:
Termoplastica POM, bianca
Spin­ta:
Norma
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
18 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 20,1 N
Article-No.:
22080.0128
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Corpo in acciaio inox, puntale in termoplastica
  • d1 +0,1 +0,04: 8 mm
  • d2: 6,2 mm
  • d3: 8,5 mm
  • d4: 7,55 mm
  • d5 ±0,04: 8 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: ~ 1,1 mm
  • l3: ~ 2,9 mm
  • l4: ~ 9,5 mm
  • Corsa s: 6,5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 9 N
  • Spinta1) F2: ~ 20,1 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Foro di ricezione H7: 8 mm
  • Peso: 2,3 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Perno:
Termoplastica POM, bianca
Spin­ta:
Norma
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
26 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 16,2 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 29 N
Article-No.:
22080.0130
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Corpo in acciaio inox, puntale in termoplastica
  • d1 +0,1 +0,04: 10 mm
  • d2: 8,1 mm
  • d3: 11 mm
  • d4: 9,55 mm
  • d5 ±0,04: 10 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: ~ 1,5 mm
  • l3: ~ 4,2 mm
  • l4: ~ 14,3 mm
  • Corsa s: 8 mm
  • Spinta1) F1: ~ 16,2 N
  • Spinta1) F2: ~ 29 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Foro di ricezione H7: 10 mm
  • Peso: 4,8 g
per la dell'articolo
Posizionatore

Materiale

Perno

  • Acciaio inox 1.4305
  • Termoplastica POM, bianca

Corpo

  • Acciaio inox 1.4303

Molla

  • acciaio inox

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

I posizionatori vengono collaudati in modo speciale per la spinta e la corsa della molla.

Assemblaggio

È consigliata una tolleranza H7 per il foro di ricezione della quota d1.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22080. Posizionatori – lisci, con colletto e puntale
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori - Parti Speciali
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori in pollici
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Spring Plungers
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.