Po­si­zio­na­to­ri esecuzione lunga

EH 22070.

Questi elementi sono utilizzati come espulsori, arresti, per l'applicazione di pressioni o come smorzatori.

La tua selezione ha prodotto 52 risultati

Ma­te­ria­le
bloc­cag­gio del filo
Spin­ta
d1 [mm]
l1 [mm]
Spin­ta1) F1 ~ [N]
Spin­ta1) F2 ~ [N]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio
bloc­cag­gio del filo:
Senza filetto frenato
Spin­ta:
Norma
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
200 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 16 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 80 N
Article-No.:
22070.0616
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Corpo in acciaio da bonifica, spinta normale senza filetto frenato
  • d1: M16
  • d2: 7,3 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l1: 200 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • Corsa s: 41 mm
  • SW: 8 mm
  • Spinta1) F1: ~ 16 N
  • Spinta1) F2: ~ 80 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 149 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
Acciaio
bloc­cag­gio del filo:
Senza filetto frenato
Spin­ta:
Norma
d1 [mm]:
M22
l1 [mm]:
130 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 80 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 214 N
Article-No.:
22070.0630
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Corpo in acciaio da bonifica, spinta normale senza filetto frenato
  • d1: M22
  • d2: 9 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: 130 mm
  • l2: 50 mm
  • n: 3,5 mm
  • t: 4 mm
  • Corsa s: 21 mm
  • SW: 8 mm
  • Spinta1) F1: ~ 80 N
  • Spinta1) F2: ~ 214 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 211 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
Acciaio
bloc­cag­gio del filo:
Senza filetto frenato
Spin­ta:
Norma
d1 [mm]:
M22
l1 [mm]:
168 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 70 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 210 N
Article-No.:
22070.0632
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Corpo in acciaio da bonifica, spinta normale senza filetto frenato
  • d1: M22
  • d2: 9 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: 168 mm
  • l2: 50 mm
  • n: 3,5 mm
  • t: 4 mm
  • Corsa s: 31 mm
  • SW: 8 mm
  • Spinta1) F1: ~ 70 N
  • Spinta1) F2: ~ 210 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 278 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
Acciaio
bloc­cag­gio del filo:
Senza filetto frenato
Spin­ta:
Norma
d1 [mm]:
M22
l1 [mm]:
226 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 76 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 208 N
Article-No.:
22070.0634
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Corpo in acciaio da bonifica, spinta normale senza filetto frenato
  • d1: M22
  • d2: 9 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: 226 mm
  • l2: 50 mm
  • n: 3,5 mm
  • t: 4 mm
  • Corsa s: 41 mm
  • SW: 8 mm
  • Spinta1) F1: ~ 76 N
  • Spinta1) F2: ~ 208 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 358 g
per la dell'articolo
Posizionatore

Materiale

Perno

  • Acciaio, temprato, nero
  • Acciaio inox 1.4305, nitrurato

Corpo

  • Acciaio automatico, brunito
  • Acciaio inox 1.4305
  • Acciaio bonificato, brunito

Molla

  • acciaio inox

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

I posizionatori vengono collaudati in modo speciale per la spinta e la corsa della molla.

Riferimenti

Bloccaggio del filo: rivestimento poliammidico a tutto tondo (per dettagli consultare le pagine dei dati tecnici).

Prodotto
Article-No.
Disponibile
Prodotto:
Attrezzo di montaggio per dimensioni
d1: M10 mm
Article-No.:
22070.0830
Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
  • Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
  • Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
  • d1: M10
  • b: 80 mm
  • d: 7,8 mm
  • l: 70 mm
  • Peso: 87 g
Prodotto:
Attrezzo di montaggio per dimensioni
d1: M12 mm
Article-No.:
22070.0832
Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
  • Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
  • Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
  • d1: M12
  • b: 80 mm
  • d: 9,5 mm
  • l: 75 mm
  • Peso: 88 g
Prodotto:
Attrezzo di montaggio per dimensioni
d1: M16 mm
Article-No.:
22070.0834
Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
  • Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
  • Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
  • d1: M16
  • b: 80 mm
  • d: 13,4 mm
  • l: 95 mm
  • Peso: 110 g
Prodotto:
Attrezzo di montaggio per dimensioni
d1: M22 mm
Article-No.:
22070.0836
Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
  • Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
  • Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
  • d1: M22
  • b: 100 mm
  • d: 19 mm
  • l: 100 mm
  • Peso: 245 g
Prodotto:
Attrezzo di montaggio per dimensioni
per posizionatori
d1: M24
Article-No.:
22070.0838
Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
  • Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
  • Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
  • d1: M24
  • b: 100 mm
  • d: 19,9 mm
  • l: 100 mm
  • Peso: 258 g

Caratteristiche

Spinta normale: nessuna marcatura

Spinta maggiorata: due righe di marcatura

Assemblaggio

Possono essere montati e smontati sia tramite I'esagono incassato posteriore, sia tramite I'intaglio frontale.

Utilizzare l'apposito cacciavite per il montaggio frontale (lato puntale).

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22070. Posizionatori – esecuzione lunga
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori - Parti Speciali
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori in pollici
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Spring Plungers
Categoria:
Informazioni materiale
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Si prega di selezionare una versione (codice articolo nella scheda della tabella degli ordini) per le informazioni complete e dettagliate sulla conformità