Po­si­zio­na­to­ri esecuzione lunga

EH 22070.

Questi elementi sono utilizzati come espulsori, arresti, per l'applicazione di pressioni o come smorzatori.

La tua selezione ha prodotto 52 risultati

Ma­te­ria­le
bloc­cag­gio del filo
Spin­ta
d1 [mm]
l1 [mm]
Spin­ta1) F1 ~ [N]
Spin­ta1) F2 ~ [N]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio
bloc­cag­gio del filo:
Con filetto frenato
Spin­ta:
Rinforzato
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
43 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 46 N
Article-No.:
22070.0512
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Corpo in acciaio automatico spinta maggiorata
  • d1: M12
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 9,5 mm
  • l1: 43 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 2,7 mm
  • t: 2 mm
  • Corsa s: 10 mm
  • SW: 4 mm
  • Spinta1) F1: ~ 7 N
  • Spinta1) F2: ~ 46 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 90 °C
  • Peso: 23 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
Acciaio
bloc­cag­gio del filo:
Con filetto frenato
Spin­ta:
Rinforzato
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
48 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 43 N
Article-No.:
22070.0530
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Corpo in acciaio automatico spinta maggiorata
  • d1: M16
  • d2: 8 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l1: 48 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • Corsa s: 10 mm
  • SW: 6 mm
  • Spinta1) F1: ~ 10 N
  • Spinta1) F2: ~ 43 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 90 °C
  • Peso: 47 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
Acciaio
bloc­cag­gio del filo:
Con filetto frenato
Spin­ta:
Rinforzato
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
58 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 14 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 84 N
Article-No.:
22070.0532
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Corpo in acciaio automatico spinta maggiorata
  • d1: M16
  • d2: 8 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l1: 58 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • Corsa s: 10 mm
  • SW: 6 mm
  • Spinta1) F1: ~ 14 N
  • Spinta1) F2: ~ 84 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 90 °C
  • Peso: 54 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
Acciaio
bloc­cag­gio del filo:
Con filetto frenato
Spin­ta:
Rinforzato
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
58 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 57 N
Article-No.:
22070.0536
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Corpo in acciaio automatico spinta maggiorata
  • d1: M16
  • d2: 8 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l1: 58 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • Corsa s: 15 mm
  • SW: 6 mm
  • Spinta1) F1: ~ 10 N
  • Spinta1) F2: ~ 57 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 90 °C
  • Peso: 55 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
Acciaio
bloc­cag­gio del filo:
Con filetto frenato
Spin­ta:
Rinforzato
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
58 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 33 N
Article-No.:
22070.0540
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Corpo in acciaio automatico spinta maggiorata
  • d1: M16
  • d2: 8 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l1: 58 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • Corsa s: 20 mm
  • SW: 6 mm
  • Spinta1) F1: ~ 8 N
  • Spinta1) F2: ~ 33 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 90 °C
  • Peso: 56 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
Acciaio
bloc­cag­gio del filo:
Con filetto frenato
Spin­ta:
Rinforzato
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
83 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 18 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 72 N
Article-No.:
22070.0542
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Corpo in acciaio automatico spinta maggiorata
  • d1: M16
  • d2: 8 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l1: 83 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • Corsa s: 20 mm
  • SW: 6 mm
  • Spinta1) F1: ~ 18 N
  • Spinta1) F2: ~ 72 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 90 °C
  • Peso: 71 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
Acciaio
bloc­cag­gio del filo:
Con filetto frenato
Spin­ta:
Rinforzato
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
98 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 70 N
Article-No.:
22070.0544
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Corpo in acciaio automatico spinta maggiorata
  • d1: M16
  • d2: 8 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l1: 98 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • Corsa s: 25 mm
  • SW: 6 mm
  • Spinta1) F1: ~ 20 N
  • Spinta1) F2: ~ 70 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 90 °C
  • Peso: 81 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
Acciaio
bloc­cag­gio del filo:
Con filetto frenato
Spin­ta:
Rinforzato
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
98 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 80 N
Article-No.:
22070.0550
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Corpo in acciaio automatico spinta maggiorata
  • d1: M16
  • d2: 8 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l1: 98 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • Corsa s: 30 mm
  • SW: 6 mm
  • Spinta1) F1: ~ 20 N
  • Spinta1) F2: ~ 80 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 90 °C
  • Peso: 83 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
Acciaio
bloc­cag­gio del filo:
Con filetto frenato
Spin­ta:
Rinforzato
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
148 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 113 N
Article-No.:
22070.0555
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Corpo in acciaio automatico spinta maggiorata
  • d1: M16
  • d2: 8 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l1: 148 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • Corsa s: 40 mm
  • SW: 6 mm
  • Spinta1) F1: ~ 21 N
  • Spinta1) F2: ~ 113 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 90 °C
  • Peso: 121 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
Acciaio
bloc­cag­gio del filo:
Con filetto frenato
Spin­ta:
Rinforzato
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
148 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 13 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 75 N
Article-No.:
22070.0560
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Corpo in acciaio automatico spinta maggiorata
  • d1: M16
  • d2: 8 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l1: 148 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • Corsa s: 50 mm
  • SW: 6 mm
  • Spinta1) F1: ~ 13 N
  • Spinta1) F2: ~ 75 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 90 °C
  • Peso: 121 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
Acciaio
bloc­cag­gio del filo:
Con filetto frenato
Spin­ta:
Rinforzato
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
60 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 40 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 192 N
Article-No.:
22070.0580
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Corpo in acciaio automatico spinta maggiorata
  • d1: M24
  • d2: 10 mm
  • d3: 19,6 mm
  • l1: 60 mm
  • l2: 45 mm
  • n: 3,7 mm
  • t: 3 mm
  • Corsa s: 15 mm
  • SW: 8 mm
  • Spinta1) F1: ~ 40 N
  • Spinta1) F2: ~ 192 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 90 °C
  • Peso: 134 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
bloc­cag­gio del filo:
Con filetto frenato
Spin­ta:
Rinforzato
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
35 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Article-No.:
22070.0308
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inossidabile, carico pesante a molla con blocco del filo
  • d1: M10
  • d2: 4 mm
  • d3: 7,8 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 25 mm
  • n: 1,5 mm
  • t: 1,4 mm
  • Corsa s: 8 mm
  • SW: 3 mm
  • Spinta1) F1: ~ 12 N
  • Spinta1) F2: ~ 22 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 90 °C
  • Peso: 13 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
bloc­cag­gio del filo:
Con filetto frenato
Spin­ta:
Rinforzato
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
43 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 46 N
Article-No.:
22070.0312
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inossidabile, carico pesante a molla con blocco del filo
  • d1: M12
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 9,5 mm
  • l1: 43 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 2,7 mm
  • t: 2 mm
  • Corsa s: 10 mm
  • SW: 4 mm
  • Spinta1) F1: ~ 7 N
  • Spinta1) F2: ~ 46 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 90 °C
  • Peso: 23 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
bloc­cag­gio del filo:
Con filetto frenato
Spin­ta:
Rinforzato
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
48 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 43 N
Article-No.:
22070.0330
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inossidabile, carico pesante a molla con blocco del filo
  • d1: M16
  • d2: 8 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l1: 48 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • Corsa s: 10 mm
  • SW: 6 mm
  • Spinta1) F1: ~ 10 N
  • Spinta1) F2: ~ 43 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 90 °C
  • Peso: 47 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
bloc­cag­gio del filo:
Con filetto frenato
Spin­ta:
Rinforzato
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
58 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 57 N
Article-No.:
22070.0336
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inossidabile, carico pesante a molla con blocco del filo
  • d1: M16
  • d2: 8 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l1: 58 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • Corsa s: 15 mm
  • SW: 6 mm
  • Spinta1) F1: ~ 10 N
  • Spinta1) F2: ~ 57 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 90 °C
  • Peso: 55 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
bloc­cag­gio del filo:
Con filetto frenato
Spin­ta:
Rinforzato
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
58 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 33 N
Article-No.:
22070.0340
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inossidabile, carico pesante a molla con blocco del filo
  • d1: M16
  • d2: 8 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l1: 58 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • Corsa s: 20 mm
  • SW: 6 mm
  • Spinta1) F1: ~ 8 N
  • Spinta1) F2: ~ 33 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 90 °C
  • Peso: 55 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
bloc­cag­gio del filo:
Con filetto frenato
Spin­ta:
Rinforzato
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
98 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 70 N
Article-No.:
22070.0344
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inossidabile, carico pesante a molla con blocco del filo
  • d1: M16
  • d2: 8 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l1: 98 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • Corsa s: 25 mm
  • SW: 6 mm
  • Spinta1) F1: ~ 20 N
  • Spinta1) F2: ~ 70 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 90 °C
  • Peso: 82 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
bloc­cag­gio del filo:
Con filetto frenato
Spin­ta:
Rinforzato
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
98 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 80 N
Article-No.:
22070.0350
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inossidabile, carico pesante a molla con blocco del filo
  • d1: M16
  • d2: 8 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l1: 98 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • Corsa s: 30 mm
  • SW: 6 mm
  • Spinta1) F1: ~ 20 N
  • Spinta1) F2: ~ 80 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 90 °C
  • Peso: 83 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
bloc­cag­gio del filo:
Con filetto frenato
Spin­ta:
Rinforzato
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
148 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 113 N
Article-No.:
22070.0355
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inossidabile, carico pesante a molla con blocco del filo
  • d1: M16
  • d2: 8 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l1: 148 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • Corsa s: 40 mm
  • SW: 6 mm
  • Spinta1) F1: ~ 21 N
  • Spinta1) F2: ~ 113 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 90 °C
  • Peso: 122 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
bloc­cag­gio del filo:
Con filetto frenato
Spin­ta:
Rinforzato
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
148 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 13 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 75 N
Article-No.:
22070.0360
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inossidabile, carico pesante a molla con blocco del filo
  • d1: M16
  • d2: 8 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l1: 148 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • Corsa s: 50 mm
  • SW: 6 mm
  • Spinta1) F1: ~ 13 N
  • Spinta1) F2: ~ 75 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 90 °C
  • Peso: 122 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
bloc­cag­gio del filo:
Con filetto frenato
Spin­ta:
Rinforzato
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
60 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 40 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 192 N
Article-No.:
22070.0380
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio inossidabile, carico pesante a molla con blocco del filo
  • d1: M24
  • d2: 10 mm
  • d3: 19,6 mm
  • l1: 60 mm
  • l2: 45 mm
  • n: 3,7 mm
  • t: 3 mm
  • Corsa s: 15 mm
  • SW: 8 mm
  • Spinta1) F1: ~ 40 N
  • Spinta1) F2: ~ 192 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 90 °C
  • Peso: 135 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
Acciaio
bloc­cag­gio del filo:
Senza filetto frenato
Spin­ta:
Norma
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
80 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 17 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 74 N
Article-No.:
22070.0610
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Corpo in acciaio da bonifica, spinta normale senza filetto frenato
  • d1: M16
  • d2: 7,3 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l1: 80 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • Corsa s: 11 mm
  • SW: 8 mm
  • Spinta1) F1: ~ 17 N
  • Spinta1) F2: ~ 74 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 69 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
Acciaio
bloc­cag­gio del filo:
Senza filetto frenato
Spin­ta:
Norma
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
120 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 81 N
Article-No.:
22070.0612
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Corpo in acciaio da bonifica, spinta normale senza filetto frenato
  • d1: M16
  • d2: 7,3 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l1: 120 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • Corsa s: 21 mm
  • SW: 8 mm
  • Spinta1) F1: ~ 21 N
  • Spinta1) F2: ~ 81 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 96 g
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
Acciaio
bloc­cag­gio del filo:
Senza filetto frenato
Spin­ta:
Norma
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
150 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 89 N
Article-No.:
22070.0614
CAD
Documenti
Posizionatore
  • Corpo in acciaio da bonifica, spinta normale senza filetto frenato
  • d1: M16
  • d2: 7,3 mm
  • d3: 13,4 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 35 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 3 mm
  • Corsa s: 31 mm
  • SW: 8 mm
  • Spinta1) F1: ~ 21 N
  • Spinta1) F2: ~ 89 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 117 g
per la dell'articolo
Posizionatore

Materiale

Perno

  • Acciaio, temprato, nero
  • Acciaio inox 1.4305, nitrurato

Corpo

  • Acciaio automatico, brunito
  • Acciaio inox 1.4305
  • Acciaio bonificato, brunito

Molla

  • acciaio inox

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

I posizionatori vengono collaudati in modo speciale per la spinta e la corsa della molla.

Riferimenti

Bloccaggio del filo: rivestimento poliammidico a tutto tondo (per dettagli consultare le pagine dei dati tecnici).

Prodotto
Article-No.
Disponibile
Prodotto:
Attrezzo di montaggio per dimensioni
d1: M10 mm
Article-No.:
22070.0830
Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
  • Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
  • Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
  • d1: M10
  • b: 80 mm
  • d: 7,8 mm
  • l: 70 mm
  • Peso: 87 g
Prodotto:
Attrezzo di montaggio per dimensioni
d1: M12 mm
Article-No.:
22070.0832
Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
  • Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
  • Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
  • d1: M12
  • b: 80 mm
  • d: 9,5 mm
  • l: 75 mm
  • Peso: 88 g
Prodotto:
Attrezzo di montaggio per dimensioni
d1: M16 mm
Article-No.:
22070.0834
Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
  • Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
  • Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
  • d1: M16
  • b: 80 mm
  • d: 13,4 mm
  • l: 95 mm
  • Peso: 110 g
Prodotto:
Attrezzo di montaggio per dimensioni
d1: M22 mm
Article-No.:
22070.0836
Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
  • Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
  • Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
  • d1: M22
  • b: 100 mm
  • d: 19 mm
  • l: 100 mm
  • Peso: 245 g
Prodotto:
Attrezzo di montaggio per dimensioni
per posizionatori
d1: M24
Article-No.:
22070.0838
Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
  • Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
  • Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
  • d1: M24
  • b: 100 mm
  • d: 19,9 mm
  • l: 100 mm
  • Peso: 258 g

Caratteristiche

Spinta normale: nessuna marcatura

Spinta maggiorata: due righe di marcatura

Assemblaggio

Possono essere montati e smontati sia tramite I'esagono incassato posteriore, sia tramite I'intaglio frontale.

Utilizzare l'apposito cacciavite per il montaggio frontale (lato puntale).

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22070. Posizionatori – esecuzione lunga
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori - Parti Speciali
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori in pollici
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Spring Plungers
Categoria:
Informazioni materiale
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Si prega di selezionare una versione (codice articolo nella scheda della tabella degli ordini) per le informazioni complete e dettagliate sulla conformità