Piedi di sup­por­to ammortizzazione dell'impatto

EH 22594.

Questi piedi di supporto sono universalmente utilizzabili come gambe regolabili.

Questi piedi sono universalmente utilizzabili come gambe regolabili. Questi piedi di appoggio anti vibranti hanno un effetto smorzante, che riduce il rumore e prevengono danni alla superficie appoggio.

La tua selezione ha prodotto 12 risultati

d1 [mm]
l [mm]
d2 [mm]
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [N]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
d1 [mm]:
19 mm
l [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M6
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [N]:
240 N
Article-No.:
22594.0005
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • d1: 19 mm
  • l: 30 mm
  • d2: M6
  • h1: 14 mm
  • h2: 1,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Carico solo statico max.: 240 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 120 °C
  • Peso: 12 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
d1 [mm]:
19 mm
l [mm]:
45 mm
d2 [mm]:
M6
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [N]:
240 N
Article-No.:
22594.0010
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • d1: 19 mm
  • l: 45 mm
  • d2: M6
  • h1: 14 mm
  • h2: 1,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Carico solo statico max.: 240 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 120 °C
  • Peso: 14 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
d1 [mm]:
25 mm
l [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M6
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [N]:
540 N
Article-No.:
22594.0015
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • d1: 25 mm
  • l: 30 mm
  • d2: M6
  • h1: 16 mm
  • h2: 1,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Carico solo statico max.: 540 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 120 °C
  • Peso: 18 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
d1 [mm]:
25 mm
l [mm]:
45 mm
d2 [mm]:
M6
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [N]:
540 N
Article-No.:
22594.0020
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • d1: 25 mm
  • l: 45 mm
  • d2: M6
  • h1: 16 mm
  • h2: 1,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Carico solo statico max.: 540 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 120 °C
  • Peso: 21 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
d1 [mm]:
32 mm
l [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [N]:
840 N
Article-No.:
22594.0025
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • d1: 32 mm
  • l: 40 mm
  • d2: M8
  • h1: 18 mm
  • h2: 2 mm
  • SW: 4 mm
  • Carico solo statico max.: 840 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 120 °C
  • Peso: 37 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
d1 [mm]:
32 mm
l [mm]:
65 mm
d2 [mm]:
M8
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [N]:
840 N
Article-No.:
22594.0030
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • d1: 32 mm
  • l: 65 mm
  • d2: M8
  • h1: 18 mm
  • h2: 2 mm
  • SW: 4 mm
  • Carico solo statico max.: 840 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 120 °C
  • Peso: 44 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
d1 [mm]:
38 mm
l [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [N]:
920 N
Article-No.:
22594.0035
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • d1: 38 mm
  • l: 40 mm
  • d2: M8
  • h1: 20 mm
  • h2: 2 mm
  • SW: 4 mm
  • Carico solo statico max.: 920 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 120 °C
  • Peso: 50 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
d1 [mm]:
38 mm
l [mm]:
65 mm
d2 [mm]:
M8
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [N]:
920 N
Article-No.:
22594.0040
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • d1: 38 mm
  • l: 65 mm
  • d2: M8
  • h1: 20 mm
  • h2: 2 mm
  • SW: 4 mm
  • Carico solo statico max.: 920 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 120 °C
  • Peso: 58 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
d1 [mm]:
50 mm
l [mm]:
45 mm
d2 [mm]:
M10
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [N]:
2500 N
Article-No.:
22594.0045
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • d1: 50 mm
  • l: 45 mm
  • d2: M10
  • h1: 22 mm
  • h2: 2,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Carico solo statico max.: 2500 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 120 °C
  • Peso: 98 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
d1 [mm]:
50 mm
l [mm]:
70 mm
d2 [mm]:
M10
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [N]:
2500 N
Article-No.:
22594.0050
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • d1: 50 mm
  • l: 70 mm
  • d2: M10
  • h1: 22 mm
  • h2: 2,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Carico solo statico max.: 2500 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 120 °C
  • Peso: 111 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
d1 [mm]:
64 mm
l [mm]:
45 mm
d2 [mm]:
M10
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [N]:
3700 N
Article-No.:
22594.0055
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • d1: 64 mm
  • l: 45 mm
  • d2: M10
  • h1: 26 mm
  • h2: 2,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Carico solo statico max.: 3700 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 120 °C
  • Peso: 165 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto
d1 [mm]:
64 mm
l [mm]:
70 mm
d2 [mm]:
M10
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [N]:
3700 N
Article-No.:
22594.0060
CAD
Documenti
Piedi di supporto
  • d1: 64 mm
  • l: 70 mm
  • d2: M10
  • h1: 26 mm
  • h2: 2,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Carico solo statico max.: 3700 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 120 °C
  • Peso: 177 g
per la dell'articolo
Piedi di supporto

Materiale

Corpo

  • NBR

Vite

  • Acciaio, zincato mediante zincatura

Inserto piatto

  • Acciaio, zincato mediante zincatura
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22594. Piedi di supporto – ammortizzazione dell'impatto
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
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.