22352.0014 - Perni di sollevamento per fori filettati
autobloccanti

Elemento di sollevamento, rapido e di facile applicazione, dotato di anello di snodo con ponticello di sicurezza per evitare rilasci accidentali. Per il sollevamento di carichi, il perno di sollevamento viene inserito in un foro filettato. Contrariamente al bullone ad anello, non è quindi necessario avvitare, perdendo tempo.

Tutte le versioni sono protette dalla corrosione. La versione in acciaio inossidabile però, oltre alla corrosione, è resistente agli agenti atmosferici, ed è quindi adatto anche per uso esterno. Inoltre, il perno ad alta resistenza temprato e indurito per cadute accidentali, è ideale anche per carichi estremi.

Questo articolo 22352.0014 - Perni di sollevamento per fori filettati autobloccanti / (d1: M14, l1: 17 mm) è una variante del gruppo di articoli Perni di sol­le­va­men­to per fori fi­let­ta­ti autobloccanti (EH 22352.)

Ma­te­ria­le
d1 [mm]
l1 [mm]
Ca­ri­co am­mes­so se­con­do DIN EN 13155 F1 [kN]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio fosfatato al manganese
d1 [mm]:
M14
l1 [mm]:
17 mm
Ca­ri­co am­mes­so se­con­do DIN EN 13155 F1 [kN]:
7,8 kN
Article-No.:
22352.0014
Documenti
Perni di sollevamento per fori filettati
  • Acciaio
  • d1: M14
  • l1: 17 mm
  • d2 -0,07: 11,8 mm
  • d3: 21,5 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 12 mm
  • Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F1: 7,8 kN
  • Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F2: 4,2 kN
  • Carico ammesso secondo DIN EN 13155 F3: 2,9 kN
  • Filetto femmina: M14
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 279 g
Perni di sollevamento per fori filettati

Materiale

Gambo

  • Acciaio fosfatato al manganese

Pulsante

  • Alluminio, arancio, anodizzato

Elemento filettato

  • Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione

Anello

  • Acciaio fosfatato al manganese

Molla

  • Acciaio inox

Assemblaggio

I perni di sollevamento per fori filettati possono essere montati in una filettatura fedele alla sua misura.

Montaggio:

  1. Premere il pulsante e tenerlo premuto.
  2. Inserire il perno di sollevamento per fori filettati.
  3. Rilasciare il pulsante (il pulsante deve tornare quindi alla sua posizione originale).
  4. Stringere manualmente il perno di sollevamento fino a che non è completamente appoggiato sulla superficie portante.
  5. E’ necessario assicurarsi che gli elementi filettati siano correttamente impegnati nella filettatura di ricezione.

Smontaggio:

  1. Svitare il perno di sollevamento per fori filettati di circa un quarto di giro in senso antiorario.
  2. Premere il pulsante e tenerlo premuto.
  3. Rimuovere il perno di sollevamento per fori filettati.
  4. Rilasciare il pulsante.

Funzionamento

Ad ogni perno di sollevamento per fori filettati è allegato un foglio con le istruzioni del produttore e la dichiarazione di conformità CE.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22352.0014
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Manuale di istruzioni Perni di Sollevamento per Fori Filettati
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Perni di sollevamento per fori filettati
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Original operating instructions threaded lifting pins
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Diagramma di carico per Perni di sollevamento filettati
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Lifting Devices
Categoria:
Informazioni materiale
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Download diretto
Più formati di file

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.