Bus­so­le di po­si­zio­na­men­to piana per perni di sollevamento

EH 22350.

La guarnizione impedisce la penetrazione di liquidi e sporco.La boccola è quindi particolarmente adatta per l'uso all'aperto.

Le boccole di montaggio sono una veloce e sicura possibilita' di applicazione per i perni di sollevamento EH 22350. / EH22351.

Questa versione è indicata per le applicazioni che richiedono l'installazione a filo con la superficie di sollevamento.

Resistenti alla corrosione.

La tua selezione ha prodotto 4 risultati

d1 H11 [mm]
d2 [mm]
Per lun­ghez­za no­mi­na­le [mm]
Per perni di sol­le­va­men­to

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
d1 H11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Per lun­ghez­za no­mi­na­le [mm]:
10 mm
Per perni di sol­le­va­men­to:
22350.0601 / .0701
Article-No.:
22350.1960
CAD
Documenti
Boccola di montaggio ad incasso, piana
  • d1 H11: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • Per lunghezza nominale: 10 mm
  • d3 -0,2: 24 mm
  • d4 +0,3: 9,9 mm
  • d5 +0,1: 3,1 mm
  • l1: 37,5 mm
  • l2: 32,5 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 12,5 mm
  • Coppia di serraggio max.: 75 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Carico ammesso F1: 1,5 kN
  • Carico ammesso F2: 1,2 kN
  • Carico ammesso F3: 0,5 kN
  • Per perni di sollevamento: 22350.0601 / .0701
  • Peso: 47 g
per la dell'articolo
Boccola di montaggio ad incasso, piana
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Per lun­ghez­za no­mi­na­le [mm]:
15 mm
Per perni di sol­le­va­men­to:
22350.0621 / .0721
Article-No.:
22350.1961
CAD
Documenti
Boccola di montaggio ad incasso, piana
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • Per lunghezza nominale: 15 mm
  • d3 -0,2: 28 mm
  • d4 +0,3: 12,3 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 51 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 21 mm
  • Coppia di serraggio max.: 100 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Carico ammesso F1: 2,7 kN
  • Carico ammesso F2: 2,4 kN
  • Carico ammesso F3: 2,1 kN
  • Per perni di sollevamento: 22350.0621 / .0721
  • Peso: 92 g
per la dell'articolo
Boccola di montaggio ad incasso, piana
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M24 x 1,5 mm
Per lun­ghez­za no­mi­na­le [mm]:
15 mm
Per perni di sol­le­va­men­to:
22350.0631 / .0731
Article-No.:
22350.1962
CAD
Documenti
Boccola di montaggio ad incasso, piana
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: M24 x 1,5 mm
  • Per lunghezza nominale: 15 mm
  • d3 -0,2: 32 mm
  • d4 +0,3: 14,4 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 53 mm
  • l2: 47 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 21 mm
  • Coppia di serraggio max.: 150 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Carico ammesso F1: 3,5 kN
  • Carico ammesso F2: 3,2 kN
  • Carico ammesso F3: 2,8 kN
  • Per perni di sollevamento: 22350.0631 / .0731
  • Peso: 125 g
per la dell'articolo
Boccola di montaggio ad incasso, piana
d1 H11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M30 x 2 mm
Per lun­ghez­za no­mi­na­le [mm]:
25 mm
Per perni di sol­le­va­men­to:
22350.0641 / .0741
Article-No.:
22350.1963
CAD
Documenti
Boccola di montaggio ad incasso, piana
  • d1 H11: 16 mm
  • d2: M30 x 2 mm
  • Per lunghezza nominale: 25 mm
  • d3 -0,2: 39 mm
  • d4 +0,3: 19,3 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 78 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 33 mm
  • Coppia di serraggio max.: 200 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Carico ammesso F1: 4,8 kN
  • Carico ammesso F2: 4,5 kN
  • Carico ammesso F3: 4,1 kN
  • Per perni di sollevamento: 22350.0641 / .0741
  • Peso: 253 g
per la dell'articolo
Boccola di montaggio ad incasso, piana

Materiale

Bussola

  • Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione

O-ring

  • NBR

Molla

  • acciaio inox
Prodotto
Article-No.
Disponibile
Prodotto:
Chiave piatta regolabile
Chiave piatta regolabile
: Chiave piatta regolabile
Adatto alle misure d1: 8 mm
Article-No.:
22350.1990
Attrezzo di montaggio
  • Chiave piatta regolabile
  • Adatto alle misure d1: 8 mm
  • Diametro dei pioli -0,1: 3 mm
  • Peso: 121 g
Prodotto:
Chiave piatta regolabile
Chiave piatta regolabile
: Chiave piatta regolabile
Adatto alle misure d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
Article-No.:
22350.1991
Attrezzo di montaggio
  • Chiave piatta regolabile
  • Adatto alle misure d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
  • Diametro dei pioli -0,1: 5 mm
  • Peso: 309 g
Prodotto:
Chiave frontale fissa
Chiave frontale fissa
: Chiave frontale fissa
Adatto alle misure d1: 8 mm
Article-No.:
22350.1995
Attrezzo di montaggio
  • Chiave frontale fissa
  • Adatto alle misure d1: 8 mm
  • Interasse ±0,1: 16 mm
  • Diametro dei pioli -0,1: 3 mm
  • Peso: 116 g
  • Quadro di azionamento: 1/2 in
Prodotto:
Chiave frontale fissa
Chiave frontale fissa
: Chiave frontale fissa
Adatto alle misure d1: 10 mm
Article-No.:
22350.1996
Attrezzo di montaggio
  • Chiave frontale fissa
  • Adatto alle misure d1: 10 mm
  • Interasse ±0,1: 20 mm
  • Diametro dei pioli -0,1: 5 mm
  • Peso: 136 g
  • Quadro di azionamento: 1/2 in
Prodotto:
Chiave frontale fissa
Chiave frontale fissa
: Chiave frontale fissa
Adatto alle misure d1: 12 mm
Article-No.:
22350.1997
Attrezzo di montaggio
  • Chiave frontale fissa
  • Adatto alle misure d1: 12 mm
  • Interasse ±0,1: 22 mm
  • Diametro dei pioli -0,1: 5 mm
  • Peso: 185 g
  • Quadro di azionamento: 1/2 in
Prodotto:
Chiave frontale fissa
Chiave frontale fissa
: Chiave frontale fissa
Adatto alle misure d1: 16 mm/20 mm
Article-No.:
22350.1998
Attrezzo di montaggio
  • Chiave frontale fissa
  • Adatto alle misure d1: 16 mm/20 mm
  • Interasse ±0,1: 30 mm
  • Diametro dei pioli -0,1: 5 mm
  • Peso: 243 g
  • Quadro di azionamento: 1/2 in

Assemblaggio

Montaggio facile e preciso e costanza di funzionamento garantita.

Montabile su svariati materiali. Adatte a pezzi sottili.

La boccola può essere facilmente installata con l'attrezzo opzionale di montaggio.

E' compatibile con fori ciechi.

Nel caso di pezzi sottili, l'assemblaggio viene eseguito utilizzando un controdado.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22350. Bussole di posizionamento piana – per perni di sollevamento
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Perni di sollevamento
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Lifting Devices
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.