Ot­tu­ra­to­ri con anello

EH 22120.

Questi otturatori vengono utilizzati per posizionamenti ripetibili di tavole girevoli o cursori.

La tua selezione ha prodotto 32 risultati

Ma­te­ria­le
Ver­sio­ne
Fig.
d1 -0,05 -0,1 [mm]
d2 [mm]
Spin­ta1) F1 ~ [N]
Spin­ta1) F2 ~ [N]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Senza arresto
Fig.:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Article-No.:
22120.1310
CAD
Documenti
Otturatori
  • Senza arresto – Fig. 1, Acciaio
  • d1 -0,05 -0,1: 5 mm
  • d2: M10
  • d3: 1,5 mm
  • l1 min.: 5 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 23 mm
  • m: 18 mm
  • Corsa s: 5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 5 N
  • Spinta1) F2: ~ 15 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 11 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Senza arresto
Fig.:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Article-No.:
22120.1312
CAD
Documenti
Otturatori
  • Senza arresto – Fig. 1, Acciaio
  • d1 -0,05 -0,1: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 1,5 mm
  • l1 min.: 5 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 23 mm
  • m: 18 mm
  • Corsa s: 5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 5 N
  • Spinta1) F2: ~ 15 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 12 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Senza arresto
Fig.:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Article-No.:
22120.1314
CAD
Documenti
Otturatori
  • Senza arresto – Fig. 1, Acciaio
  • d1 -0,05 -0,1: 6 mm
  • d2: M12
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 6 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Corsa s: 6 mm
  • Spinta1) F1: ~ 6 N
  • Spinta1) F2: ~ 21 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 18 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Senza arresto
Fig.:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Article-No.:
22120.1316
CAD
Documenti
Otturatori
  • Senza arresto – Fig. 1, Acciaio
  • d1 -0,05 -0,1: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 6 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Corsa s: 6 mm
  • Spinta1) F1: ~ 6 N
  • Spinta1) F2: ~ 21 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 18 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Senza arresto
Fig.:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Article-No.:
22120.1318
CAD
Documenti
Otturatori
  • Senza arresto – Fig. 1, Acciaio
  • d1 -0,05 -0,1: 8 mm
  • d2: M16
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Corsa s: 9 mm
  • Spinta1) F1: ~ 7 N
  • Spinta1) F2: ~ 27 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 43 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Senza arresto
Fig.:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Article-No.:
22120.1320
CAD
Documenti
Otturatori
  • Senza arresto – Fig. 1, Acciaio
  • d1 -0,05 -0,1: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Corsa s: 9 mm
  • Spinta1) F1: ~ 7 N
  • Spinta1) F2: ~ 27 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 45 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Senza arresto
Fig.:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Article-No.:
22120.1322
CAD
Documenti
Otturatori
  • Senza arresto – Fig. 1, Acciaio
  • d1 -0,05 -0,1: 10 mm
  • d2: M16
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Corsa s: 9 mm
  • Spinta1) F1: ~ 7 N
  • Spinta1) F2: ~ 27 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 45 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Senza arresto
Fig.:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Article-No.:
22120.1324
CAD
Documenti
Otturatori
  • Senza arresto – Fig. 1, Acciaio
  • d1 -0,05 -0,1: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Corsa s: 9 mm
  • Spinta1) F1: ~ 7 N
  • Spinta1) F2: ~ 27 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 47 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Con arresto
Fig.:
2
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Article-No.:
22120.1340
CAD
Documenti
Otturatori
  • Con arresto – Fig. 2, Acciaio
  • d1 -0,05 -0,1: 5 mm
  • d2: M10
  • d3: 1,5 mm
  • l1 min.: 5 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 23 mm
  • m: 18 mm
  • Corsa s: 5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 5 N
  • Spinta1) F2: ~ 15 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 12 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Con arresto
Fig.:
2
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Article-No.:
22120.1342
CAD
Documenti
Otturatori
  • Con arresto – Fig. 2, Acciaio
  • d1 -0,05 -0,1: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 1,5 mm
  • l1 min.: 5 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 23 mm
  • m: 18 mm
  • Corsa s: 5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 5 N
  • Spinta1) F2: ~ 15 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 13 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Con arresto
Fig.:
2
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Article-No.:
22120.1344
CAD
Documenti
Otturatori
  • Con arresto – Fig. 2, Acciaio
  • d1 -0,05 -0,1: 6 mm
  • d2: M12
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 6 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Corsa s: 6 mm
  • Spinta1) F1: ~ 6 N
  • Spinta1) F2: ~ 21 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 19 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Con arresto
Fig.:
2
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Article-No.:
22120.1346
CAD
Documenti
Otturatori
  • Con arresto – Fig. 2, Acciaio
  • d1 -0,05 -0,1: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 6 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Corsa s: 6 mm
  • Spinta1) F1: ~ 6 N
  • Spinta1) F2: ~ 21 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 20 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Con arresto
Fig.:
2
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Article-No.:
22120.1348
CAD
Documenti
Otturatori
  • Con arresto – Fig. 2, Acciaio
  • d1 -0,05 -0,1: 8 mm
  • d2: M16
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Corsa s: 9 mm
  • Spinta1) F1: ~ 7 N
  • Spinta1) F2: ~ 27 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 48 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Con arresto
Fig.:
2
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Article-No.:
22120.1350
CAD
Documenti
Otturatori
  • Con arresto – Fig. 2, Acciaio
  • d1 -0,05 -0,1: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Corsa s: 9 mm
  • Spinta1) F1: ~ 7 N
  • Spinta1) F2: ~ 27 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 51 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Con arresto
Fig.:
2
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Article-No.:
22120.1352
CAD
Documenti
Otturatori
  • Con arresto – Fig. 2, Acciaio
  • d1 -0,05 -0,1: 10 mm
  • d2: M16
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Corsa s: 9 mm
  • Spinta1) F1: ~ 7 N
  • Spinta1) F2: ~ 27 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 50 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Con arresto
Fig.:
2
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Article-No.:
22120.1354
CAD
Documenti
Otturatori
  • Con arresto – Fig. 2, Acciaio
  • d1 -0,05 -0,1: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Corsa s: 9 mm
  • Spinta1) F1: ~ 7 N
  • Spinta1) F2: ~ 27 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 53 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
Senza arresto
Fig.:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Article-No.:
22120.1410
CAD
Documenti
Otturatori
  • Senza arresto – Fig. 1, acciaio inox
  • d1 -0,05 -0,1: 5 mm
  • d2: M10
  • d3: 1,5 mm
  • l1 min.: 5 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 23 mm
  • m: 18 mm
  • Corsa s: 5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 5 N
  • Spinta1) F2: ~ 15 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 11 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
Senza arresto
Fig.:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Article-No.:
22120.1412
CAD
Documenti
Otturatori
  • Senza arresto – Fig. 1, acciaio inox
  • d1 -0,05 -0,1: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 1,5 mm
  • l1 min.: 5 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 23 mm
  • m: 18 mm
  • Corsa s: 5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 5 N
  • Spinta1) F2: ~ 15 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 12 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
Senza arresto
Fig.:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Article-No.:
22120.1414
CAD
Documenti
Otturatori
  • Senza arresto – Fig. 1, acciaio inox
  • d1 -0,05 -0,1: 6 mm
  • d2: M12
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 6 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Corsa s: 6 mm
  • Spinta1) F1: ~ 6 N
  • Spinta1) F2: ~ 21 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 18 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
Senza arresto
Fig.:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Article-No.:
22120.1416
CAD
Documenti
Otturatori
  • Senza arresto – Fig. 1, acciaio inox
  • d1 -0,05 -0,1: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 6 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Corsa s: 6 mm
  • Spinta1) F1: ~ 6 N
  • Spinta1) F2: ~ 21 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 18 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
Senza arresto
Fig.:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Article-No.:
22120.1418
CAD
Documenti
Otturatori
  • Senza arresto – Fig. 1, acciaio inox
  • d1 -0,05 -0,1: 8 mm
  • d2: M16
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Corsa s: 9 mm
  • Spinta1) F1: ~ 7 N
  • Spinta1) F2: ~ 27 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 43 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
Senza arresto
Fig.:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Article-No.:
22120.1420
CAD
Documenti
Otturatori
  • Senza arresto – Fig. 1, acciaio inox
  • d1 -0,05 -0,1: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Corsa s: 9 mm
  • Spinta1) F1: ~ 7 N
  • Spinta1) F2: ~ 27 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 45 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
Senza arresto
Fig.:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Article-No.:
22120.1422
CAD
Documenti
Otturatori
  • Senza arresto – Fig. 1, acciaio inox
  • d1 -0,05 -0,1: 10 mm
  • d2: M16
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Corsa s: 9 mm
  • Spinta1) F1: ~ 7 N
  • Spinta1) F2: ~ 27 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 45 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
Senza arresto
Fig.:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Article-No.:
22120.1424
CAD
Documenti
Otturatori
  • Senza arresto – Fig. 1, acciaio inox
  • d1 -0,05 -0,1: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Corsa s: 9 mm
  • Spinta1) F1: ~ 7 N
  • Spinta1) F2: ~ 27 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 47 g
per la dell'articolo
Otturatori

Materiale

Corpo

  • Acciaio, brunito
  • Acciaio inox 1.4305

Puntale

  • Acciaio inox 1.4305, nichelato

Anello

  • Acciaio inox 1.4310
Prodotto
Article-No.
CAD
Disponibile
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 4035
per otturatori ed arresti retraibili
d2: M10
Article-No.:
22120.0706
CAD
Dadi di serraggio ISO 4035
  • Acciaio
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Peso: 5,3 g
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 4035
per otturatori ed arresti retraibili
d2: M12
Article-No.:
22120.0708
CAD
Dadi di serraggio ISO 4035
  • Acciaio
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Peso: 7,6 g
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 4035
d2: M16 mm
Article-No.:
22120.0710
CAD
Dadi di serraggio ISO 4035
  • Dadi di serraggio ISO 4035, Acciaio
  • Dadi di serraggio ISO 4035, Acciaio
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 4035
per otturatori ed arresti retraibili
d2: M10
Article-No.:
22120.0716
CAD
Dadi di serraggio ISO 4035
  • acciaio inox
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Peso: 5,3 g
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 4035
per otturatori ed arresti retraibili
d2: M12
Article-No.:
22120.0718
CAD
Dadi di serraggio ISO 4035
  • acciaio inox
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Peso: 7,6 g
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 4035
d2: M16 mm
Article-No.:
22120.0720
CAD
Dadi di serraggio ISO 4035
  • Dadi di serraggio ISO 4035, acciaio inox
  • Dadi di serraggio ISO 4035, acciaio inox
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti retraibili
Article-No.:
22120.0115
CAD
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
  • Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), Acciaio
  • Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), Acciaio
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti retraibili
Article-No.:
22120.0116
CAD
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
  • Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), Acciaio
  • Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), Acciaio
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti retraibili
Article-No.:
22120.0118
CAD
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
  • Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), Acciaio
  • Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), Acciaio
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti retraibili
Article-No.:
22120.0515
CAD
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
  • Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), acciaio inox
  • Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), acciaio inox
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti retraibili
Article-No.:
22120.0516
CAD
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
  • Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), acciaio inox
  • Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), acciaio inox
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti retraibili
Article-No.:
22120.0518
CAD
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
  • Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), acciaio inox
  • Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), acciaio inox

Assemblaggio

Il controdado è da ordinarsi separatamente.

Funzionamento

I modelli con arresto possono essere bloccati in posizione retratta ruotando l'anello di 90° e posizionandolo nell'apposita tacca di fermo (il perno non sporge).

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22120. Otturatori – con anello
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Si prega di selezionare una versione (codice articolo nella scheda della tabella degli ordini) per le informazioni complete e dettagliate sulla conformità