Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 56 risultati
Materiale:
acciaio inox
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Maggior dettagli
Con arresto – Fig. 2, acciaio inox
d1 h9: 6 mm
d2 : M12
d3 : 28 mm
d4 : 20 mm
l1 : 40,5 mm
l2 min.: 7 mm
l3 : 10 mm
SW: 14 mm
Spinta1) F1 : ~ 10 N
Spinta1) F2 : ~ 23 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 38 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Maggior dettagli
Con arresto – Fig. 2, acciaio inox
d1 h9: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
d3 : 28 mm
d4 : 20 mm
l1 : 40,5 mm
l2 min.: 7 mm
l3 : 10 mm
SW: 14 mm
Spinta1) F1 : ~ 10 N
Spinta1) F2 : ~ 23 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 39 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Maggior dettagli
Con arresto – Fig. 2, acciaio inox
d1 h9: 7 mm
d2 : M12
d3 : 28 mm
d4 : 20 mm
l1 : 40,5 mm
l2 min.: 7 mm
l3 : 10 mm
SW: 14 mm
Spinta1) F1 : ~ 10 N
Spinta1) F2 : ~ 23 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 39 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Maggior dettagli
Con arresto – Fig. 2, acciaio inox
d1 h9: 7 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
d3 : 28 mm
d4 : 20 mm
l1 : 40,5 mm
l2 min.: 7 mm
l3 : 10 mm
SW: 14 mm
Spinta1) F1 : ~ 10 N
Spinta1) F2 : ~ 23 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 39 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Maggior dettagli
Con arresto – Fig. 2, acciaio inox
d1 h9: 8 mm
d2 : M16
d3 : 33 mm
d4 : 23 mm
l1 : 47,5 mm
l2 min.: 10 mm
l3 : 12 mm
SW: 17 mm
Spinta1) F1 : ~ 11 N
Spinta1) F2 : ~ 35 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 64 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Maggior dettagli
Con arresto – Fig. 2, acciaio inox
d1 h9: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
d3 : 33 mm
d4 : 23 mm
l1 : 47,5 mm
l2 min.: 10 mm
l3 : 12 mm
SW: 17 mm
Spinta1) F1 : ~ 11 N
Spinta1) F2 : ~ 35 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 65 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Maggior dettagli
Con arresto – Fig. 2, acciaio inox
d1 h9: 10 mm
d2 : M16
d3 : 33 mm
d4 : 23 mm
l1 : 47,5 mm
l2 min.: 10 mm
l3 : 12 mm
SW: 17 mm
Spinta1) F1 : ~ 11 N
Spinta1) F2 : ~ 35 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 66 g
per la dell'articolo
Materiale:
acciaio inox
Spinta1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Spinta1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Maggior dettagli
Con arresto – Fig. 2, acciaio inox
d1 h9: 10 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
d3 : 33 mm
d4 : 23 mm
l1 : 47,5 mm
l2 min.: 10 mm
l3 : 12 mm
SW: 17 mm
Spinta1) F1 : ~ 11 N
Spinta1) F2 : ~ 35 N
Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 67 g
per la dell'articolo
Materiale
Corpo
Acciaio, zincato mediante zincatura
Acciaio inox 1.4305
Puntale
Pomello
Plastica PA 6, nero, opaco
Note
Pomello non smontabile.
Assemblaggio
Avvitare l'otturatore. Sollevare il pomello per rendere visibile l'esagono di bloccaggio.
La lunghezza del filetto può essere adattata con gli appositi anelli distanziali (EH 22120.).
Funzionamento
Nella versione con arresto, sollevare il pomello e ruotarlo di 30° per bloccare il puntale nella posizione retratta.
Scheda EH 22110. Otturatori Miniraster – esecuzione standard
Carrello download:
Scarica il carrello
Si prega di selezionare una versione (codice articolo nella scheda della tabella degli ordini) per le informazioni complete e dettagliate sulla conformità