Ot­tu­ra­to­ri Mi­ni­ra­ster esecuzione standard

EH 22110.

Indicati per il montaggio su pezzi dalle pareti sottili.

Ideale per l'impiego in spazi ridotti.

Lo scarico del filetto ne consente l'avvitamento totale.

La tua selezione ha prodotto 56 risultati

Ma­te­ria­le
Ver­sio­ne
Fig.
d1 h9 [mm]
d2 [mm]
Spin­ta1) F1 ~ [N]
Spin­ta1) F2 ~ [N]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Senza arresto
Fig.:
1
d1 h9 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Article-No.:
22110.0602
CAD
Documenti
Otturatori Miniraster
  • Senza arresto – Fig. 1, Acciaio
  • d1 h9: 4 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 27,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 6 mm
  • SW: 10 mm
  • Spinta1) F1: ~ 4 N
  • Spinta1) F2: ~ 12 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 14 g
per la dell'articolo
Otturatori Miniraster
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Senza arresto
Fig.:
1
d1 h9 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Article-No.:
22110.0604
CAD
Documenti
Otturatori Miniraster
  • Senza arresto – Fig. 1, Acciaio
  • d1 h9: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 27,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 6 mm
  • SW: 10 mm
  • Spinta1) F1: ~ 4 N
  • Spinta1) F2: ~ 12 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 14 g
per la dell'articolo
Otturatori Miniraster
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Senza arresto
Fig.:
1
d1 h9 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Article-No.:
22110.0606
CAD
Documenti
Otturatori Miniraster
  • Senza arresto – Fig. 1, Acciaio
  • d1 h9: 5 mm
  • d2: M10
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 8 mm
  • SW: 12 mm
  • Spinta1) F1: ~ 6 N
  • Spinta1) F2: ~ 16 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 25 g
per la dell'articolo
Otturatori Miniraster
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Senza arresto
Fig.:
1
d1 h9 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Article-No.:
22110.0608
CAD
Documenti
Otturatori Miniraster
  • Senza arresto – Fig. 1, Acciaio
  • d1 h9: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 8 mm
  • SW: 12 mm
  • Spinta1) F1: ~ 6 N
  • Spinta1) F2: ~ 16 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 24 g
per la dell'articolo
Otturatori Miniraster
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Senza arresto
Fig.:
1
d1 h9 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Article-No.:
22110.0610
CAD
Documenti
Otturatori Miniraster
  • Senza arresto – Fig. 1, Acciaio
  • d1 h9: 6 mm
  • d2: M10
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 8 mm
  • SW: 12 mm
  • Spinta1) F1: ~ 6 N
  • Spinta1) F2: ~ 16 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 25 g
per la dell'articolo
Otturatori Miniraster
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Senza arresto
Fig.:
1
d1 h9 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Article-No.:
22110.0612
CAD
Documenti
Otturatori Miniraster
  • Senza arresto – Fig. 1, Acciaio
  • d1 h9: 6 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 8 mm
  • SW: 12 mm
  • Spinta1) F1: ~ 6 N
  • Spinta1) F2: ~ 16 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 25 g
per la dell'articolo
Otturatori Miniraster
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Senza arresto
Fig.:
1
d1 h9 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Article-No.:
22110.0614
CAD
Documenti
Otturatori Miniraster
  • Senza arresto – Fig. 1, Acciaio
  • d1 h9: 6 mm
  • d2: M12
  • d3: 28 mm
  • d4: 20 mm
  • l1: 40,5 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 10 mm
  • SW: 14 mm
  • Spinta1) F1: ~ 10 N
  • Spinta1) F2: ~ 23 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 40 g
per la dell'articolo
Otturatori Miniraster
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Senza arresto
Fig.:
1
d1 h9 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Article-No.:
22110.0616
CAD
Documenti
Otturatori Miniraster
  • Senza arresto – Fig. 1, Acciaio
  • d1 h9: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 28 mm
  • d4: 20 mm
  • l1: 40,5 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 10 mm
  • SW: 14 mm
  • Spinta1) F1: ~ 10 N
  • Spinta1) F2: ~ 23 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 40 g
per la dell'articolo
Otturatori Miniraster
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Senza arresto
Fig.:
1
d1 h9 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
M12
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Article-No.:
22110.0618
CAD
Documenti
Otturatori Miniraster
  • Senza arresto – Fig. 1, Acciaio
  • d1 h9: 7 mm
  • d2: M12
  • d3: 28 mm
  • d4: 20 mm
  • l1: 40,5 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 10 mm
  • SW: 14 mm
  • Spinta1) F1: ~ 10 N
  • Spinta1) F2: ~ 23 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 41 g
per la dell'articolo
Otturatori Miniraster
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Senza arresto
Fig.:
1
d1 h9 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Article-No.:
22110.0620
CAD
Documenti
Otturatori Miniraster
  • Senza arresto – Fig. 1, Acciaio
  • d1 h9: 7 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 28 mm
  • d4: 20 mm
  • l1: 40,5 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 10 mm
  • SW: 14 mm
  • Spinta1) F1: ~ 10 N
  • Spinta1) F2: ~ 23 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 40 g
per la dell'articolo
Otturatori Miniraster
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Senza arresto
Fig.:
1
d1 h9 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Article-No.:
22110.0622
CAD
Documenti
Otturatori Miniraster
  • Senza arresto – Fig. 1, Acciaio
  • d1 h9: 8 mm
  • d2: M16
  • d3: 33 mm
  • d4: 23 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 17 mm
  • Spinta1) F1: ~ 11 N
  • Spinta1) F2: ~ 35 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 66 g
per la dell'articolo
Otturatori Miniraster
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Senza arresto
Fig.:
1
d1 h9 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Article-No.:
22110.0624
CAD
Documenti
Otturatori Miniraster
  • Senza arresto – Fig. 1, Acciaio
  • d1 h9: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 33 mm
  • d4: 23 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 17 mm
  • Spinta1) F1: ~ 11 N
  • Spinta1) F2: ~ 35 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 67 g
per la dell'articolo
Otturatori Miniraster
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Senza arresto
Fig.:
1
d1 h9 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Article-No.:
22110.0626
CAD
Documenti
Otturatori Miniraster
  • Senza arresto – Fig. 1, Acciaio
  • d1 h9: 10 mm
  • d2: M16
  • d3: 33 mm
  • d4: 23 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 17 mm
  • Spinta1) F1: ~ 11 N
  • Spinta1) F2: ~ 35 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 68 g
per la dell'articolo
Otturatori Miniraster
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Senza arresto
Fig.:
1
d1 h9 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Article-No.:
22110.0628
CAD
Documenti
Otturatori Miniraster
  • Senza arresto – Fig. 1, Acciaio
  • d1 h9: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 33 mm
  • d4: 23 mm
  • l1: 47,5 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 17 mm
  • Spinta1) F1: ~ 11 N
  • Spinta1) F2: ~ 35 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 69 g
per la dell'articolo
Otturatori Miniraster
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Con arresto
Fig.:
2
d1 h9 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Article-No.:
22110.0630
CAD
Documenti
Otturatori Miniraster
  • Con arresto – Fig. 2, Acciaio
  • d1 h9: 4 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 27,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 6 mm
  • SW: 10 mm
  • Spinta1) F1: ~ 4 N
  • Spinta1) F2: ~ 12 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 14 g
per la dell'articolo
Otturatori Miniraster
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Con arresto
Fig.:
2
d1 h9 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Article-No.:
22110.0632
CAD
Documenti
Otturatori Miniraster
  • Con arresto – Fig. 2, Acciaio
  • d1 h9: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • d3: 21 mm
  • d4: 15 mm
  • l1: 27,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 6 mm
  • SW: 10 mm
  • Spinta1) F1: ~ 4 N
  • Spinta1) F2: ~ 12 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 13 g
per la dell'articolo
Otturatori Miniraster
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Con arresto
Fig.:
2
d1 h9 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Article-No.:
22110.0634
CAD
Documenti
Otturatori Miniraster
  • Con arresto – Fig. 2, Acciaio
  • d1 h9: 5 mm
  • d2: M10
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 8 mm
  • SW: 12 mm
  • Spinta1) F1: ~ 6 N
  • Spinta1) F2: ~ 16 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 23 g
per la dell'articolo
Otturatori Miniraster
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Con arresto
Fig.:
2
d1 h9 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Article-No.:
22110.0636
CAD
Documenti
Otturatori Miniraster
  • Con arresto – Fig. 2, Acciaio
  • d1 h9: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 8 mm
  • SW: 12 mm
  • Spinta1) F1: ~ 6 N
  • Spinta1) F2: ~ 16 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 23 g
per la dell'articolo
Otturatori Miniraster
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Con arresto
Fig.:
2
d1 h9 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Article-No.:
22110.0638
CAD
Documenti
Otturatori Miniraster
  • Con arresto – Fig. 2, Acciaio
  • d1 h9: 6 mm
  • d2: M10
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 8 mm
  • SW: 12 mm
  • Spinta1) F1: ~ 6 N
  • Spinta1) F2: ~ 16 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 24 g
per la dell'articolo
Otturatori Miniraster
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Con arresto
Fig.:
2
d1 h9 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Article-No.:
22110.0640
CAD
Documenti
Otturatori Miniraster
  • Con arresto – Fig. 2, Acciaio
  • d1 h9: 6 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 18 mm
  • l1: 34 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 8 mm
  • SW: 12 mm
  • Spinta1) F1: ~ 6 N
  • Spinta1) F2: ~ 16 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 25 g
per la dell'articolo
Otturatori Miniraster
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Con arresto
Fig.:
2
d1 h9 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Article-No.:
22110.0642
CAD
Documenti
Otturatori Miniraster
  • Con arresto – Fig. 2, Acciaio
  • d1 h9: 6 mm
  • d2: M12
  • d3: 28 mm
  • d4: 20 mm
  • l1: 40,5 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 10 mm
  • SW: 14 mm
  • Spinta1) F1: ~ 10 N
  • Spinta1) F2: ~ 23 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 38 g
per la dell'articolo
Otturatori Miniraster
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Con arresto
Fig.:
2
d1 h9 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Article-No.:
22110.0644
CAD
Documenti
Otturatori Miniraster
  • Con arresto – Fig. 2, Acciaio
  • d1 h9: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 28 mm
  • d4: 20 mm
  • l1: 40,5 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 10 mm
  • SW: 14 mm
  • Spinta1) F1: ~ 10 N
  • Spinta1) F2: ~ 23 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 39 g
per la dell'articolo
Otturatori Miniraster
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Con arresto
Fig.:
2
d1 h9 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
M12
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Article-No.:
22110.0646
CAD
Documenti
Otturatori Miniraster
  • Con arresto – Fig. 2, Acciaio
  • d1 h9: 7 mm
  • d2: M12
  • d3: 28 mm
  • d4: 20 mm
  • l1: 40,5 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 10 mm
  • SW: 14 mm
  • Spinta1) F1: ~ 10 N
  • Spinta1) F2: ~ 23 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 39 g
per la dell'articolo
Otturatori Miniraster
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Ver­sio­ne:
Con arresto
Fig.:
2
d1 h9 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Article-No.:
22110.0648
CAD
Documenti
Otturatori Miniraster
  • Con arresto – Fig. 2, Acciaio
  • d1 h9: 7 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 28 mm
  • d4: 20 mm
  • l1: 40,5 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 10 mm
  • SW: 14 mm
  • Spinta1) F1: ~ 10 N
  • Spinta1) F2: ~ 23 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 39 g
per la dell'articolo
Otturatori Miniraster

Materiale

Corpo

  • Acciaio, zincato mediante zincatura
  • Acciaio inox 1.4305

Puntale

  • Acciaio inox 1.4305

Pomello

  • Plastica PA 6, nero, opaco

Note

Pomello non smontabile.

Assemblaggio

Avvitare l'otturatore. Sollevare il pomello per rendere visibile l'esagono di bloccaggio.

La lunghezza del filetto può essere adattata con gli appositi anelli distanziali (EH 22120.).

Funzionamento

Nella versione con arresto, sollevare il pomello e ruotarlo di 30° per bloccare il puntale nella posizione retratta.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22110. Otturatori Miniraster – esecuzione standard
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Si prega di selezionare una versione (codice articolo nella scheda della tabella degli ordini) per le informazioni complete e dettagliate sulla conformità