Queste ritenute di sicurezza servono per trattenere tanto gli imbastitori EH 22340., EH 22350., EH 22360., EH 22370. e EH 23380., quanto i perni EH 22400.
Questo articolo 22400.1243 - Ritenuta di sicurezza / Acciaio inox,con clip e occhiello per vite di fermo (l: 300 mm) è una variante del gruppo di articoli Ritenute di sicurezza (EH 22400.)
1) non adatti agli imbastitori in esecuzione compatta
2) per imbastitori autobloccanti, compatti
Anello
Ritenuta di sicurezza
Ritenuta rivestita
Esecuzioni speciali a richiesta.
I modelli di fig. 3 e 4 corrispondono a MIL-DTL-83420
Per il montaggio della clip (fig. 5/6) all'imbastitore utilizzare un mazzuolo con teste morbide, per lo smontaggio fare leva con un cacciavite.
Per la versione in termoplastica (fig. 7): tagliare l'eccedenza evitando bave al termine dell'installazione.
La versione a spirale (fig. 8) permette una ampia estensione della lunghezza di lavoro.
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.
Contatti
Contatto del referente dei Normalizzati Contatto del referente delle Attrezzature Modulari Contatto del referente per i prodotti relativi all'Aviazione RepresentativeModulo per contatto
Informazioni di Prodotto
Informazioni di Prodotto Normalizzati Informazioni di Prodotto Attrezzature Modulari Informazioni di Prodotto AeronauticiNews
Have a look to our current new parts:
Posizionatori Otturatori / Arresti retraibili Antivibranti e respingenti Cerniere Dadi zigrinati / Viti con ghiera Accessori per posizionatori