4210.F20 - Imbastitori
singolo effetto - secondo norma NAS / MS17984

Gli imbstitori secondo la norma MS17984 / NAS1333-1343 vengono utilizzati per il fissaggio rapido, il bloccaggio, la regolazione, il cambio e il fissaggio. Si sbloccano  rapidamente e sono perfetti per connessioni frequenti.

I perni a sgancio rapido (imbastitori a semplice effetto / perni di serraggio a sfera) sono prodotti secondo la Norma Aeronautica MS / NAS e testati secondo la NAS 1332.

Trattamento superficiale:

Tutte le parti inox passivizzate secondo norma AMS2700

Tutte le parti in alluminio anodizzate secondo norma MIL-A-8625

Trattamento termico:

Corpo: Rc. 40 min. (AMS2759, condizione H900)

Perno: Rc. 40 min. (AMS2759, condizione H900)

Sfera: Rc. 58-62 min. (AMS2759)

Questo articolo 4210.F20 - Imbastitori singolo effetto - secondo norma NAS / MS17984 / (Diametro nominale A: 1/2 in, Lunghezza di bloccaggio L +0,02 0: 2 in) è una variante del gruppo di articoli Im­ba­sti­to­ri singolo effetto - secondo norma NAS / MS17984 (EH 4210.)

Dia­me­tro no­mi­na­le A [in]
Lun­ghez­za di bloc­cag­gio L - +0,02 0 [in]
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia - min. [lbf]
De­scri­zio­ne stan­dard
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Dia­me­tro no­mi­na­le A [in]:
1/2 in
Lun­ghez­za di bloc­cag­gio L +0,02 0 [in]:
2 in
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia min. [lbf]:
36,900 lbf
De­scri­zio­ne stan­dard:
MS17984C820 / NAS1338A3C20D
Article-No.:
4210.F20
Documenti
Imbastitori
  • Diametro nominale A: 1/2 in
  • A min.: 0,497 in
  • A max.: 0,4985 in
  • Lunghezza di bloccaggio L +0,02 0: 2 in
  • B ±0,005: 0,594 in
  • C 0 -0,04: 0,46 in
  • D max.: 0,56 in
  • E max.: 0,72 in
  • F max.: 1,4 in
  • G max.: 1,19 in
  • H min.: 0,72 in
  • Foro di ricezione max.: 0,505 in
  • Resistenza al taglio, doppia min.: 36.900 lbf
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -65 °F
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 200 °F
  • Peso: 90 g
  • Descrizione standard: MS17984C820 / NAS1338A3C20D
Imbastitori

Materiale

Corpo

  • Acciaio inox temprato per precipitazione, passivato - CRES 17-4PH (specifica AMS5643)

Perno

  • Acciaio inox temprato per precipitazione, passivato - CRES 17-4PH (specifica AMS5643)

Molla

  • Acciaio inox passivato - CRES 302 (specifica ASTM-A-313)

Manico

  • Da 3/8" - Alluminio anodizzato nero - Alum.Alloy 6061-T6 (specifica AMS-QQ-A200/8)

Anello di aggancio

  • Acciaio inox passivato - CRES 302 (specifica ASTM A-313/A313M)

Pulsante

  • Acciaio inox passivato - CRES 303 (specifica ASTM A484/484M)

Sfera

  • Acciaio inox temprato per precipitazione, passivato - CRES 440C (specifica AMS5630)

Note

Ulteriori dimensioni disponibili su richiesta.

Altre combinazioni diametro / lunghezza non elencati che soddisfano la norma possono essere prodotti a breve termine su richiesta del cliente.

Esecuzioni speciali a richiesta.

  • Questo articolo viene realizzato in pollici.

Funzionamento

Gli imbastitori ad effetto semplice sono autobloccanti. Premendo il pomolo le sfere vengono sbloccate.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 4210.F20
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Imbastitori
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Imbastitori a sfera - POLLICI
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Imbastitori a sfera - Parti speciali
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Ball Lock Pins
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.