Utilizzato per applicazioni in cui gli spessori sono sottili, ad esempio nella costruzione di veicoli, di apparecchiature, costruzione di container e l'industria aeronautica.
Le boccole di montaggio sono una veloce e sicura possibilità di applicazione per gli imbastitori EH 22340., EH 22350., EH 22370., EH 22380. e per i perni removibili EH 22400.
La superficie di contatto della flangia garantisce una distribuzione ottimale della forza nei componenti con pareti sottili.
Resistenti alla corrosione.
Questo articolo 22400.0408 - Boccola di montaggio con flangia, per imbastitori e perni rimovibili / Con flangia rotonda (d1 H11: 8 mm, d2: 10 mm) è una variante del gruppo di articoli Boccole di montaggio con flangia, per imbastitori e perni rimovibili (EH 22400.)
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.
Contatti
Contatto del referente dei Normalizzati Contatto del referente delle Attrezzature Modulari Contatto del referente per i prodotti relativi all'Aviazione RepresentativeModulo per contatto
Informazioni di Prodotto
Informazioni di Prodotto Normalizzati Informazioni di Prodotto Attrezzature Modulari Informazioni di Prodotto AeronauticiNews
Have a look to our current new parts:
Posizionatori Otturatori / Arresti retraibili Antivibranti e respingenti Cerniere Dadi zigrinati / Viti con ghiera Accessori per posizionatori