Può essere usato come vite a testa snodata della vite o come piattello di spinta.
Il rivestimento in plastica è delicato e protegge le superfici di alta qualità. Inoltre il piattello oscillante è adatto a superfici non allineate.
Questo articolo 22600.0010 - Viti di regolazione con superficie di contatto in plastica, oscillante / (d1: M10, l1 ±1: 73,3 mm) è una variante del gruppo di articoli Viti di regolazione con superficie di contatto in plastica, oscillante (EH 22600.)
Snodo sferico
Dado
Piatto
Esecuzioni speciali a richiesta.
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.
Contatti
Contatto del referente dei Normalizzati Contatto del referente delle Attrezzature Modulari Contatto del referente per i prodotti relativi all'Aviazione RepresentativeModulo per contatto
Informazioni di Prodotto
Informazioni di Prodotto Normalizzati Informazioni di Prodotto Attrezzature Modulari Informazioni di Prodotto AeronauticiNews
Have a look to our current new parts:
Posizionatori Otturatori / Arresti retraibili Antivibranti e respingenti Cerniere Dadi zigrinati / Viti con ghiera Accessori per posizionatori