Pie­di­ni fissi DIN 6320 con gambo filettato

EH 22640.

Possono essere utilizzati sia come piedi, che come elementi di seduta o di bloccaggio. I piani di contatto sono senza testimoni.

Superficie di contatto senza testimoni.

La tua selezione ha prodotto 8 risultati

h [mm]
d1 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
h [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M6
Article-No.:
22640.0061
CAD
Documenti
Piedini fissi
  • h: 10 mm
  • d1: M6
  • b: 11 mm
  • d2: 8 mm
  • e: 11,5 mm
  • s: 10 mm
  • Coppia di serraggio max.: 7 Nm
  • Peso: 7,8 g
per la dell'articolo
Piedini fissi
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M6
Article-No.:
22640.0062
CAD
Documenti
Piedini fissi
  • h: 20 mm
  • d1: M6
  • b: 11 mm
  • d2: 6 mm
  • e: 11,5 mm
  • s: 10 mm
  • Coppia di serraggio max.: 7 Nm
  • Peso: 13 g
per la dell'articolo
Piedini fissi
h [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M8
Article-No.:
22640.0081
CAD
Documenti
Piedini fissi
  • h: 15 mm
  • d1: M8
  • b: 13 mm
  • d2: 10 mm
  • e: 15 mm
  • s: 13 mm
  • Coppia di serraggio max.: 7 Nm
  • Peso: 19 g
per la dell'articolo
Piedini fissi
h [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M8
Article-No.:
22640.0082
CAD
Documenti
Piedini fissi
  • h: 30 mm
  • d1: M8
  • b: 13 mm
  • d2: 9 mm
  • e: 15 mm
  • s: 13 mm
  • Coppia di serraggio max.: 18 Nm
  • Peso: 35 g
per la dell'articolo
Piedini fissi
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M10
Article-No.:
22640.0101
CAD
Documenti
Piedini fissi
  • h: 20 mm
  • d1: M10
  • b: 16 mm
  • d2: 13 mm
  • e: 19,6 mm
  • s: 17 mm
  • Coppia di serraggio max.: 32 Nm
  • Peso: 41 g
per la dell'articolo
Piedini fissi
h [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M10
Article-No.:
22640.0102
CAD
Documenti
Piedini fissi
  • h: 40 mm
  • d1: M10
  • b: 16 mm
  • d2: 13 mm
  • e: 19,6 mm
  • s: 17 mm
  • Coppia di serraggio max.: 32 Nm
  • Peso: 80 g
per la dell'articolo
Piedini fissi
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M12
Article-No.:
22640.0121
CAD
Documenti
Piedini fissi
  • h: 25 mm
  • d1: M12
  • b: 20 mm
  • d2: 15 mm
  • e: 21,9 mm
  • s: 19 mm
  • Coppia di serraggio max.: 60 Nm
  • Peso: 70 g
per la dell'articolo
Piedini fissi
h [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M12
Article-No.:
22640.0122
CAD
Documenti
Piedini fissi
  • h: 50 mm
  • d1: M12
  • b: 20 mm
  • d2: 15 mm
  • e: 21,9 mm
  • s: 19 mm
  • Coppia di serraggio max.: 60 Nm
  • Peso: 129 g
per la dell'articolo
Piedini fissi

Materiale

  • Acciaio da bonifica, non temperato, brunito
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22640. Piedini fissi – DIN 6320 con gambo filettato
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.