Appoggi includono anche la vecchia norma DIN 6321

EH 22630.

Utilizzabili anche come fermi e piedini. 

Superficie di contatto senza testimoni.

La tua selezione ha prodotto 24 risultati

Ver­sio­ne
d1 [mm]
h h9 [mm]
d2 n6 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
DIN 6321 vecchia norma
d1 [mm]:
6 mm
h h9 [mm]:
5 mm
d2 n6 [mm]:
4 mm
Article-No.:
22630.0001
CAD
Documenti
Appoggi
  • DIN 6321 vecchia norma
  • d1: 6 mm
  • h h9: 5 mm
  • d2 n6: 4 mm
  • l: 6 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 4 mm
  • Peso: 1,8 g
per la dell'articolo
Appoggi
Ver­sio­ne:
DIN 6321 vecchia norma
d1 [mm]:
10 mm
h h9 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Article-No.:
22630.0002
CAD
Documenti
Appoggi
  • DIN 6321 vecchia norma
  • d1: 10 mm
  • h h9: 8 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l: 8 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 6 mm
  • Peso: 6,2 g
per la dell'articolo
Appoggi
Ver­sio­ne:
DIN 6321 vecchia norma
d1 [mm]:
16 mm
h h9 [mm]:
5 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
Article-No.:
22630.0003
CAD
Documenti
Appoggi
  • DIN 6321 vecchia norma
  • d1: 16 mm
  • h h9: 5 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • l: 10 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 8 mm
  • Peso: 11 g
per la dell'articolo
Appoggi
Ver­sio­ne:
DIN 6321 vecchia norma
d1 [mm]:
16 mm
h h9 [mm]:
13 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
Article-No.:
22630.0004
CAD
Documenti
Appoggi
  • DIN 6321 vecchia norma
  • d1: 16 mm
  • h h9: 13 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • l: 10 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 8 mm
  • Peso: 24 g
per la dell'articolo
Appoggi
Ver­sio­ne:
DIN 6321 vecchia norma
d1 [mm]:
25 mm
h h9 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
Article-No.:
22630.0005
CAD
Documenti
Appoggi
  • DIN 6321 vecchia norma
  • d1: 25 mm
  • h h9: 8 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • l: 14 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 12 mm
  • Peso: 41 g
per la dell'articolo
Appoggi
Ver­sio­ne:
DIN 6321 vecchia norma
d1 [mm]:
25 mm
h h9 [mm]:
20 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
Article-No.:
22630.0006
CAD
Documenti
Appoggi
  • DIN 6321 vecchia norma
  • d1: 25 mm
  • h h9: 20 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • l: 14 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 12 mm
  • Peso: 88 g
per la dell'articolo
Appoggi
Ver­sio­ne:
DIN 6321 vecchia norma
d1 [mm]:
40 mm
h h9 [mm]:
13 mm
d2 n6 [mm]:
20 mm
Article-No.:
22630.0007
CAD
Documenti
Appoggi
  • DIN 6321 vecchia norma
  • d1: 40 mm
  • h h9: 13 mm
  • d2 n6: 20 mm
  • l: 20 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 20 mm
  • Peso: 171 g
per la dell'articolo
Appoggi
Ver­sio­ne:
DIN 6321 vecchia norma
d1 [mm]:
40 mm
h h9 [mm]:
32 mm
d2 n6 [mm]:
20 mm
Article-No.:
22630.0008
CAD
Documenti
Appoggi
  • DIN 6321 vecchia norma
  • d1: 40 mm
  • h h9: 32 mm
  • d2 n6: 20 mm
  • l: 20 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 20 mm
  • Peso: 358 g
per la dell'articolo
Appoggi
Ver­sio­ne:
Misure fuori norma
d1 [mm]:
6 mm
h h9 [mm]:
2,5 mm
d2 n6 [mm]:
4 mm
Article-No.:
22630.0110
CAD
Documenti
Appoggi
  • Misure fuori norma
  • d1: 6 mm
  • h h9: 2,5 mm
  • d2 n6: 4 mm
  • l: 6,5 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 4 mm
  • Peso: 1,2 g
per la dell'articolo
Appoggi
Ver­sio­ne:
Misure fuori norma
d1 [mm]:
6 mm
h h9 [mm]:
4,5 mm
d2 n6 [mm]:
4 mm
Article-No.:
22630.0112
CAD
Documenti
Appoggi
  • Misure fuori norma
  • d1: 6 mm
  • h h9: 4,5 mm
  • d2 n6: 4 mm
  • l: 8,5 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 4 mm
  • Peso: 1,9 g
per la dell'articolo
Appoggi
Ver­sio­ne:
Misure fuori norma
d1 [mm]:
8 mm
h h9 [mm]:
4 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
Article-No.:
22630.0116
CAD
Documenti
Appoggi
  • Misure fuori norma
  • d1: 8 mm
  • h h9: 4 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • l: 8 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 5 mm
  • Peso: 3,1 g
per la dell'articolo
Appoggi
Ver­sio­ne:
Misure fuori norma
d1 [mm]:
8 mm
h h9 [mm]:
7 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
Article-No.:
22630.0118
CAD
Documenti
Appoggi
  • Misure fuori norma
  • d1: 8 mm
  • h h9: 7 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • l: 8 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 5 mm
  • Peso: 4,2 g
per la dell'articolo
Appoggi
Ver­sio­ne:
Misure fuori norma
d1 [mm]:
10 mm
h h9 [mm]:
4,5 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Article-No.:
22630.0120
CAD
Documenti
Appoggi
  • Misure fuori norma
  • d1: 10 mm
  • h h9: 4,5 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l: 8,5 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 6 mm
  • Peso: 4,4 g
per la dell'articolo
Appoggi
Ver­sio­ne:
Misure fuori norma
d1 [mm]:
12 mm
h h9 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Article-No.:
22630.0124
CAD
Documenti
Appoggi
  • Misure fuori norma
  • d1: 12 mm
  • h h9: 6 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l: 10 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 6 mm
  • Peso: 7,6 g
per la dell'articolo
Appoggi
Ver­sio­ne:
Misure fuori norma
d1 [mm]:
12 mm
h h9 [mm]:
10 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
Article-No.:
22630.0126
CAD
Documenti
Appoggi
  • Misure fuori norma
  • d1: 12 mm
  • h h9: 10 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l: 10 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 6 mm
  • Peso: 11 g
per la dell'articolo
Appoggi
Ver­sio­ne:
Misure fuori norma
d1 [mm]:
20 mm
h h9 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
10 mm
Article-No.:
22630.0130
CAD
Documenti
Appoggi
  • Misure fuori norma
  • d1: 20 mm
  • h h9: 6 mm
  • d2 n6: 10 mm
  • l: 12 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 10 mm
  • Peso: 21 g
per la dell'articolo
Appoggi
Ver­sio­ne:
Misure fuori norma
d1 [mm]:
20 mm
h h9 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
10 mm
Article-No.:
22630.0132
CAD
Documenti
Appoggi
  • Misure fuori norma
  • d1: 20 mm
  • h h9: 12 mm
  • d2 n6: 10 mm
  • l: 12 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 10 mm
  • Peso: 36 g
per la dell'articolo
Appoggi
Ver­sio­ne:
Misure fuori norma
d1 [mm]:
25 mm
h h9 [mm]:
30 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
Article-No.:
22630.0135
CAD
Documenti
Appoggi
  • Misure fuori norma
  • d1: 25 mm
  • h h9: 30 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • l: 14 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 12 mm
  • Peso: 124 g
per la dell'articolo
Appoggi
Ver­sio­ne:
Misure fuori norma
d1 [mm]:
30 mm
h h9 [mm]:
25 mm
d2 n6 [mm]:
16 mm
Article-No.:
22630.0137
CAD
Documenti
Appoggi
  • Misure fuori norma
  • d1: 30 mm
  • h h9: 25 mm
  • d2 n6: 16 mm
  • l: 20 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 16 mm
  • Peso: 164 g
per la dell'articolo
Appoggi
Ver­sio­ne:
Misure fuori norma
d1 [mm]:
30 mm
h h9 [mm]:
40 mm
d2 n6 [mm]:
16 mm
Article-No.:
22630.0140
CAD
Documenti
Appoggi
  • Misure fuori norma
  • d1: 30 mm
  • h h9: 40 mm
  • d2 n6: 16 mm
  • l: 20 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 16 mm
  • Peso: 248 g
per la dell'articolo
Appoggi
Ver­sio­ne:
Misure fuori norma
d1 [mm]:
30 mm
h h9 [mm]:
50 mm
d2 n6 [mm]:
16 mm
Article-No.:
22630.0144
CAD
Documenti
Appoggi
  • Misure fuori norma
  • d1: 30 mm
  • h h9: 50 mm
  • d2 n6: 16 mm
  • l: 20 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 16 mm
  • Peso: 305 g
per la dell'articolo
Appoggi
Ver­sio­ne:
Misure fuori norma
d1 [mm]:
30 mm
h h9 [mm]:
65 mm
d2 n6 [mm]:
16 mm
Article-No.:
22630.0148
CAD
Documenti
Appoggi
  • Misure fuori norma
  • d1: 30 mm
  • h h9: 65 mm
  • d2 n6: 16 mm
  • l: 20 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 16 mm
  • Peso: 385 g
per la dell'articolo
Appoggi
Ver­sio­ne:
Misure fuori norma
d1 [mm]:
30 mm
h h9 [mm]:
80 mm
d2 n6 [mm]:
20 mm
Article-No.:
22630.0152
CAD
Documenti
Appoggi
  • Misure fuori norma
  • d1: 30 mm
  • h h9: 80 mm
  • d2 n6: 20 mm
  • l: 20 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 20 mm
  • Peso: 485 g
per la dell'articolo
Appoggi
Ver­sio­ne:
Misure fuori norma
d1 [mm]:
30 mm
h h9 [mm]:
100 mm
d2 n6 [mm]:
20 mm
Article-No.:
22630.0156
CAD
Documenti
Appoggi
  • Misure fuori norma
  • d1: 30 mm
  • h h9: 100 mm
  • d2 n6: 20 mm
  • l: 20 mm
  • Foro di ricezione D1 H7: 20 mm
  • Peso: 594 g
per la dell'articolo
Appoggi

Materiale

  • Acciaio da utensili, temperato, rettificato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22630. Appoggi – includono anche la vecchia norma DIN 6321
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Altri prodotti

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

 

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.