Viti a in­ser­to sfe­ri­co senza testa, sfera piena

EH 22720.

L'esecuzione con sfera in plastica serve per non danneggiare la superficie di pezzi delicati.

Per il posizionamento, il bloccaggio, il serraggio e il supporto anche di superfici non allineate.

La tua selezione ha prodotto 161 risultati

Ver­sio­ne
Ma­te­ria­le
d1 [mm]
l1 [mm]
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
31,2 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
15 kN
Article-No.:
22720.0086
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena, Acciaio
  • d1: M8
  • l1: 31,2 mm
  • Diametro sfera: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Carico solo statico1) max.: 15 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 8,3 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
13,7 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
20 kN
Article-No.:
22720.0101
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena, Acciaio
  • d1: M10
  • l1: 13,7 mm
  • Diametro sfera: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Carico solo statico1) max.: 20 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 4,7 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
17,7 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
20 kN
Article-No.:
22720.0102
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena, Acciaio
  • d1: M10
  • l1: 17,7 mm
  • Diametro sfera: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Carico solo statico1) max.: 20 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 6 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
21,7 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
20 kN
Article-No.:
22720.0103
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena, Acciaio
  • d1: M10
  • l1: 21,7 mm
  • Diametro sfera: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Carico solo statico1) max.: 20 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 8 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
26,7 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
20 kN
Article-No.:
22720.0104
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena, Acciaio
  • d1: M10
  • l1: 26,7 mm
  • Diametro sfera: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Carico solo statico1) max.: 20 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 10 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
31,7 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
20 kN
Article-No.:
22720.0105
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena, Acciaio
  • d1: M10
  • l1: 31,7 mm
  • Diametro sfera: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Carico solo statico1) max.: 20 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 13 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
36,7 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
20 kN
Article-No.:
22720.0106
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena, Acciaio
  • d1: M10
  • l1: 36,7 mm
  • Diametro sfera: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Carico solo statico1) max.: 20 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 15 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
41,7 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
20 kN
Article-No.:
22720.0108
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena, Acciaio
  • d1: M10
  • l1: 41,7 mm
  • Diametro sfera: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Carico solo statico1) max.: 20 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 18 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
18 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
30 kN
Article-No.:
22720.0121
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena, Acciaio
  • d1: M12
  • l1: 18 mm
  • Diametro sfera: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Carico solo statico1) max.: 30 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 9,2 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
22 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
30 kN
Article-No.:
22720.0122
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena, Acciaio
  • d1: M12
  • l1: 22 mm
  • Diametro sfera: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Carico solo statico1) max.: 30 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 11 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
27 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
30 kN
Article-No.:
22720.0123
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena, Acciaio
  • d1: M12
  • l1: 27 mm
  • Diametro sfera: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Carico solo statico1) max.: 30 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 14 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
30 kN
Article-No.:
22720.0124
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena, Acciaio
  • d1: M12
  • l1: 32 mm
  • Diametro sfera: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Carico solo statico1) max.: 30 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 18 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
42 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
30 kN
Article-No.:
22720.0126
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena, Acciaio
  • d1: M12
  • l1: 42 mm
  • Diametro sfera: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Carico solo statico1) max.: 30 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 25 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
52 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
30 kN
Article-No.:
22720.0128
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena, Acciaio
  • d1: M12
  • l1: 52 mm
  • Diametro sfera: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Carico solo statico1) max.: 30 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 32 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
23,3 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
60 kN
Article-No.:
22720.0161
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena, Acciaio
  • d1: M16
  • l1: 23,3 mm
  • Diametro sfera: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Carico solo statico1) max.: 60 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 22 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
28,3 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
60 kN
Article-No.:
22720.0162
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena, Acciaio
  • d1: M16
  • l1: 28,3 mm
  • Diametro sfera: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Carico solo statico1) max.: 60 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 27 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
38,3 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
60 kN
Article-No.:
22720.0164
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena, Acciaio
  • d1: M16
  • l1: 38,3 mm
  • Diametro sfera: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Carico solo statico1) max.: 60 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 41 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
53,3 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
60 kN
Article-No.:
22720.0166
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena, Acciaio
  • d1: M16
  • l1: 53,3 mm
  • Diametro sfera: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Carico solo statico1) max.: 60 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 61 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
34,2 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
90 kN
Article-No.:
22720.0202
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena, Acciaio
  • d1: M20
  • l1: 34,2 mm
  • Diametro sfera: 15 mm
  • SW: 10 mm
  • Carico solo statico1) max.: 90 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 52 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
44,2 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
90 kN
Article-No.:
22720.0204
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena, Acciaio
  • d1: M20
  • l1: 44,2 mm
  • Diametro sfera: 15 mm
  • SW: 10 mm
  • Carico solo statico1) max.: 90 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 73 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
54,2 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
90 kN
Article-No.:
22720.0205
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena, Acciaio
  • d1: M20
  • l1: 54,2 mm
  • Diametro sfera: 15 mm
  • SW: 10 mm
  • Carico solo statico1) max.: 90 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 94 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
64,2 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
90 kN
Article-No.:
22720.0206
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena, Acciaio
  • d1: M20
  • l1: 64,2 mm
  • Diametro sfera: 15 mm
  • SW: 10 mm
  • Carico solo statico1) max.: 90 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 114 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
39,7 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
120 kN
Article-No.:
22720.0242
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena, Acciaio
  • d1: M24
  • l1: 39,7 mm
  • Diametro sfera: 18 mm
  • SW: 12 mm
  • Carico solo statico1) max.: 120 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 89 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico
Ver­sio­ne:
Sfera piena
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
54,7 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co1) max. [kN]:
120 kN
Article-No.:
22720.0244
CAD
Documenti
Viti a inserto sferico
  • Sfera piena, Acciaio
  • d1: M24
  • l1: 54,7 mm
  • Diametro sfera: 18 mm
  • SW: 12 mm
  • Carico solo statico1) max.: 120 kN
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 133 g
per la dell'articolo
Viti a inserto sferico

Materiale

Sfera

  • Acciaio da cuscinetti, temperato
  • Acciaio inox, temperato
  • Termoplastica POM, bianca

Vite

  • Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm2
  • Acciaio inox 1.4305

Note

Sfera SENZA dispositivo antirovesciamento

Esecuzioni speciali a richiesta.

Riferimenti

Esecuzione con filetto frenato a richiesta,vedere appendice - Dati tecnici -

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22720. Viti a inserto sferico – senza testa, sfera piena
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Elementi con sfera / Elementi di spinta
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Categoria:
Informazioni materiale
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Si prega di selezionare una versione (codice articolo nella scheda della tabella degli ordini) per le informazioni complete e dettagliate sulla conformità