Ma­ni­glie a U

EH 24310.

Le maniglie a U vengono utilizzate, per esempio, su ante di macchine, mobili, armadi, cassetti e cassettiere.

Queste maniglie rotonde a U sono caratterizzate dalla costruzione ergonomica e stabile e dal semplice e senza tempo design.

Stesso design delle maniglie con rondelle di appoggio.

Grazie all'ampiezza delle superfici di appoggio, le rondelle non sono necessarie.

La tua selezione ha prodotto 16 risultati

Ma­te­ria­le
d1 [mm]
l ±0,5 [mm]
h [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301, sabbiato opaco
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
125 mm
h [mm]:
51 mm
Article-No.:
24310.0710
CAD
Documenti
Maniglie a U
  • acciaio inox
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 125 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t min.: 12 mm
  • Peso: 197 g
per la dell'articolo
Maniglie a U
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301, sabbiato opaco
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
160 mm
h [mm]:
51 mm
Article-No.:
24310.0720
CAD
Documenti
Maniglie a U
  • acciaio inox
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 160 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t min.: 12 mm
  • Peso: 201 g
per la dell'articolo
Maniglie a U
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301, sabbiato opaco
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
200 mm
h [mm]:
51 mm
Article-No.:
24310.0730
CAD
Documenti
Maniglie a U
  • acciaio inox
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 200 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t min.: 12 mm
  • Peso: 237 g
per la dell'articolo
Maniglie a U
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301, sabbiato opaco
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
250 mm
h [mm]:
51 mm
Article-No.:
24310.0740
CAD
Documenti
Maniglie a U
  • acciaio inox
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 250 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t min.: 12 mm
  • Peso: 282 g
per la dell'articolo
Maniglie a U
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301, sabbiato opaco
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
160 mm
h [mm]:
59 mm
Article-No.:
24310.0750
CAD
Documenti
Maniglie a U
  • acciaio inox
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 160 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t min.: 12 mm
  • Peso: 373 g
per la dell'articolo
Maniglie a U
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301, sabbiato opaco
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
200 mm
h [mm]:
59 mm
Article-No.:
24310.0760
CAD
Documenti
Maniglie a U
  • acciaio inox
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 200 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t min.: 12 mm
  • Peso: 437 g
per la dell'articolo
Maniglie a U
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301, sabbiato opaco
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
250 mm
h [mm]:
59 mm
Article-No.:
24310.0770
CAD
Documenti
Maniglie a U
  • acciaio inox
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 250 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t min.: 12 mm
  • Peso: 523 g
per la dell'articolo
Maniglie a U
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301, sabbiato opaco
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
300 mm
h [mm]:
59 mm
Article-No.:
24310.0780
CAD
Documenti
Maniglie a U
  • acciaio inox
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 300 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t min.: 12 mm
  • Peso: 603 g
per la dell'articolo
Maniglie a U
Ma­te­ria­le:
Acciaio plastificato nero
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
125 mm
h [mm]:
51 mm
Article-No.:
24310.0910
CAD
Documenti
Maniglie a U
  • Acciaio
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 125 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t min.: 12 mm
  • Peso: 197 g
per la dell'articolo
Maniglie a U
Ma­te­ria­le:
Acciaio plastificato nero
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
160 mm
h [mm]:
51 mm
Article-No.:
24310.0920
CAD
Documenti
Maniglie a U
  • Acciaio
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 160 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t min.: 12 mm
  • Peso: 201 g
per la dell'articolo
Maniglie a U
Ma­te­ria­le:
Acciaio plastificato nero
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
200 mm
h [mm]:
51 mm
Article-No.:
24310.0930
CAD
Documenti
Maniglie a U
  • Acciaio
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 200 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t min.: 12 mm
  • Peso: 237 g
per la dell'articolo
Maniglie a U
Ma­te­ria­le:
Acciaio plastificato nero
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
250 mm
h [mm]:
51 mm
Article-No.:
24310.0940
CAD
Documenti
Maniglie a U
  • Acciaio
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 250 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t min.: 12 mm
  • Peso: 282 g
per la dell'articolo
Maniglie a U
Ma­te­ria­le:
Acciaio plastificato nero
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
160 mm
h [mm]:
59 mm
Article-No.:
24310.0950
CAD
Documenti
Maniglie a U
  • Acciaio
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 160 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t min.: 12 mm
  • Peso: 373 g
per la dell'articolo
Maniglie a U
Ma­te­ria­le:
Acciaio plastificato nero
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
200 mm
h [mm]:
59 mm
Article-No.:
24310.0960
CAD
Documenti
Maniglie a U
  • Acciaio
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 200 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t min.: 12 mm
  • Peso: 437 g
per la dell'articolo
Maniglie a U
Ma­te­ria­le:
Acciaio plastificato nero
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
250 mm
h [mm]:
59 mm
Article-No.:
24310.0970
CAD
Documenti
Maniglie a U
  • Acciaio
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 250 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t min.: 12 mm
  • Peso: 523 g
per la dell'articolo
Maniglie a U
Ma­te­ria­le:
Acciaio plastificato nero
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
300 mm
h [mm]:
59 mm
Article-No.:
24310.0980
CAD
Documenti
Maniglie a U
  • Acciaio
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 300 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t min.: 12 mm
  • Peso: 603 g
per la dell'articolo
Maniglie a U

Materiale

Impugnatura

  • Acciaio inox 1.4301, sabbiato opaco
  • Acciaio plastificato nero
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 24310. Maniglie a U
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

 

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.